Visão Geral
Grupo Gerador Diesel de 300 kVA
Produzindo energia confiável de 300 kVA a 50 Hz, nossos grupos geradores diesel DE300E0 foram desenvolvidos para atender aos requisitos de resposta transiente da norma ISO 8528-5.
Especificações-chave
Produzindo energia confiável de 300 kVA a 50 Hz, nossos grupos geradores diesel DE300E0 foram desenvolvidos para atender aos requisitos de resposta transiente da norma ISO 8528-5.
A opção Cat Connect garante que o grupo gerador esteja sempre pronto para iniciar e ter um desempenho como o esperado
Períodos de funcionamento mais longos entre os abastecimentos de combustível; custos de operação reduzidos
Exibição 1-6 de 9
| Classificação Máxima | 300 kVA 300 kVA |
| Classificação Mínima | 275 kVA 275 kVA |
| Estratégia de Emissões/Combustível | Não certificado Não certificado |
| Tensão | 200 a 400 V 200 a 400 V |
| Frequência | 50 Hz 50 Hz |
| Velocidade | 1.500 rpm 1.500 rpm |
| Ciclo de Operação | Standby, Prime Standby, Prime |
| Modelo do motor | C9 ATAAC (Air-to-Air Aftercooler, Pós-resfriador Ar-Ar), I-6, Diesel Arrefecido a Água de Quatro Tempos C9 ATAAC (Air-to-Air Aftercooler, Pós-resfriador Ar-Ar), I-6, Diesel Arrefecido a Água de Quatro Tempos |
| Diâmetro interno | 4.41 pol 112 mm |
| Curso | 5.87 pol 149 mm |
| Cilindrada | 537.01 pol³ 8.8 l |
| Taxa de Compressão | 16.1:1 16.1:1 |
| Aspiração | Pós-arrefecido ar-ar Pós-arrefecido ar-ar |
| Sistema de combustível | Unidade de injeção eletrônica hidráulica Unidade de injeção eletrônica hidráulica |
| Tipo de Governador | Adem™A4 Adem™A4 |
| Comprimento - Máximo | 157 pol 3988 mm |
| Largura - Máxima | 47.5 pol 1207 mm |
| Altura - Máxima | 73.5 pol 1867 mm |
Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.
COMPARAR TODOS OS MODELOSGrupo Gerador Aberto C9 - Direito Traseiro
Grupo Gerador Aberto C9 - Esquerdo Traseiro
Grupo Gerador Aberto C9 - Direito frontal
Grupo Gerador Aberto C9 - Esquerdo Frontal
Compartimento
Compartimento