Gerador Diesel DE1500 GC (50 Hz) 1.500 kVA

Grupos Geradores a Diesel DE1500 GC

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Classificação Mínima
1.500 kVA
1.500 kVA
Classificação Máxima
1.500 kVA
1.500 kVA
Estratégia de Emissões/Combustível
Baixo Consumo de Combustível
Baixo Consumo de Combustível

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 7

Cat

Suporte ao Produto em Todo o Mundo

  • Os revendedores Cat contam com mais de 1.800 filiais que operam em 200 países
  • O revendedor Cat local oferece apoio extenso de pós-venda, incluindo contratos de manutenção e reparos
Cat

Motor Diesel Cat

  • Projeto confiável, robusto e durável
  • Testado em milhares de aplicações no mundo todo
  • O motor diesel de quatro tempos combina o desempenho consistente e a economia excelente de combustível com o peso mínimo
Cat

Alternador SR500

  • A capacidade superior de partida do motor minimiza a necessidade de um alternador muito grande
  • Projetado para combinar desempenho e características de saída dos motores diesel Cat
  • Isolamento Classe H robusto
Cat

Painel de Controle GCCP1.3

  • Interface e navegação de fácil utilização
  • Sistema escalável para satisfazer uma grande variedade de requisitos de instalação
  • Programação específica do local para requisitos específicos do cliente
Cat

Sistema de Arrefecimento

  • Desenvolvido para funcionar em temperaturas ambiente padrão de até 50 °C (122 °F)
  • Entre em contato com o revendedor Cat para obter as capacidades de altitude e ambiente específicas
Cat

Certificações

  • Baixo Consumo de Combustível

Especificações de Produto para DE1500 GC

Classificação Mínima 1.500 kVA 1.500 kVA
Classificação Máxima 1.500 kVA 1.500 kVA
Estratégia de Emissões/Combustível Baixo Consumo de Combustível Baixo Consumo de Combustível
Tensão 400 - 415 Volts 400 - 415 Volts
Frequência 50 Hz 50 Hz
Velocidade 1.500 rpm 1.500 rpm
Ciclo de Operação Standby Standby
Modelo do motor C32 TA, V-12, Diesel arrefecido a água de quatro tempos C32 TA, V-12, Diesel arrefecido a água de quatro tempos
Diâmetro interno 5.71 pol 145 mm
Curso 6.38 pol 162 mm
Cilindrada 1958.86 pol³ 32.1 l
Taxa de Compressão 14.0:1 14.0:1
Aspiração TA TA
Sistema de combustível EUI EUI
Tipo de Governador Adem™A4 Adem™A4
Comprimento - Mínimo 164.3 pol 4175 mm
Comprimento - Máximo 164.3 pol 4175 mm
Largura - Mínima 82.3 pol 2090.5 mm
Largura - Máxima 82.3 pol 2090.5 mm
Altura - Mínima 89.3 pol 2268 mm
Altura - Máxima 89.3 pol 2268 mm
Peso Seco - Grupo Gerador (mínimo) 16393 lb 7436 kg
Peso Seco - Grupo Gerador (máximo) 16393 lb 7436 kg

DE1500 GC Equipamento Padrão

Painel de Controle

  • GCCP1.3

Sistema de Arrefecimento

  • Radiador

DE1500 GC Equipamento Opcional

Painéis de Controle

  • Software de monitoramento remoto

Partida/Carga

  • Aquecedor da Camisa de Água do Motor

Geral

  • Filtro de ar de elemento único ou de elemento duplo
  • Painel de disjuntores, com base na configuração regional e do produto

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Veja como DE1500 GC se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Galeria de Mídia

DE1500 GC

DE1500 GC

DE1500 GC

DE1500 GC

DE1500 GC
DE1500 GC
DE1500 GC
DE1500 GC

360 View

Confira as Ofertas Atuais para  DE1500 GC

Exibir Mais Ofertas