Sistema de Controle de Energia (ECS) Cat® 100

Acessórios Sistema de Controle de Energia (ECS) Cat® 100

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 6

Sistema de Controle de Energia (ECS) Cat® 100

Sistema de Controle de Energia (ECS) Cat® 100

O controlador do grupo gerador Cat ECS 100 usa:
        
  • Ícones gráficos e rótulos do sistema que permitem uma operação simples e abrangente do grupo gerador
  •     
  • Tela sensível ao toque de LED colorida de 8 pol fácil de usar com navegação por rolagem
  •     
  • Opções de montagem remota e do grupo gerador estão disponíveis
Recursos de Controle

Recursos de Controle

        
  • Modo Ilha – operação de uma única unidade
  •     
  • Tela gráfica sensível ao toque de alta visibilidade com descrições de alarmes/eventos, pontos de ajuste e monitoramento do motor e do gerador.
  •     
  • Navegação intuitiva para exibição de medição de energia, proteção, parâmetros do motor e do gerador e ajuste fino.
  •     
  • Provisionamento de segurança de bloqueio para garantir a integridade da plataforma com três níveis de segurança programáveis.
  •     
  • Compatível com 10 idiomas
Comunicações

Comunicações

        
  • Ethernet Modbus TCP pra comunicação externa
  •     
  • Suporte de até quatro HMIs remotos (vendidos separadamente)
  •     
  • Compatível com dispositivos Cat Connect Product Link
  •     
  • Servidor Web HMI Incorporado
Funcionalidade Avançada

Funcionalidade Avançada

        
  • Falha automática da rede com capacidade de detecção de tensão do utilitário (transição aberta) e controle/monitoramento do contator ou disjuntor remoto.
  •     
  • Monitoramento de integridade da partida remota do motor
  •     
  • Alívio de carga transitória (TLR, Transient Load Relief) do único grupo gerador
  •     
  • Proteção contra Sobrecorrente Avançada
  •     
  • Modo de Manutenção do Arco Elétrico
  •     
  • Função básica do controle lógico programável (PLC, programmable logic control)
  •     
  • Integração do Tier 4 da EPA
  •     
  • Neutralização de Indução
  •     
  • Histogramas de carga rela (kW)
  •     
  • Registro de eventos do status
  •     
  • Relógio de Tempo Real
  •     
  • Cronômetro de Ciclo Programável (PCT, Programmable Cycle Timer)
  •     
  • Compatível com mesclagem dinâmica de gás (DGB, Dynamic Gas Blending)
Padrões e Certificações Aplicáveis

Padrões e Certificações Aplicáveis

        
  • Em conformidade com os requisitos da 3a edição da UL2200, incluindo os requisitos de segurança funcional da UL6200
  •     
  • O anúncio local facilita a conformidade com a NFPA 110 (sujeita à aprovação da autoridade local competente).
Suporte ao Produto em Todo o Mundo

Suporte ao Produto em Todo o Mundo

        
  • Os revendedores Cat contam com mais de 1.800 filiais que operam em 200 países
  •     
  • O revendedor Cat local oferece apoio extenso de pós-venda, incluindo contratos de manutenção e reparos

Sistema de Controle de Energia (ECS) Cat® 100 Equipamento Padrão

Controlar

  • Automático/Partida/Parada
  • Parada de emergência
  • Temporizador de resfriamento do motor
  • Acionamento do ciclo do motor
  • Temporizador do ciclo programável
  • Ajuste de velocidade e tensão

Monitoramento do Gerador

  • Monitoramento da tensão CA do gerador (+/- 0,25% de precisão)
  • Monitoramento da tensão CA do utilitário (+/- 0,25% de precisão)
  • Detecção trifásica/4 fios (L-L e L-N)
  • Detecção da corrente do gerador (trifásica/6 fios) (+/- 0,25% de precisão)
  • Corrente CA do gerador (por fase e média)
  • Frequência do gerador
  • kWh, kVArh e kVAh de importação e exportação (total e percurso)
  • Estator do gerador e temperatura de rolamento (com módulo RTD opcional)
  • Histograma de carga kW

Proteção do gerador

  • Sequência de fase do gerador (47G)
  • Subtensão/Sobretensão (27/59)
  • Subfrequência/sobrefrequência (81 O/U)
  • Sobrecorrente em intervalos determinados e inversa (50/51)
  • Sobrecorrente (curva de dano térmico) (51)
  • Potência real invertida (kW) (32)
  • Força reativa invertida (kVAr) (32RV)
  • Equilíbrio de corrente (46)
  • Sobrecarga (49)

Monitoramento do Motor

  • Pressão do óleo do motor (lb/pol² ou kPa)
  • Temperatura do óleo do motor (°C ou °F)
  • Temperatura do líquido arrefecedor do motor (°C ou °F)
  • Rotação do motor (RPM)
  • Tensão da bateria
  • Contador de tentativas de acionamento e partida bem-sucedidas
  • Contador de horas de funcionamento
  • Relógio de tempo real

Proteção do Motor

  • Interruptor de controle não está em automático (alarme)
  • Baixa pressão do óleo
  • Temperatura do líquido arrefecedor alta (alarme e desligamento)
  • Temperatura do líquido arrefecedor baixa (alarme)
  • Nível baixo do líquido arrefecedor (alarme e desligamento)
  • Alta temperatura de óleo do motor (alarme e desligamento)
  • Tensão da bateria Baixa/Alta/Fraca
  • Falha na partida
  • Sobrevelocidade
  • Arranque Excessivo
  • Baixa pressão de gás (alarme e desligamento)

Comunicações

  • Link de dados CAN primário e do acessório
  • Link de dados do anunciador remoto
  • Link de Dados da Cat – com PLE702 opcional
  • Ethernet (TCP/IP Modbus) - 100 baseT
  • Monitor com tela sensível ao toque USB
  • 4x portas de 4 fios/interruptor gerenciado (para uso interno e do cliente)
  • 2x portas de 2 fios: rede de dispositivo interno

Entradas e Saídas

  • Entradas Digitais: parada de emergência
  • Entradas Digitais: partida remota
  • Entradas Digitais: 16 entradas programáveis (a configuração do grupo gerador pode afetar os recursos disponíveis)
  • Saídas Digitais: 12 saídas programáveis (total)
  • Saídas Digitais: até 2 saídas programáveis para segurança funcional
  • Saídas Analógicas: 2 saídas analógicas
  • Saídas PWM: 3 no total (1 para IVR – padrão)
  • Entradas Analógicas: 3 entradas programáveis 0-5 V ou resistente (a configuração do grupo gerador pode afetar os recursos disponíveis)

Suporte de Idiomas

  • Compatível com vários idiomas

Ambiental

  • Caixa do Módulo de Controle
  • Temperatura de operação: -40 °C a +85 °C (Temperatura de Armazenamento: -55 °C a +85 °C)
  • Proteção de Entrada: IP66 (Tela Sensível ao Toque HMI na parte frontal)

Sistema de Controle de Energia (ECS) Cat® 100 Equipamento Opcional

Monitor

  • HMI Remota Fora do Pacote; O Cat ECS 100 comporta até quatro monitores HMI remotos com todas as funções opcionais com a adição de um switch Ethernet não gerenciado. A interface gráfica colorida com tela sensível ao toque serve para exibir as condições de alarme do sistema do grupo gerador, indicações de status e o anúncio facilita a conformidade com a NFPA 110 (sujeita à aprovação da autoridade local competente)

Anunciador RS-485

  • O anunciador remoto RS-485 serve para exibir as condições de alarme e as indicações de status do sistema do grupo gerador para 16 pontos, com um rótulo padrão NFPA 99 e 110. O anunciador foi desenvolvido para ser usado no link de dados do anunciador de longa distância e pode ser usado em aplicações remotas (até 4.000 pés).
  • Podem ser usados no máximo quatro anunciadores com um Cat ECS 100.

Módulo de Entrada/Saída Digital

  • O módulo de entrada/saída digital (DI/O) deve oferecer recurso expansível de entrada e saída para qualquer evento e ser capaz de ler 12 entradas discretas e definir 8 saídas de relé. O módulo DI/O foi projetado para ser usado na rede de comunicação do acessório e pode ser usado em aplicações local (montada no pacote) ou remota (até 244 metros ou 800 pés).
  • Podem ser usados no máximo quatro módulos de DI/O (Digital Input/Output, Entrada/Saída Digital) com um Cat ECS 100.

Módulo RTD

  • O módulo RTD deve oferecer o recurso de monitoramento da temperatura expansível do grupo gerador do sistema de controle Cat ECS 100 e é capaz de ler até oito entradas tipo RTD de 2, 3 e 4 fios. O Módulo RTD foi projetado para ser usado na Rede de Comunicação do Acessório e pode ser usado em aplicação local (montada no pacote) ou remota (até 244 metros ou 800 pés).
  • Pode ser usado no máximo um Módulo RTD com um Cat ECS 100.

Comunicações

  • Módulos Ethernet de Entrada/Saída de Expansão – compatível com a capacidade expandida de Entradas/Saídas (IO, Inputs/Outputs) do controle Cat ECS 100: IO digital e analógica e Detecção de temperatura (RTD) – Configure a I/O para qualquer evento (função de leitura e gravação) – Opções de montagem no pacote e/ou envio separadamente

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Veja como Sistema de Controle de Energia (ECS) Cat® 100 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Galeria de Mídia

Painel de Controle Cat ECS 100

Painel de Controle Cat ECS 100

Confira as Ofertas Atuais para  Sistema de Controle de Energia (ECS) Cat® 100

Exibir Mais Ofertas