Visão Geral
Grupo Gerador Diesel de 350 a 450 kVa
Os grupos geradores diesel C13 foram desenvolvidos para atender às suas aplicações de missão crítica, contínuas, de standby e principais. Produzindo energia confiável de 350 a 450 kVa a 50 Hz, nossos grupos geradores diesel C13 foram desenvolvidos para atender aos requisitos de resposta transiente da norma ISO 8528-5. Esses grupos geradores variam de sistemas de baixo consumo de combustível a Estratégia de Combustível/Emissões Fora-de-estrada do Estágio IIIA da UE.