XQC1600

Grupos Geradores Móveis XQC1600

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Classificação
1515 ekW (1893 kVA) Contínua
1515 ekW (1893 kVA) Contínua
Frequência
50/60 Hz
50/60 Hz
Tensão
230 a 480 V
230 a 480 V

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 11

Pronto Para Locação

Pronto Para Locação

Grande variedade de recursos prontos para locação a fim de atender a necessidades e aplicações.
Estratégia de Combustível/Emissões

Estratégia de Combustível/Emissões

Baixo BSFC e Baixas Taxas de Emissões* cambiáveis por meio do Técnico Eletrônico (ET, Electronic Technician) Cat * Não está em conformidade com os padrões de emissões do EPA dos EUA/UE
Motor Diesel Cat Confiável, Econômico

Motor Diesel Cat Confiável, Econômico

O motor diesel pós-arrefecido turbo (SCAC) Cat 3516C compacto de quatro ciclos oferece durabilidade e confiabilidade comprovadas Melhor economia de combustível do setor Sistema de combustível opera em uma grande variedade de combustíveis intercambiáveis de 50/60 Hz sem recarregamento de software nem alterações nas ferragens necessárias Entre outras características do motor estão: escorva de combustível, monitoramento da temperatura do cilindro individual e intervalos prolongados para troca de filtro
Painel de Controle Cat EMCP

Painel de Controle Cat EMCP

Painel de controle EMCP 4.3 oferece monitoramento e proteção do motor e do gerador Controles de Ligação em Paralelo Automática na Embalagem AGC-4 oferecem ligação em paralelo, compartilhamento de carga, controle VFD e proteção adicional para o gerador
Gerador Cat

Gerador Cat

Gerador Cat SR5 projetado para combinar o desempenho e as características de saída do motor a gás Cat. Isolamento de Classe H operando na temperatura de Classe F tendo em vista uma proteção de isolamento Costeira de vida útil prolongada e aquecedores de enrolamento anticondensação com Regulador de Tensão Integrado (IVR, Integrated Voltage Regulator) tendo em vista uma resposta rápida em aplicações exigentes
Sistema de arrefecimento

Sistema de arrefecimento

Oferece capacidade ambiente de 49 °C (120 °F) a 50 Hz e 60 Hz na Classificação Nominal IPP a 750 m (2.460 pés) acima do nível do mar Comando do ventilador de frequência variável com controle de ventilador inteligente Ventiladores de comando elétrico econômico

Especificações de Produto para XQC1600

Classificação 1515 ekW (1893 kVA) Contínua 1515 ekW (1893 kVA) Contínua
Frequência 50/60 Hz 50/60 Hz
Tensão 230 a 480 V 230 a 480 V
IPP Sobrecarregado de 50 Hz 1.590 kW (1.987 kVA) 1.590 kW (1.987 kVA)
IPP Nominal de 60 Hz 1.705 kW (2.131 kVA) 1.705 kW (2.131 kVA)
IPP Sobrecarregado de 60 Hz 1.790 kW (2.237 kVA) 1.790 kW (2.237 kVA)
Motor Cat 3516C Cat 3516C
Combustível Diesel Diesel
Altura - Sem Chassi 114 pol 2896 mm
Comprimento - Sem Chassi 480 pol 12192 mm
Peso - Sem Chassi, Com Combustível, Óleo Lubrificante e Líquido Arrefecedor 70000 lb 31818 kg
Largura - Sem Chassi 97.5 pol 2438 mm

XQC1600 Equipamento Padrão

Motor Diesel para Serviços Pesados Cat 3516C

  • Filtros de ar PowerCore para serviço pesado de elemento duplo com indicadores de serviço
  • Filtros de combustível primários triplos com separadores de água e válvulas de derivação para trocas de filtros instantâneas
  • Filtros secundários de combustível no motor
  • Filtros de óleo de fluxo total com arrefecedor de óleo arrefecido a água. Requer API CI-4 ou óleo lubrificante superior
  • O sistema de óleo lubrificante inclui o sistema de compensação (tanque 113-L), tubulações de drenagem de óleo direcionadas para a galeria do motor e rápido sistema de evacuação para trocas de óleo mais rápidas e limpas
  • Aquecedor da Camisa de Água do Motor (9 kW, trifásico, 480 VCA) com bomba elétrica
  • Arrefecedor de combustível e bomba de escorva elétrica do combustível
  • Monitoramento da pressão do diferencial eletrônica de todos os filtros
  • Controles eletrônicos do motor ADEM™ A4
  • Motores de partida elétrica duplos de 24 V

Gerador SR-5

  • Rolamento duplo, Estrutura 1844, gerador SR-5 com aquecedores de enrolamento anticondensação (1,2 kW, 480 V)
  • Sem escova, enrolamento pré-formado, ímã permanente impulsionado, trifásico, design de 4 condutores
  • Isolamento Classe H operando em temperatura Classe F para aumentar a vida útil
  • Regulador de Tensão Integrado (IVR, Integrated Voltage Regulator) Cat
  • Enrolamento do estator e detectores de temperatura do rolamento monitorados pelo módulo RTD (Resistance Temperature Detector, Detector de Temperatura de Resistência)
  • Filtros de entrada de ar do gerador de malha metálica (2)
  • Proteção do sistema com 4 isolamentos

Contêiner de alta cubagem 40' ISO

  • Empilhamento em 9 itens, classificado pela CSC (Convention for Safe Containers)
  • Persianas de entrada do radiador com articulação e isolamento acústico
  • Persianas de entrada de ar do pacote com isolamento acústico com toldos dobráveis
  • Cinco (5) portas com trava pessoal com saídas de pânico
  • Paredes internas e tetos isolados com 100 mm de painéis acústicos
  • Porta de acesso lateral da barra condutora com conexões do cabo de carga do acesso externo
  • Potência de sustentação por meio de conexões de bloco de distribuição para Aquecedor da Camisa de Água do Motor, carregador de bateria, aquecedores de enrolamento e Aquecedores Anticondensação do gerador
  • Seis (6) luzes CC com cronômetro de 60 minutos
  • Tanque de combustível de parede única de 946 l (250 gal); certificado para BS799-5
  • Válvula solenoide de controle de abastecimento de combustível para abastecimento automatizado
  • Isolamento acústico para 75 dB(A) (50 Hz) 81 dB(A) (60 Hz) a 7 m (23 pés)
  • Quatro (4) baterias livres de manutenção de 1.400-CCA do Grupo 4D e carregador de bateria de 50 A
  • Silencioso do escape isolado com tubo de escape de aço inoxidável de 1,8 m (6 pés) para mais densidade de potência no local
  • Isolantes de vibração do motor
  • Acesso à drenagem fácil para fluidos padrão
  • Adesivos padrão Cat (Opcionais) e Módulo de Energia Cat pintado de branco

Arrefecimento

  • O pacote de arrefecimento oferece capacidade ambiente de 49 °C (120 °F) (50 e 60 Hz) a Classificações de IPP (International Power Project, Projeto de Energia Internacional) a 750 m (2.460 pés)
  • Colmeias do radiador não empilhadas verticais com aletas com orifícios e descarga de ar vertical
  • Acionamento do ventilador de frequência variável com controle inteligente do ventilador
  • Cat Líquido Arrefecedor de Vida Prolongada (ELC)

Controles e Proteção do Gerador

  • Controlador do grupo gerador EMCP 4.3
  • Partida/parada automática com cronômetro de esfriamento
  • Recursos de Proteção do Gerador: 25, 32, 40, 50/51, 27/59, 81 O/U
  • O AGC-4 fornece ajuste de tensão e frequência, carga base/PF/compartilhamento de carga/sincronizador, partida automática/controle de parada e de CB do gerador, Interface SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition, Aquisição de Dados e Controle do Supervisor) (Ethernet), indicações e alarmes de nível de combustível, e controle de transferência de combustível do tanque
  • Compatibilidade invertida para interface com antigos módulos de potência
  • Disjuntor do gerador de 100 kAIC e estrutura de 4.000 A com unidade de proteção LSIG
  • Operação de modo múltiplo (Ilha compartilhamento kW/kVAR, Falha Automática de Correntes, Picos de Consumo, Energia Elétrica de Carga de Base, Exportação, zero transferência de potência, gerenciamento de energia com múltiplas unidades)
  • Capacidade de ligação em paralelo manual e automática
  • Visor de medição: tensão, corrente, frequência, fator de potência, kW, WHM, kVAR e sincroscópio

Qualidade

  • Testes de fábrica do módulo de energia completo
  • Certificado por CE, NEMA, ISO e padrões IEEE
  • Manuais de O&M

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Veja como XQC1600 se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Galeria de Mídia

XQC1600

XQC1600

XQC1600

XQC1600

XQC1600 com Escape

XQC1600 com Escape

XQC1600 com Escape

XQC1600 com Escape

XQC1600
XQC1600
XQC1600
XQC1600
XQC1600 com Escape
XQC1600 com Escape
XQC1600 com Escape
XQC1600 com Escape

360 View
360 View

Confira as Ofertas Atuais para  XQC1600

Exibir Mais Ofertas