Visão Geral
C280-12
Produzindo energia confiável de 3.300 a 3.640 ekW a 60 Hz e 4.400 a 4.850 kVA a 50 Hz, nossos grupos geradores diesel C280-12 foram projetados para atender às aplicações de missão crítica, contínuas, de standby e prime. Todos foram projetados para atender às exigências de respostas transientes da ISO 8528-5 e para aceitar 100% de carga nominal em uma única etapa. O grupo gerador pode ser configurado para atender ao IMO/Tier 2 da EPA ou Tier 4 Final da EPA.