CG170B-12 1.380 kW

CG170B-12 Grupos Geradores a Gás

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Classificação Contínua
1.380 ekW a 1 pf
1.380 ekW a 1 pf
Tipo de Combustível
Gás Natural, Biogás, Gás de Carvão, Mistura de Hidrogênio (até 25%)
Gás Natural, Biogás, Gás de Carvão, Mistura de Hidrogênio (até 25%)
Eficiência Elétrica Máxima
45.00%
45.00%

Recursos em um Instante

Alta Eficiência, Custos de Operação Menores

Alta Eficiência, Custos de Operação Menores

  • Eficiência elétrica de até 45% com Gás Natural
  • Eficiência elétrica de 43,6% com biogás
  • Saída elétrica de até 1,380 kWel
  • Redução da vibração e da tensão nos componentes
Cat

Tamanho Compacto, Alta Rentabilidade

  • Design compacto que oferece até 18% mais saída de potência com o mesmo tamanho de seu antecessor
  • Longos intervalos de manutenção (até 80.000 horas)
  • Disponível em aplicações diferentes, como operação a gás natural, biogás, gás de cabeça de poço e propano
  • Flexibilidade máxima por meio de diferentes variantes do motor
Consumo de Lubrificante Otimizado

Consumo de Lubrificante Otimizado

  • Consome ~0,15 g/kWh
  • Temperatura do óleo lubrificante reduzida por meio de melhor desempenho de arrefecimento
  • Economia de até 3.000 litros de óleo lubrificante por ano em comparação com os grupos geradores equivalentes

Especificações de Produto para CG170B-12

Classificação Contínua 1.380 ekW a 1 pf 1.380 ekW a 1 pf
Tipo de Combustível Gás Natural, Biogás, Gás de Carvão, Mistura de Hidrogênio (até 25%) Gás Natural, Biogás, Gás de Carvão, Mistura de Hidrogênio (até 25%)
Eficiência Elétrica Máxima 45.00% 45.00%
Classificação Máxima de Standby 1380 1380
Frequência 50 Hz 50 Hz
RPM 1.500 rpm 1.500 rpm
Modelo do motor CG170B-12 CG170B-12
Aspiração TA TA
Diâmetro interno 6.7 pol 170 mm
Curso 7.7 pol 195 mm
Comprimento 200 pol 5080 mm
Largura 67 pol 1710 mm
Altura 86 pol 2190 mm
Peso Seco - Grupo Gerador 28440 lb 12900 kg

CG170B-12 Equipamento Padrão

Admissão de Ar

  • Filtro de ar de estágio único com um elemento com compartimento e indicador de serviço
  • Turbocompressor com uma caixa de rolamentos arrefecida a água para todos os cilindros

Painéis de Controle

  • Sistema de Gerenciamento Total de Usina e Energia (TPEM, Total Plant and Energy Management)

Arrefecimento

  • Camisa de água do motor e termostatos SCAC
  • Conexões do flange do cliente ANSI/DN para entrada e saída da camisa de água do motor
  • Bomba elétrica da camisa de água do motor e do líquido arrefecedor do pós-arrefecedor
  • conexões do flange para entrada e saída JW

Obstrução no

  • Válvula de descarga do turbo de escape do CG170B-12
  • Sistema de escape de baixa resistência/PEARL
  • Sistema fechado de ventilação de cárter

Sistema de combustível

  • Bujões a vela da pré-câmara
  • Válvula eletrônica de medição de combustível
  • Sistema de ignição e monitoramento do cilindro controlado independentemente

Gerador

  • Queda de velocidade reativa
  • o gerador fechado resulta em nenhuma transmissão de torque para a armação de base
  • Detectores de temperatura de enrolamento
  • Conexões da barra condutora
  • gerador de código de rede elétrica
  • Aquecedor de enrolamento anticondensação
  • Detecção trifásica e controle KVAR/PF

Partida/Carga

  • Motores de partida de 24 V
  • Interruptor de desconexão da bateria

Geral

  • Protetor e amortecedor de vibração do virabrequim

CG170B-12 Equipamento Opcional

Arrefecimento

  • Skid CHP

Conformidade com Código de Rede Elétrica

  • 50 Hz: Alemanha, Bélgica, Grã-Bretanha, Itália, Polônia e Países Baixos

Veja como CG170B-12 se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Galeria de Mídia

CG170B-12

Vista Dianteira Direita do CG170B-12

Vista Traseira Direita do CG170B-12

Vista Traseira Esquerda do CG170B-12

Vista Dianteira Esquerda do CG170B-12

CG170B_V12

CG170B-12
Vista Dianteira Direita do CG170B-12
Vista Traseira Direita do CG170B-12
Vista Traseira Esquerda do CG170B-12
Vista Dianteira Esquerda do CG170B-12
CG170B_V12

Grupo Gerador a Gás Cat® CG170B

Grupo Gerador a Gás Cat® CG170B

360 View