Gerador Diesel C4.4 (50 Hz) | 50-110 kVA

C4.4 (50 Hz) Grupos Geradores a Diesel

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Estratégia de Emissões/Combustível
Estágio II da UE e R96/EUIIIa
Estágio II da UE e R96/EUIIIa
Tensão
110 a 480 V
110 a 480 V
Frequência
50 Hz
50 Hz

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 8

Cat

Pacote do Grupo Gerador Cat

  • Os pacotes de grupo gerador Cat tiveram o protótipo totalmente testado
  • Aceita 100% de carga de bloco em uma única etapa e satisfaz os requisitos de carregamento da norma NFPA 110
  • Em conformidade com os requisitos de estado estável e resposta transiente da norma ISO 8528-5
Cat

Motor Diesel Cat

  • Projeto confiável, robusto e durável
  • Testado em milhares de aplicações no mundo todo
  • O motor diesel de quatro tempos combina o desempenho consistente e a economia excelente de combustível com o peso mínimo
Cat

Alternador do Chassi em M

  • A capacidade superior de partida do motor minimiza a necessidade de um alternador muito grande
  • Projetado para combinar desempenho e características de saída dos motores diesel Cat
  • Isolamento Classe H robusto
Cat

Painel de Controle GCCP 1.3

  • Interface e navegação de fácil utilização
  • Sistema escalável para satisfazer uma grande variedade de requisitos de instalação
  • Módulos de expansão e programação específica do local para requisitos específicos do cliente
  • A imagem talvez não represente o produto real
Cat

Sistema de arrefecimento

  • Desenvolvido para funcionar em temperaturas ambiente padrão de até 55 °C (131 °F)
  • Entre em contato com o revendedor Cat para obter as capacidades de altitude e ambiente específicas
Cat

Certificações

Os revendedores Cat oferecem suporte extensivo pós-venda, incluindo contratos de manutenção e reparo. Os revendedores Cat contam com mais de 1.800 filiais que operam em 200 países. A Caterpillar S•O•O programa Cat® S•O•S℠ (Scheduled Oil Sampling, Coleta Programada de Amostra de Óleo) com excelente custo-benefício detecta a condição dos componentes internos do motor, até mesmo a presença de fluidos indesejados e subprodutos de combustão

Especificações de Produto para C4.4 (50 Hz)

Estratégia de Emissões/Combustível Estágio II da UE e R96/EUIIIa Estágio II da UE e R96/EUIIIa
Tensão 110 a 480 V 110 a 480 V
Frequência 50 Hz 50 Hz
Velocidade 1.500 rpm 1.500 rpm
Ciclo de Operação Standby, Prime Standby, Prime
Classificação Mínima 50 kVA 50 kVA
Classificação Máxima 110 kVA 110 kVA
Modelo do motor Cat® C4.4 Cat® C4.4
Diâmetro interno 4.1 pol 105 mm
Curso 5 pol 127 mm
Cilindrada 268.5 pol³ 4.4 l
Taxa de Compressão 16,2:1, 17,25:1, 18,2:1 ou 18,3:1 16,2:1, 17,25:1, 18,2:1 ou 18,3:1
Aspiração Turboalimentado Turboalimentado
Sistema de combustível Injeção Direta ou Galeria de Distribuição Injeção Direta ou Galeria de Distribuição
Tipo de Governador Mecânico Mecânico
Comprimento - Máximo 75.8 pol 1925 mm
Largura - Máxima 44.1 pol 1120 mm
Altura - Máxima 53.6 pol 1361 mm

C4.4 (50 Hz) Equipamento Padrão

Sistema de Entrada de Ar

  • Filtro de ar, para serviços leves com elemento descartável

Sistema de arrefecimento

  • Tubulação de dreno do líquido arrefecedor com válvula
  • Líquido arrefecedor de vida útil prolongada da Caterpillar
  • Radiador e ventilador de arrefecimento com protetores
  • Comando do ventilador, comando do alternador de carregamento da bateria

Sistema de Escape

  • Tubo curto, juntas, capa de chuva e flange de escape SAE para uso do cliente - enviados soltos

Sistema de combustível

  • Tanque de combustível padrão aberto/com a base, aço de base formado com tanque de combustível de 8 horas integrado de parede simples

Painel de Controle

  • GCCP 1.3

Geradores e Acessórios

  • Regulador de tensão (detecção monofásica)
  • Painel da torre, IP22, entrada inferior do cabo
  • Proteção IP23
  • Disjuntor, IEC, 3 polos, instalado no painel da torre
  • 12 Condutores
  • Painel de fiação de baixa tensão segregado (CA/CC)

Sistema Governador

  • Sistema governador mecânico e elétrico - dependente do modelo

Sistema de Montagem

  • Isolantes de vibração lineares cativos entre a base e o gerador do motor
  • Inclui dispositivo de levantamento e pontos de arrasto
  • Pontos de terminação para tubulações de líquido arrefecedor e de dreno do óleo lubrificante

Sistema de Partida/Carga

  • Baterias
  • Bateria de 24 V com rack e cabos

Geral

  • Pré-pintura do motor e alternador, Caterpillar Yellow

Sistema de Lubrificação

  • Tubulação de dreno do óleo com válvula
  • Óleo lubrificante

C4.4 (50 Hz) Equipamento Opcional

Sistema do Alternador

  • Detecção trifásica
  • Aquecedor anticondensação
  • Enrolamento auxiliar do chassi Direito
  • Alternador do Chassi LC
  • Kit de queda de velocidade em quadratura
  • Excitação de ímã permanente (PMG, Permanent magnet excitation)
  • Alternador do Chassi LC com proteção de isolamento litorâneo

Disjuntores

  • Atualizações do disjuntor - Disjuntor de 4 Polos para 250A, 400A e 630A

Sistema de arrefecimento

  • Aquecedor do líquido arrefecedor
  • Alarme de baixa temperatura do líquido arrefecedor
  • Desligamento por nível baixo do líquido arrefecedor

Painéis de Controle

  • GCCP 1.3

Opções do Painel de Controle

  • Falha no aterramento (somente 2 fios)

Compartimentos

  • Compartimento com Isolamento Acústico de Nível 2
  • Pacote de locação - Somente opção de locação CAE
  • Chapa de retenção do soquete - Somente opção de locação CAE
  • CEE (International Commission for Conformity Testing of Electrical Equipment, Comissão Internacional para Testes de Conformidade de Equipamentos Elétricos) dos soquetes - Somente opção de locação CAE
  • Nível 1 de isolamento acústico (galv.)

Certificações europeias

  • Atualização do conjunto PADRÃO para CE

Acessórios do Sistema de Combustível

  • Alarme de alto nível de combustível
  • Desligamento por baixo nível de combustível
  • Base deslizante para grupos de compartimentos CALG
  • Tanque de combustível calafetado
  • Alarme de baixo nível de combustível
  • Depósito da base estreita do grupo aberto
  • Base deslizante compacta para grupo aberto

Certificações Globais

  • Certificação para CIS

Opções de Fixação

  • Kit de instalação do silencioso
  • Governador eletrônico
  • Silencioso residencial
  • Levantamento de ponto único externo - compartimento
  • Remoção da bateria
  • Silencioso industrial

Terminação de Energia

  • Disjuntores, listados na UL

Embalagem Especial/Inspeções para Envio

  • Relatório de teste do PGS a fator de potência 1
  • Relatório de teste do PGS a fator de potência 0,8

Geral - Acessórios/Diversos

  • Antigravilhas/flange de transição do radiador
  • Caixa de embalagem - conjunto de capota
  • Caixa de embalagem - conjunto compacto

Veja como C4.4 (50 Hz) se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Galeria de Mídia

Grupo aberto C4.4 - Direito Traseiro

Grupo Aberto C4.4 - Esquerdo Traseiro

Grupo Aberto C4.4 - Direito Frontal

Grupo Aberto C4.4 - Esquerdo Frontal

Compartimento

Compartimento

Grupo aberto C4.4 - Direito Traseiro
Grupo Aberto C4.4 - Esquerdo Traseiro
Grupo Aberto C4.4 - Direito Frontal
Grupo Aberto C4.4 - Esquerdo Frontal
Compartimento
Compartimento

360 View
360 View
360 View