Visão Geral
Grupo Gerador Diesel de 1.600 a 2.000 kVA
Produzindo energia confiável de 1.600 a 2.000 kVA a 50 Hz, nossos grupos geradores diesel 3516 foram projetados para atender às aplicações de missão crítica, contínuas, de standby e principais. Todos foram projetados para atender às exigências de respostas transientes da ISO 8528-5 e para aceitar 100% de carga nominal em uma única etapa. Os grupos geradores oferecem um sistema com baixo consumo de combustível.