Grupo Gerador Diesel DE400E0 (50 Hz) | 400 kVa

Grupos Geradores a Diesel C13 | DE400E0

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Classificação Mínima
350 kVa
350 kVa
Classificação Máxima
400 kVa
400 kVa
Estratégia de Emissões/Combustível
Não Regulamentado
Não Regulamentado

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 8

Pacote do Grupo Gerador Cat

Pacote do Grupo Gerador Cat

  • Os pacotes de grupo gerador Cat tiveram o protótipo totalmente testado
  • Aceita 100% de carga de bloco em uma única etapa e satisfaz os requisitos de carregamento da norma NFPA 110
  • Em conformidade com os requisitos de estado estável e resposta transiente da norma ISO 8528-5
Motor Diesel Cat

Motor Diesel Cat

  • Projeto confiável, robusto e durável
  • Testado em milhares de aplicações no mundo todo
  • O motor diesel de quatro tempos combina o desempenho consistente e a economia excelente de combustível com o peso mínimo
Alternador do Chassi em A

Alternador do Chassi em A

  • A capacidade superior de partida do motor minimiza a necessidade de um alternador muito grande
  • Projetado para combinar desempenho e características de saída dos motores diesel Cat
  • Isolamento Classe H robusto
Painel de Controle GCCP

Painel de Controle GCCP

  • Interface e navegação de fácil utilização
  • Sistema escalável para satisfazer uma grande variedade de requisitos de instalação
  • Módulos de expansão e programação específica do local para requisitos específicos do cliente
Sistema de Arrefecimento

Sistema de Arrefecimento

  • Desenvolvido para funcionar em temperaturas ambiente padrão de até 55 °C (131 °F)
  • Entre em contato com o revendedor Cat para obter as capacidades de altitude e ambiente específicas
Certificações

Certificações

Protótipo totalmente testado com análise certificada de vibração de torção disponível

Especificações de Produto para C13 | DE400E0

Classificação Mínima 350 kVa 350 kVa
Classificação Máxima 400 kVa 400 kVa
Estratégia de Emissões/Combustível Não Regulamentado Não Regulamentado
Tensão 200 a 400 V 200 a 400 V
Frequência 50 Hz 50 Hz
Ciclo de Operação Standby, Prime Standby, Prime
Aspiração Turboalimentado e Pós-arrefecido Ar-Ar Turboalimentado e Pós-arrefecido Ar-Ar

C13 | DE400E0 Equipamento Padrão

Painel de controle

  • Painel de Controle GCCP

Alternador e Acessórios

  • 12 Condutores
  • Proteção IP23
  • Regulador de tensão (detecção monofásica)

C13 | DE400E0 Equipamento Opcional

Painel de controle

  • Painel de Controle GCCP
  • Falha e fuga à terra

TANQUE DE COMBUSTÍVEL

  • Base Opcional de Tanque de Combustível com Parede Dupla Integral em Conformidade com BS799

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Veja como C13 | DE400E0 se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Galeria de Mídia

Gerador Diesel C13, Direito Traseiro

Gerador Diesel C13, Esquerdo Traseiro

Gerador Diesel C13, Direito Traseiro
Gerador Diesel C13, Esquerdo Traseiro

Confira as Ofertas Atuais para  C13 | DE400E0

Exibir Mais Ofertas