C32 910 kVA - 1.500 kVA

Grupos Geradores a Diesel C32 | 1.500 kVA

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Classificação Máxima
1.500 kVA
1.500 kVA
Classificação Mínima
910 kVA
910 kVA
Estratégia de Emissões/Combustível
Baixo Consumo de Combustível, Baixas Emissões
Baixo Consumo de Combustível, Baixas Emissões

Visão Geral

Grupo Gerador Diesel de 910 a 1500 kVA

Produzindo energia confiável de 910 a 1.500 kVA a 50 Hz, nossos grupos geradores diesel C32 foram projetados para atender às aplicações de missão crítica, contínuas, de standby e prime. Todos foram projetados para atender às exigências de respostas transientes da ISO 8528-5 e para aceitar 100% de carga nominal em uma única etapa. Nossos grupos geradores C32 são feitos para as demandas, para que você possa fazer a sua.

Vantagens

Economiza até 8% espaço instalado

Requer menos espaço para instalação

Pesos 31% menos

Menor quantidade de suporte estrutural necessária

Potência Máxima de até 50 °C Ambiente

Fornece energia total, mesmo nos dias mais quentes do ano

Especificações de Produto para C32 | 1.500 kVA

Classificação Máxima 1.500 kVA 1.500 kVA
Classificação Mínima 910 kVA 910 kVA
Estratégia de Emissões/Combustível Baixo Consumo de Combustível, Baixas Emissões Baixo Consumo de Combustível, Baixas Emissões
Tensão 400 a 3300 V 400 a 3300 V
Frequência 50 Hz 50 Hz
Velocidade 1.500 rpm 1.500 rpm
Ciclo de Operação Standby, Missão Crítica, Principal, Contínuo Standby, Missão Crítica, Principal, Contínuo
Modelo do motor C32 TA, V-12, Diesel arrefecido a água de quatro tempos C32 TA, V-12, Diesel arrefecido a água de quatro tempos
Diâmetro interno 5.71 pol 145 mm
Curso 6.38 pol 162 mm
Cilindrada 1958.86 pol³ 32.1 l
Taxa de Compressão 15.0:1 15.0:1
Aspiração Turboalimentado e Pós-arrefecido Ar-Ar Turboalimentado e Pós-arrefecido Ar-Ar
Sistema de combustível MEUI MEUI
Tipo de Governador Adem™A4 Adem™A4
Comprimento - Mínimo 164 pol 4165 mm
Comprimento - Máximo 176.6 pol 4485 mm
Largura - Mínima 66.3 pol 1684 mm
Largura - Máxima 87.8 pol 2228 mm
Altura - Mínima 85.1 pol 2162 mm
Altura - Máxima 86.4 pol 2194 mm
Peso Seco - Grupo Gerador (mínimo) 14700 lb 6668 kg
Peso Seco - Grupo Gerador (máximo) 17855 lb 8099 kg

C32 | 1.500 kVA Equipamento Padrão

Sistema de Entrada de Ar

  • Tipo de canister de elemento único com indicador de manutenção

Painel de Controle

  • Painel de Controle GCCP
  • Desligamentos de Advertência
  • Funções de transmissão protetoras programáveis
  • Comunicações
  • Indicadores Digitais
  • Recursos de Controle

Sistema de arrefecimento

  • Ventilador do radiador e comando do ventilador
  • Tubulação de dreno do líquido arrefecedor com válvula
  • ATAAC
  • Líquido arrefecedor de vida útil prolongada da Caterpillar
  • Ventilador e protetores da correia
  • Sensor de nível do líquido arrefecedor baixo

Obstrução no

  • Saída flangeada redonda de 203 mm (8 pol) de D. I.
  • Coletor de escape - seco

Sistema de combustível

  • Arrefecedor de combustível
  • Filtros de combustível secundários
  • Filtro primário do combustível com separador de água
  • Bomba de escorva do combustível

Geradores e Acessórios

  • Excitação de ímã permanente (PMG, Permanent magnet excitation)
  • Queda de velocidade reativa
  • Regulador de tensão integrado (IVR, Integrated Voltage Regulator)
  • 6 Condutores
  • Polo saliente
  • Aumento de temperatura Classe H a 40 °C ambiente
  • Conexões da barra condutora, montagem no centro superior, entrada do cabo superior
  • Excitação interna (IE, Internal excitation)
  • 3 Fases sem escova
  • Detectores de temperatura de enrolamento
  • Furo de padrão IEC
  • Isolamento Classe H NEMA

Sistema Governador

  • ADEM(tm) A4

Sistema de Montagem

  • Trilhos - Instalação do motor/gerador/radiador.
  • Suportes antivibração de borracha

Sistema de Lubrificação

  • Descarte de vapores
  • Arrefecedor de Óleo de lubrificação integral
  • Filtro de óleo, filtro e vareta de nível
  • Bomba de óleo lubrificante do tipo engrenagem
  • Óleo lubrificante
  • Tubulações e válvula de dreno do óleo

Terminação de Energia

  • Barra condutora

Sistema de Partida/Carga

  • Interruptor de desconexão da bateria
  • Alternador de Carga de 45 A
  • Motor de partida elétrica de 24 Volts
  • Bateria, cremalheira e cabos

Geral

  • Rotação padrão SAE
  • Serviço do lado direito
  • Volante do motor e caixa do volante-SAE
  • Caterpillar Yellow com trilhos e radiador pretos de alto brilho

C32 | 1.500 kVA Equipamento Opcional

Sistema de Entrada de Ar

  • Filtros de ar padrão
  • Filtro de ar de elemento duplo
  • Filtro de ar reforçado

Disjuntores

  • Defletores
  • Compartimentos - Empacotamento de controle
  • 1.600, 2.000, 2.500 e 3.200 A, 3 Polos, disjuntores Nominais IEC
  • Suportes do cabo
  • Grupos de fiação de disjuntor
  • Tampas da conexão de potência
  • Barras condutoras das colunas centrais
  • 800, 1.600, 2.000, 2.500 e 3.200 A, 4 Polos, Disjuntores nominais IEC
  • 400, 800, 1.200, 1.600, 2.000, 2.500 e 3.000 A, 3 Polos, disjuntores nominais UL-100%

Painéis de Controle

  • Painel de Controle GCCP

Sistema de arrefecimento

  • Radiador de alta temperatura ambiente
  • Líquido arrefecedor de vida útil prolongada
  • Flange do duto do radiador
  • Radiador padrão
  • Radiador certificado

Compartimentos

  • Painel CA, tomadas e luzes
  • Compartimento de isolamento acústico premium
  • Difusores do compartimento - fixos e motorizados
  • Opções de compartimento do tanque de combustível
  • Opções de cor
  • Suporte do painel
  • Compartimento com isolamento acústico
  • Pacote de iluminação CC
  • Conjunto para baixas temperaturas

Sistema de Escape

  • Todos os motores C32 possuem duas saídas de escape de 203 mm (8 pol)
  • Silenciadores
  • Kit de montagem no cotovelo
  • Expansores de escape e flange
  • Acessórios flexíveis
  • Sistema de proteção e blindagem
  • Flanges
  • Kit de instalação do escape na parede

Gerador e Acessórios

  • Geradores de tensão média
  • Geradores de baixa tensão

Sistema de Lubrificação

  • Reservatório do óleo
  • Bomba do reservatório manual de pré-lubrificação
  • Regulador do nível de óleo

Sistema de Montagem

  • Isolantes de vibração IBC
  • Isolantes de vibração tipo mola
  • Isolantes do pacote padrão
  • Tipos de base de montagem

Terminação de Energia

  • Disjuntores, em conformidade com o IEC
  • Disjuntores, listados na UL

Conectores de Alimentação

  • Barras condutoras das colunas centrais
  • Conexão à terra neutra
  • Cabos de conexão de baixa tensão

Sistema de Partida/Carga

  • Motor de partida elétrica - Padrão/reforçado
  • Aquecedor de enrolamento
  • Bateria aberta padrão de 24 V - Seca
  • Carregador de Bateria de 10 A
  • Carregador de Bateria de 20 A
  • Aquecedor da Camisa de Água do Motor
  • Carregador de Bateria do compartimento de 10 A
  • Carregador de Bateria de 35 A

Testes/Relatórios Especiais

  • Teste do motor padrão
  • Certificações sísmicas OSHPD
  • Relatório de teste do gerador
  • Relatório TVA do gerador personalizado
  • Relatório de Análise de Vibração de Torção (TVA, Torsional Vibration Analysis) do grupo gerador padrão
  • Certificações sísmicas IBC
  • Relatório de teste do PGS a fator de potência 0,8
  • Relatório de teste do PGS a fator de potência 1
  • Teste e certificação CSA

Geral

  • Pintura especial
  • Emblema da US AID

Veja como C32 | 1.500 kVA se compara com produtos comparados frequentemente.

Galeria de Mídia

Grupos Geradores Diesel C32

Grupos Geradores Diesel C32

Grupos Geradores Diesel C32

Grupos Geradores Diesel C32

Grupos Geradores Diesel C32
Grupos Geradores Diesel C32
Grupos Geradores Diesel C32
Grupos Geradores Diesel C32
Infográfico do C32 1.500 kVA 50 Hz

Infográfico do C32 1.500 kVA 50 Hz

Infográfico do C32 1.500 kVA 50 Hz

Confira as Ofertas Atuais para  C32 | 1.500 kVA

Exibir Mais Ofertas