Visão Geral
Grupo Gerador Diesel de 88 kVA
Produzindo energia confiável de 88 kVA a 50 Hz, nosso grupo gerador diesel DE88 GC foi desenvolvido para atender aos requisitos de resposta transiente da norma ISO 8528-5.
Especificações-chave
Produzindo energia confiável de 88 kVA a 50 Hz, nosso grupo gerador diesel DE88 GC foi desenvolvido para atender aos requisitos de resposta transiente da norma ISO 8528-5.
Garante que você pode contar com energia de emergência quando necessário
Compartimento projetado para ser à prova d'água para confiabilidade e durabilidade
Exige menos espaço para instalação; deixa mais espaço para suas operações em andamento
Exibição 1-6 de 8
| Frequência | 50 Hz 50 Hz |
| Estratégia de Emissões/Combustível | Não Regulamentado Não Regulamentado |
| Tensão | 380 a 415 V 380 a 415 V |
| Velocidade | 1.500 rpm 1.500 rpm |
| Ciclo de Operação | Standby Standby |
| Classificação Mínima | 88 kVA 88 kVA |
| Classificação Máxima | 88 kVA 88 kVA |
| Modelo do motor | C4.4, Em linha 4, diesel de 4 ciclos C4.4, Em linha 4, diesel de 4 ciclos |
| Diâmetro interno | 4.1 pol 105 mm |
| Curso | 5 pol 127 mm |
| Cilindrada | 268.5 pol 4.4 l |
| Taxa de Compressão | 17.25:1 17.25:1 |
| Aspiração | Turboalimentado Turboalimentado |
| Sistema de combustível | Em linha Em linha |
| Tipo de Governador | Mecânico Mecânico |
| Comprimento - Máximo | 89.6 pol 2275 mm |
| Largura - Máxima | 43.3 pol 1099 mm |
| Altura - Máxima | 57.7 pol 1465 mm |
| Peso Seco - Grupo Gerador (máximo) | 1245 lb 2745 kg |
Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.
COMPARAR TODOS OS MODELOS