D125 GC C7.1 (60 HZ) | Gerador Diesel de 125 kW

D125 GC Grupos Geradores a Diesel

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Frequência
60 Hz
60 Hz
Estratégia de Emissões/Combustível
Certificação do EPA dos EUA, Tier 3
Certificação do EPA dos EUA, Tier 3
Tensão
208 a 600 V
208 a 600 V

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 8

Pacote do Grupo Gerador Cat

Pacote do Grupo Gerador Cat

  • Os pacotes de grupo gerador Cat tiveram o protótipo totalmente testado
  • Aceita 100% de carga de bloco em uma única etapa e satisfaz os requisitos de carregamento da norma NFPA 110
  • Em conformidade com os requisitos de estado estável e resposta transiente da norma ISO 8528-5
Motor Diesel Cat

Motor Diesel Cat

  • Projeto confiável, robusto e durável
  • Testado em milhares de aplicações no mundo todo
  • O motor diesel de quatro tempos combina o desempenho consistente e a economia excelente de combustível com o peso mínimo
Alternador do Chassi em M

Alternador do Chassi em M

  • A capacidade superior de partida do motor minimiza a necessidade de um alternador muito grande
  • Projetado para combinar desempenho e características de saída dos motores diesel Cat
  • Isolamento Classe H robusto
Painel de Controle GCCP 1.2

Painel de Controle GCCP 1.2

  • Interface e navegação de fácil utilização
  • Sistema escalável para satisfazer uma grande variedade de requisitos de instalação
  • Módulos de expansão e programação específica do local para requisitos específicos do cliente
Sistema de Arrefecimento

Sistema de Arrefecimento

  • Desenvolvido para funcionar em temperaturas ambiente padrão de até 55 °C (131 °F)
  • Entre em contato com o revendedor Cat para obter as capacidades de altitude e ambiente específicas
Certificações

Certificações

  • Listado na UL 2200
  • Certificação ULC Disponível

Especificações de Produto para D125 GC

Frequência 60 Hz 60 Hz
Estratégia de Emissões/Combustível Certificação do EPA dos EUA, Tier 3 Certificação do EPA dos EUA, Tier 3
Tensão 208 a 600 V 208 a 600 V
Velocidade 1.800 rpm 1.800 rpm
Ciclo de Operação Standby Standby
Classificação Mínima 125 ekW 125 ekW
Classificação Máxima 125 ekW 125 ekW
Modelo do motor C7.1 I-6, diesel de 4 ciclos C7.1 I-6, diesel de 4 ciclos
Diâmetro interno 4.1 pol 105 mm
Curso 5.3 pol 135 mm
Cilindrada 428 pol³ 7.01 l
Taxa de Compressão 16.7:1 16.7:1
Aspiração Turboalimentado e Pós-arrefecido Ar-Ar Turboalimentado e Pós-arrefecido Ar-Ar
Sistema de combustível Eletrônico, Common Rail Eletrônico, Common Rail
Tipo de Governador ADEM™A4 ADEM™A4
Comprimento - Máximo 103.7 pol 2634 mm
Largura - Máxima 51.2 pol 1300 mm
Altura - Máxima 52.2 pol 1402 mm
Peso Seco - Grupo Gerador (máximo) 3099 lb 1406 kg

D125 GC Equipamento Padrão

Sistema de Entrada de Ar

  • Filtro de ar, para serviços leves com elemento descartável

Painéis de Controle

  • Painel de controle GCCP 1.2

Sistema de Arrefecimento

  • Comando do ventilador, comando do alternador de carregamento da bateria
  • Tubulação de dreno do líquido arrefecedor com válvulas
  • Líquido arrefecedor de vida útil prolongada da Caterpillar
  • Radiador e ventilador de arrefecimento com protetores

Gerador e Acessórios do Gerador

  • Painel de fiação de baixa tensão segregado (CA/CC)
  • Proteção IP23
  • Disjuntor, IEC, 3 polos, instalado no painel da torre
  • Regulador de tensão (detecção monofásica)
  • Painel da torre, IP22, entrada inferior do cabo
  • 12 Condutores

Sistema de Escape

  • Tubo curto, juntas, capa de chuva e flange de escape SAE para uso do cliente - enviados soltos

Sistema de Combustível

  • Aço de base formado com tanque de combustível de 24 horas integrado de parede simples
  • Tanque de combustível padrão aberto/com a base

Sistema de Lubrificação

  • Tubulação de dreno do óleo com válvula
  • Óleo lubrificante

Sistema de Montagem

  • Pontos de terminação para tubulações de líquido arrefecedor e de dreno do óleo lubrificante
  • Inclui dispositivo de levantamento e pontos de arrasto
  • Isolantes de vibração lineares cativos entre a base e o gerador do motor

Sistema de Partida/Carga

  • Bateria de 24 V com rack e cabos

Sistema Governador

  • Sistema governador mecânico e elétrico - dependente do modelo

Geral

  • Pré-pintura do motor e alternador, Caterpillar Yellow

D125 GC Equipamento Opcional

Sistema do Alternador

  • Remoção do alternador
  • Alternadores do chassi LC opcional
  • Enrolamento auxiliar do Chassi Direito: alt aux 07, alt aux 08 e alt aux 10 R2273L4 SE
  • Excitação de ímã permanente (PMG, Permanent magnet excitation)
  • Aquecedor anticondensação
  • Detecção trifásica
  • Queda de velocidade mestra Quatrature

Disjuntores

  • Dispositivo do disjuntor com cadeado
  • Disjuntores de 4 Polos de 250 A, 400 A e 630 A

Opções do Painel de Controle

  • Carregador de bateria
  • Aquecedor do painel de controle
  • Falha no aterramento (somente 2 fios)
  • Contatos de Volt livre
  • Parada de emergência com chave
  • Potenciômetro de regulagem de velocidade
  • Vazamento para a terra (somente 2 fios)
  • Desligamento por sobrecarga via disjuntor
  • Contatos de ajuste da velocidade
  • Alarme sonoro instalado no painel

Sistema de Controle

  • Contatos de Volt livre para funcionamento do grupo gerador
  • Contatos de Volt livre para alarme comum
  • Carregador de bateria estático
  • GCCP 1.2

Sistema de Arrefecimento

  • Aquecedor do líquido arrefecedor
  • Baixa temperatura do líquido arrefecedor
  • Desligamento por nível baixo do líquido arrefecedor

Compartimentos

  • Compartimento com isolamento acústico de nível 2

Opções de Fixação

  • Kit de instalação do silencioso
  • Silencioso residencial
  • Remoção da bateria
  • Remoção do silencioso industrial
  • Governador eletrônico

Sistemas de Combustível

  • Desligamento por baixo nível de combustível
  • Depósito da base estreita do grupo aberto
  • Base deslizante para grupos de compartimentos CALG
  • Tanque de combustível calafetado de acordo com o DEFRA
  • Alarme de baixo nível de combustível
  • Base deslizante compacta para grupos abertos
  • Alarme de alto nível de combustível

Relatórios de teste

  • Relatório de teste do PGS a fator de potência 0,8
  • Relatório de teste do PGS a fator de potência 1

Geral

  • Antigravilhas/flange de transição do radiador

Certificações Globais

  • Certificação para CIS

Terminação de Energia

  • Disjuntor de 4 polos em conformidade com o IEC

Acessórios / Diversos

  • Caixa de embalagem - conjunto compacto
  • Caixa de embalagem - conjunto de capota

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Veja como D125 GC se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Galeria de Mídia

Grupo Aberto D125 GC

Grupo Aberto D125 GC

Grupo Aberto D125 GC

Grupo Aberto D125 GC

Compartimento

Compartimento

Grupo Aberto D125 GC
Grupo Aberto D125 GC
Grupo Aberto D125 GC
Grupo Aberto D125 GC
Compartimento
Compartimento

360 View
360 View
360 View
360 View
360 View
360 View

Confira as Ofertas Atuais para  D125 GC

Exibir Mais Ofertas