Visão Geral
Grupo Gerador Diesel de 500 kVA
Produzindo energia confiável de 500 kVA a 50 Hz, o grupo gerador DE500 GC alimentado pelo motor diesel C13 foi desenvolvido para atender aos requisitos de resposta transiente da norma ISO 8528-5.
Especificações-chave
Produzindo energia confiável de 500 kVA a 50 Hz, o grupo gerador DE500 GC alimentado pelo motor diesel C13 foi desenvolvido para atender aos requisitos de resposta transiente da norma ISO 8528-5.
A opção Cat Connect garante que o grupo gerador esteja sempre pronto para iniciar e ter um desempenho como o esperado
Períodos de funcionamento mais longos entre os abastecimentos de combustível; custos de operação reduzidos
Exibição 1-6 de 8
| Classificação Máxima | 500 kVA 500 kVA |
| Classificação Mínima | 500 kVA 500 kVA |
| Estratégia de Emissões/Combustível | Não Regulamentado Não Regulamentado |
| Tensão | 380 a 415 V 380 a 415 V |
| Frequência | 50 Hz 50 Hz |
| Velocidade | 1.500 rpm 1.500 rpm |
| Ciclo de Operação | Standby Standby |
| Modelo do motor | C13 6 em linha, diesel de 4 ciclos C13 6 em linha, diesel de 4 ciclos |
| Diâmetro interno | 5.1 pol 130 mm |
| Curso | 6.2 pol 157 mm |
| Cilindrada | 763 pol³ 12.5 l |
| Taxa de Compressão | 15.8:1 15.8:1 |
| Aspiração | Turboalimentado e Pós-arrefecido Ar-Ar Turboalimentado e Pós-arrefecido Ar-Ar |
| Sistema de combustível | EUI EUI |
| Tipo de Governador | Adem™A4 Adem™A4 |
| Comprimento - Máximo | 122 pol 3100 mm |
| Largura - Máxima | 52.7 pol 1338 mm |
| Altura - Máxima | 85.4 pol 2168 mm |
| Peso Seco - Grupo Gerador (máximo) | 6446 lb 2924 kg |
Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.
COMPARAR TODOS OS MODELOSDE500 GC
DE500 GC
DE500 GC
DE500 GC
Compartimento do DE500 GC
Compartimento do DE500 GC