C15 (60 Hz) | Gerador Diesel de 320 a 500 kW

Grupos Geradores a Diesel C15 (60 Hz)

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Classificação Máxima
500 ekW
500 ekW
Classificação Mínima
400 ekW
400 ekW
Estratégia de Emissões/Combustível
Baixo Consumo de Combustível
Baixo Consumo de Combustível

Visão Geral

Grupo Gerador Diesel de 400 - 500 kVA

Os grupos geradores diesel C15 certificados com Baixo Consumo de Combustível foram desenvolvidos para aplicações de standby e prime, produzindo energia confiável de 400 a 500 ekW a 60 Hz, atendendo aos requisitos de resposta transiente da ISO 8528-5.

Vantagens

Integrado Cat® Product Link™ Sistema de Controle

  • Acompanhar Integridade do Grupo Gerador e Parâmetros de Operação
  • Acompanhamento da Utilização e do Desempenho do Grupo Gerador

Otimizado para 5% Menor Consumo de Combustível

Períodos de funcionamento mais longos entre os abastecimentos de combustível; custos de operação reduzidos

Conectividade Remota 24/7/365 Monitoramento

A opção Cat Connect garante que o grupo gerador esteja sempre pronto para iniciar e ter um desempenho como o esperado

Especificações de Produto para C15 (60 Hz)

Classificação Máxima 500 ekW 500 ekW
Classificação Mínima 400 ekW 400 ekW
Estratégia de Emissões/Combustível Baixo Consumo de Combustível Baixo Consumo de Combustível
Tensão 208 a 600 V 208 a 600 V
Frequência 60 Hz 60 Hz
Velocidade 1.800 rpm 1.800 rpm
Ciclo de Operação Standby, Prime Standby, Prime
Modelo do motor C15 ATAAC (Air-to-Air Aftercooler, Pós-resfriador Ar-Ar), I-6, Diesel Arrefecido a Água de Quatro Tempos C15 ATAAC (Air-to-Air Aftercooler, Pós-resfriador Ar-Ar), I-6, Diesel Arrefecido a Água de Quatro Tempos
Diâmetro interno 5.4 pol 137.2 mm
Curso 6.75 pol 171.4 mm
Cilindrada 927.56 pol³ 15.2 l
Taxa de Compressão 16.1:1 16.1:1
Aspiração Pós-arrefecido ar-ar Pós-arrefecido ar-ar
Sistema de combustível MEUI MEUI
Tipo de Governador Adem™A4 Adem™A4
Comprimento - Máximo 168.2 pol 4273 mm
Largura - Máxima 81 pol 2058 mm
Altura - Máxima 82.4 pol 2092 mm

C15 (60 Hz) Equipamento Padrão

Sistema de Ar

  • Turbocompressor
  • Filtro de ar - Filtro de papel descartável sem recipiente
  • Colmeia do pós-resfriador

Admissão de Ar

  • Filtro de ar

Painel de Controle

  • GCCP 1.3
  • Controlador do Grupo Gerador GCCP

Arrefecimento

  • Radiador instalado no conjunto

Sistema de Arrefecimento

  • Tubulação de dreno do líquido arrefecedor com válvula
  • Comando do ventilador, comando do alternador de carregamento da bateria
  • Líquido arrefecedor de vida útil prolongada da Caterpillar
  • Radiador e ventilador de arrefecimento com protetor

Obstrução no

  • Aço de base formado com tanque de combustível de 8 horas integrado de parede simples
  • Tanque de combustível padrão aberto/com a base
  • Saída do flange de escape

Combustível

  • Filtro primário do combustível com separador de água integrado
  • Filtros de combustível secundários
  • Bomba de escorva do combustível

Sistema de Combustível

  • Bomba de transferência do combustível do motor
  • Tubulações de combustível flexíveis
  • Arrefecedor de combustível
  • Bomba de escorva do combustível
  • Filtro primário do combustível com separador de água integral e filtro secundário

Gerador

  • Proteção IP23
  • O módulo de regulagem da carga fornece alívio do motor no impacto da carga e melhora a aceitação de carga e o tempo de recuperação
  • Compatível com as características de desempenho e saída dos motores Cat

Terminação de Energia

  • Barra condutora

Montagem

  • Isolantes de vibração de borracha

Gerador e Acessórios

  • Painel de fiação de baixa tensão segregado (CA/CC)
  • Gerador do Chassi LC opcional - Proteção IP23
  • Centro de energia, IP22
  • Disjuntor opcional obrigatório, IEC, 3 polos, montado na central de energia
  • Regulador de tensão integrado (IVR, Integrated Voltage Regulator)
  • Gerador do Chassi A - Proteção IP21

Sistema Governador

  • Governador eletrônico Cat (ADEM A4).

Sistema de Lubrificação

  • Válvulas de dreno do óleo
  • Arrefecedor de óleo

Sistema de Montagem

  • Os isolantes de vibração lineares cativos entre a base e o gerador do motor incluem dispositivos de levantamento e pontos de terminação para tubulações de líquido arrefecedor e de dreno de óleo lubrificante

Partida/Carga

  • Bateria de 24 V com rack e cabos
  • Motor de partida de 24 V
  • Baterias

Geral

  • Pré-pintura do motor e alternador, Caterpillar Yellow
  • Pintura - Caterpillar Yellow, exceto trilhos e radiadores em preto brilhante

C15 (60 Hz) Equipamento Opcional

Sistema de Entrada de Ar

  • Filtro de ar de elemento único
  • Filtro de ar de elemento duplo

Obstrução no

  • Silenciadores industriais, residenciais, críticos

Certificações

  • Certificação global para CIS
  • Certificação de Conformidade da UE (CE)

Gerador

  • Aquecedor anticondensação
  • Excitação: [ ] Excitação de ímã permanente (PMG) Excitado (PM) [ ] Internamente Excitado (IE)
  • Geradores avançados e acima do tamanho

Disjuntores

  • Disjuntores de 4 Polos (100% classificado pela IEC) - Montado no pacote
  • Barra de terminais de alimentação
  • Disjuntores de 4 Polos (100% classificado pela IEC) - Motorizados
  • Disparo em derivação para disjuntor IEC
  • Dispositivo do disjuntor com cadeado
  • Contatos auxiliares, disjuntor
  • Disjuntores de 3 Polos (100% classificado pela IEC) - Motorizados
  • Disjuntores de 3 Polos (100% classificado pela IEC) - Montado no pacote

Terminação de Energia

  • Disjuntores, em conformidade com o IEC
  • Disjuntores, listados na UL

Painéis de Controle

  • Módulo do anunciador remoto
  • Buzina de alarme local
  • Anunciador local
  • Monitores de temperatura do óleo
  • GCCP 1.4
  • Contatos de Volt livre
  • Dispositivos de proteção: Relé de falha no aterramento; Falha no aterramento de fuga à Terra; Desligamento por sobrecarga via disjuntor; Alarme de baixo nível de combustível; Desligamento por baixo nível de combustível; Alarme de alto nível de combustível; Sensor de nível de combustível

Partida/Carga

  • Alternador de carga
  • Carregadores de bateria
  • Baterias acima do tamanho
  • Sistema de partida para serviço pesado
  • Aquecedor da Camisa de Água do Motor

Sistema de Arrefecimento

  • Alarme de baixa temperatura do líquido arrefecedor
  • Antigravilhas
  • Flange do duto do radiador

Compartimentos

  • Compartimentos com isolamento acústico
  • Compartimentos com isolamento acústico e de alta temperatura ambiente

Sistema de Escape

  • Silenciador montado no motor
  • Kit de cotovelos de 6 e 8 pol
  • Protetores do coletor e do turbocompressor
  • Silenciadores da entrada da extremidade/saída da extremidade - Atenuação de 10, 25 e 35 dBA
  • Grupo de flange de 6 e 8 pol
  • Acessórios de escape flexíveis

Sistema de Combustível

  • Controles do sistema de transferência de combustível
  • Bomba de transferência do combustível manual
  • Base do tanque de combustível de parede dupla

Geral

  • Certificação Sísmica em conformidade com os códigos de construção aplicáveis: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • Compartimento com isolamento acústico, proteção contra intempéries ou proteção contra intempéries de alta temperatura ambiente
  • Certificação de Conformidade da UE (CE)
  • Tanques de combustível integrados de parede simples ou dupla
  • Certificação CSA
  • Declaração de Conformidade do EEC
  • Base estreita, larga ou escorregadia
  • Tanques de combustível da sub-base e integrados de parede dupla listados na UL
  • Comutações de transferência automática (ATS, Automatic transfer switches)
  • Pacote UL 2200
  • As seguintes opções são baseadas na configuração regional e do produto:
  • Tanques de combustível da sub-base da parede simples ou dupla

Gerador e Acessórios

  • Gerador extragrande do chassi LC
  • Gerador extragrande do Chassi A
  • Gerador CIP do Chassi A
  • Gerador do chassi LC
  • Gerador CIP do chassi LC
  • Proteção de entrada
  • Gerador de excitação de ímã permanente (PMG, Permanent magnet excitation)
  • Aquecedores de enrolamento

Sistema de Lubrificação

  • Bomba do reservatório manual

Sistema de Montagem

  • Base deslizante estreita - substitui a base do tanque de combustível padrão

Testes/Relatórios Especiais

  • Relatório de teste do PGS a fator de potência 1
  • Relatório de teste do PGS a fator de potência 0,8

Sistema de Partida/Carga

  • Carregador de Bateria única de 5 A
  • Interruptor de desconexão da bateria
  • Aquecedor da Camisa de Água do Motor

Veja como C15 (60 Hz) se compara com produtos comparados frequentemente.

Galeria de Mídia

C15 Direito Traseiro

C15 Esquerdo Traseiro

C15 Direito Frontal

Parte Frontal Esquerda do CB10

Compartimento

Compartimento

C15 Direito Traseiro
C15 Esquerdo Traseiro
C15 Direito Frontal
Parte Frontal Esquerda do CB10
Compartimento
Compartimento

360 View
360 View

Confira as Ofertas Atuais para  C15 (60 Hz)

Exibir Mais Ofertas