DG125 (Monofásico e trifásico)

Grupos Geradores a Gás DG125 (Monofásico e trifásico)

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Frequência
60 Hz
60 Hz
Classificação de Reserva a Gás
125 ekW
125 ekW
Estratégia de Emissões/Combustível
Certificação da EPA dos EUA para Aplicação de Não Emergência e Emergência Estacionária
Certificação da EPA dos EUA para Aplicação de Não Emergência e Emergência Estacionária

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 7

Cat

Motor Robusto com Ignição a Vela

  • Projeto confiável, robusto e durável
  • O motor para dois combustíveis 6.2L TCAC com ignição a vela compatível com gás natural e propano oferece desempenho consistente e excelente economia de combustível com emissões mais baixas.
Cat

Alternador Autorregulado

  • A capacidade superior de partida do motor minimiza a necessidade de um alternador muito grande
  • Projetado para combinar características de desempenho e potência de motores Cat.
  • Isolamento Classe H robusto
  • Alternadores de alta eficiência com embalagem flexível e fácil instalação
  • Facilidade de manutenção e vida útil mais longa
Cat

Sistema de arrefecimento

  • Desenvolvido para funcionar em temperaturas ambiente padrão de até 50 °C (122 °F)
  • Entre em contato com o revendedor Cat para obter as capacidades de altitude e ambiente específicas
Cat

Painel de Controle GCCP1.2

  • Interface e navegação de fácil utilização
  • Sistema escalável para satisfazer uma grande variedade de requisitos de instalação
  • Programação específica do local para requisitos específicos do cliente
Cat

Uma Fonte Segura

  • Os componentes usados no grupo gerador são selecionados na fase do projeto para proporcionar desempenho de pacote ideal
  • O grupo gerador é totalmente montado em uma fábrica da Caterpillar seguindo nossas diretrizes de qualidade
  • Cada pacote de grupo gerador é testado antes de sair da fábrica da Caterpillar
  • O suporte ao produto Cat, incluindo serviço do revendedor, peças e garantia, cobre todo o sistema de energia Cat
Cat

Certificações

  • UL2200
  • Sísmica IBC
  • NFPA110

Especificações de Produto para DG125 (Monofásico e trifásico)

Frequência 60 Hz 60 Hz
Classificação de Reserva a Gás 125 ekW 125 ekW
Estratégia de Emissões/Combustível Certificação da EPA dos EUA para Aplicação de Não Emergência e Emergência Estacionária Certificação da EPA dos EUA para Aplicação de Não Emergência e Emergência Estacionária
Tensão 208-600 208-600
Velocidade 1.800 rpm 1.800 rpm
Classificação do Gás Natural 125 ekW 125 ekW
Modelo do motor V8, 6.2L TCAC V8, 6.2L TCAC
Diâmetro interno 4 pol 101.6 mm
Curso 3.75 pol 95.3 mm
Cilindrada 378.3 pol³ 6.2 l
Taxa de Compressão 9.8:1 9.8:1
Aspiração TCAC TCAC
Sistema de Combustível Eletrônico Eletrônico
Comprimento 96 pol 2438 mm
Largura 51 pol 1295 mm
Altura 57 pol 1448 mm
Peso Seco - Grupo Gerador 3226 lb 1464 kg

DG125 (Monofásico e trifásico) Equipamento Padrão

Painel de Controle

  • GCCP 1.2.

DG125 (Monofásico e trifásico) Equipamento Opcional

Partida/Carga

  • Aquecedor da Camisa de Água do Motor

Sistema de combustível

  • Regulador de Gás

Geral

  • Filtro de ar de elemento único ou de elemento duplo
  • Painel de disjuntores, com base na configuração regional e do produto

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Veja como DG125 (Monofásico e trifásico) se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Galeria de Mídia

Vista Frontal Direita do DG125

Vista Frontal Esquerda do DG125

Vista Traseira Direita do DG125

Vista Traseira Esquerda do DG125

Vista Frontal Esquerda do Compartimento do DG125

Vista Frontal Direita do Compartimento do DG125

Vista Frontal Direita do DG125
Vista Frontal Esquerda do DG125
Vista Traseira Direita do DG125
Vista Traseira Esquerda do DG125
Vista Frontal Esquerda do Compartimento do DG125
Vista Frontal Direita do Compartimento do DG125

Confira as Ofertas Atuais para  DG125 (Monofásico e trifásico)

Exibir Mais Ofertas