D100 GC C4.4 (60 HZ) | Gerador Diesel de 100 kW

D100 GC Grupos Geradores a Diesel

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Frequência
60 Hz
60 Hz
Estratégia de Emissões/Combustível
Certificação do EPA dos EUA, Tier 3
Certificação do EPA dos EUA, Tier 3
Tensão
208 a 600 V
208 a 600 V

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 8

Pacote do Grupo Gerador Cat

Pacote do Grupo Gerador Cat

  • Os pacotes de grupo gerador Cat tiveram o protótipo totalmente testado
  • Aceita 100% de carga de bloco em uma única etapa e satisfaz os requisitos de carregamento da norma NFPA 110
  • Em conformidade com os requisitos de estado estável e resposta transiente da norma ISO 8528-5
Motor Diesel Cat

Motor Diesel Cat

  • Projeto confiável, robusto e durável
  • Testado em milhares de aplicações no mundo todo
  • O motor diesel de quatro tempos combina o desempenho consistente e a economia excelente de combustível com o peso mínimo
Alternador do Chassi em M

Alternador do Chassi em M

  • A capacidade superior de partida do motor minimiza a necessidade de um alternador muito grande
  • Projetado para combinar desempenho e características de saída dos motores diesel Cat
  • Isolamento Classe H robusto
Painel de Controle GCCP 1.2

Painel de Controle GCCP 1.2

  • Interface e navegação de fácil utilização
  • Sistema escalável para satisfazer uma grande variedade de requisitos de instalação
  • Módulos de expansão e programação específica do local para requisitos específicos do cliente
Sistema de Arrefecimento

Sistema de Arrefecimento

  • Desenvolvido para funcionar em temperaturas ambiente padrão de até 55 °C (131 °F)
  • Entre em contato com o revendedor Cat para obter as capacidades de altitude e ambiente específicas
Certificações

Certificações

  • Listado na UL 2200
  • Certificação ULC Disponível

Especificações de Produto para D100 GC

Frequência 60 Hz 60 Hz
Estratégia de Emissões/Combustível Certificação do EPA dos EUA, Tier 3 Certificação do EPA dos EUA, Tier 3
Tensão 208 a 600 V 208 a 600 V
Velocidade 1.800 rpm 1.800 rpm
Ciclo de Operação Standby Standby
Classificação Mínima 100 ekW 100 ekW
Classificação Máxima 100 ekW 100 ekW
Modelo do motor C4.4, Em linha 4, diesel de 4 ciclos C4.4, Em linha 4, diesel de 4 ciclos
Diâmetro interno 4.1 pol 105 mm
Curso 5 pol 127 mm
Cilindrada 269 pol³ 4.4 l
Taxa de Compressão 16.7:1 16.7:1
Aspiração Turboalimentado Turboalimentado
Sistema de combustível Common Rail Common Rail
Tipo de Governador Mecânico, ADEM™A4 Mecânico, ADEM™A4
Comprimento - Máximo 82.6 pol 2097 mm
Largura - Máxima 43.3 pol 1100 mm
Altura - Máxima 52.9 pol 1343 mm
Peso Seco - Grupo Gerador (máximo) 2222 lb 1008 kg

D100 GC Equipamento Padrão

Sistema de Entrada de Ar

  • Filtro de ar, para serviços leves com elemento descartável
  • Filtro de ar

Sistema de Arrefecimento

  • Tubulação de dreno do líquido arrefecedor com válvula
  • Radiador e ventilador de arrefecimento com protetores
  • Líquido arrefecedor de vida útil prolongada da Caterpillar
  • Comando do ventilador, comando do alternador de carregamento da bateria

Painel de Controle

  • Painel de controle GCCP 1.2

Sistema de Escape

  • Tubo curto, juntas, capa de chuva e flange de escape SAE para uso do cliente - enviados soltos

Sistema de Combustível

  • Tanque de combustível padrão aberto/com a base, aço de base formado com tanque de combustível de 24 horas integrado de parede simples

Gerador

  • Disjuntor, IEC, 3 polos, instalado no painel da torre
  • Proteção IP23
  • Painel da torre, IP22, entrada inferior do cabo
  • 12 Condutores
  • Regulador de tensão (detecção monofásica)
  • Painel de fiação de baixa tensão segregado (CA/CC)

Sistema Governador

  • Sistema governador mecânico e elétrico - dependente do modelo

Sistema de Lubrificação

  • Óleo lubrificante
  • Tubulação de dreno do óleo com válvula

Sistema de Montagem

  • Pontos de terminação para tubulações de líquido arrefecedor e de dreno do óleo lubrificante
  • Isolantes de vibração lineares cativos entre a base e o gerador do motor
  • Inclui dispositivo de levantamento e pontos de arrasto

Sistema de Partida/Carga

  • Baterias
  • Bateria de 24 V com rack e cabos

Geral

  • Pré-pintura do motor e alternador, Caterpillar Yellow

D100 GC Equipamento Opcional

Sistema do Alternador

  • Aquecedor anticondensação
  • Detecção trifásica
  • Excitação de ímã permanente (PMG, Permanent magnet excitation)
  • Enrolamento auxiliar do chassi Direito
  • Kit de queda de velocidade em quadratura

Disjuntores

  • Atualizações do disjuntor - Disjuntor de 4 Polos para 250 A, 400 A e 630 A

Sistema de Arrefecimento

  • Aquecedor do líquido arrefecedor
  • Alarme de baixa temperatura do líquido arrefecedor
  • Desligamento por nível baixo do líquido arrefecedor

Opções do Painel de Controle

  • Falha no aterramento (somente 2 fios)
  • Aquecedor do painel de controle
  • Painel de controle GCCP 1.2
  • Contatos de Volt livre
  • Parada de emergência com chave
  • Potenciômetro de ajuste de tensão
  • Desligamento por sobrecarga via disjuntor
  • Alarme sonoro instalado no painel
  • Carregador de bateria
  • Vazamento para a terra (somente 2 fios)
  • Potenciômetro de regulagem de velocidade

Compartimentos

  • Compartimento com Isolamento Acústico de Nível 2

Sistema de Combustível

  • Alarme de baixo nível de combustível
  • Tanque de combustível calafetado
  • Desligamento por baixo nível de combustível
  • Alarme de alto nível de combustível

Opções de Fixação

  • Remoção da bateria
  • Governador eletrônico
  • Silencioso industrial
  • Levantamento de ponto único externo - compartimento
  • Kit de instalação do silencioso

Embalagem Especial/Inspeções para Envio

  • Relatório de teste do PGS a fator de potência 0,8
  • Relatório de teste do PGS a fator de potência 1

Geral - Acessórios/Diversos

  • Caixa de embalagem - conjunto de capota
  • Caixa de embalagem - conjunto compacto
  • Antigravilhas/flange de transição do radiador

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Veja como D100 GC se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Galeria de Mídia

Grupo Aberto D100 GC

Grupo Aberto D100 GC

Grupo Aberto D100 GC

Grupo Aberto D100 GC

Compartimento

Compartimento

Grupo Aberto D100 GC
Grupo Aberto D100 GC
Grupo Aberto D100 GC
Grupo Aberto D100 GC
Compartimento
Compartimento

360 View
360 View
360 View

Confira as Ofertas Atuais para  D100 GC

Exibir Mais Ofertas