3608 (60 Hz) | Gerador Diesel de 1.830 a 2.660 kW

3608 (60 Hz) Grupos Geradores a Diesel

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Classificação Máxima
2.660 ekW
2.660 ekW
Classificação Mínima
1.830 ekW
1.830 ekW
Estratégia de Emissões/Combustível
Baixo Consumo de Combustível
Baixo Consumo de Combustível

Especificações de Produto para 3608 (60 Hz)

Classificação Máxima 2.660 ekW 2.660 ekW
Classificação Mínima 1.830 ekW 1.830 ekW
Estratégia de Emissões/Combustível Baixo Consumo de Combustível Baixo Consumo de Combustível
Frequência 60 Hz 60 Hz
Velocidade 720 e 900 RPM 720 e 900 RPM
Ciclo de Operação Standby, Principal, Contínuo Standby, Principal, Contínuo
Modelo do motor 3608 I-8, Diesel Arrefecido a Água de Quatro Tempos 3608 I-8, Diesel Arrefecido a Água de Quatro Tempos
Diâmetro interno 11 pol 280 mm
Curso 11.8 pol 300 mm
Cilindrada 9064 pol³ 148 l
Taxa de Compressão 13:01 13:01
Aspiração TA TA
Sistema de combustível Unidade de injeção direta Unidade de injeção direta
Tipo de Governador Sistema de Monitoramento do Grupo Gerador (GMS) Sistema de Monitoramento do Grupo Gerador (GMS)
Comprimento - Máximo 404 pol 10261.7 mm
Largura - Máxima 99.62 pol 2530.3 mm
Altura - Máxima 156.6 pol 3977.7 mm
Peso Seco - Grupo Gerador (máximo) 91050 lb 41390 kg

3608 (60 Hz) Equipamento Padrão

Sistema de Entrada de Ar

  • Pós-arrefecedor, água doce, com revestimento resistente à corrosão (lado do ar)
  • Corte de entrada de ar
  • Turbocompressor, arrefecido a água (720 rpm e HFO (Heavy Fuel Oil, Óleo Combustível Pesado)), lubrificado com óleo do motor
  • Respiro, cárter, montado na parte superior

Sistema de Arrefecimento

  • Drenos de água do líquido arrefecedor do motor
  • Termostato
  • Termostatos da camisa de água do motor

Sistema de Escape

  • Inclui adaptador, acessório flexível de escape
  • Padrão de parafuso Cat de 457 mm (18 pol)
  • Seco, estanque a gás, coletor de escape

Sistema de Combustível

  • Simples ou duplo

Sistema de Gerador

  • Personalizar o gerador segundo a folha de dados do gerador preenchida pelo revendedor

Sistema do Governador

  • Atuador UG

Sistema de Lubrificação

  • Bocal de enchimento de óleo e vareta de nível
  • Motor do lado de serviço montado nas tampas de inspeção do bloco do motor
  • Reservatório de óleo úmido. Inclui bombas de óleo e de lubrificação principais acionadas pelo motor, tubulações de óleo e reservatório do óleo
  • Filtros de óleo centrífugos com fechamento simples
  • Válvula de regulagem de pressão do óleo
  • Válvulas de alívio de explosão do cárter

Sistema de Montagem

  • Montagem do motor e do gerador
  • Amortecedor, vibração de torção

Sistema de Partida/Carga

  • Silencioso de ar
  • Um motor, montado no motor na parte traseira, no lado esquerdo
  • Motor de partida a ar do tipo palheta
  • Grupo de linha para conexão personalizada de ponto único

Geral:

  • Bombas acionadas por engrenagens: Combustível/óleo/camisa de água do motor/pós-arrefecedor/água do arrefecedor de óleo
  • Pintura, Caterpillar Yellow

3608 (60 Hz) Equipamento Opcional

Sistema de Entrada de Ar

  • Filtro de ar reforçado
  • Adaptador de entrada de ar
  • Válvula de controle de reforço
  • Montagem do difusor do filtro de ar
  • Suporte de apoio vertical
  • Filtro de fuligem

Sistema de Arrefecimento

  • Bomba de água auxiliar
  • Auxílios de aquecimento
  • Auxílios do sistema de arrefecimento
  • Tanque de compensação

Sistema de Escape

  • Flange de solda e aparelhagem relacionada
  • Acessórios de escape flexíveis

Sistema de Combustível

  • Bomba de escorva do combustível
  • Tela filtrante principal dupla de combustível
  • Conexões do sistema de combustível

Sistema de Gerador

  • Isolamento de Classe F
  • Aquecedores de enrolamento anticondensação
  • Trifásico, Seis Condutores, Formato de Y
  • Detectores de temperatura de enrolamento
  • Conexões da barra condutora

Sistema do Governador

  • Reserva da bateria/fonte de alimentação
  • Compartilhamento de carga de 2.301 A
  • Eletrônico/atuadores
  • Programadores digitais
  • Atuador EGB
  • 723 Plus

Sistema de Lubrificação

  • Adaptador ANSI de Lubrificação (Conexão de emergência)
  • Válvula de dreno do reservatório do óleo

Sistema de Montagem

  • Isolantes de vibração tipo mola
  • Preso não verticalmente
  • Preso verticalmente
  • Isolante

Sistema de Partida/Carga

  • Válvula redutora de pressão
  • Mangueira flexível de ar comprimido

Geral:

  • Cores de tinta personalizadas

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Veja como 3608 (60 Hz) se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Galeria de Mídia

3608

3608