Gerador Diesel D25 | C2.2 (60 HZ) | 25 kW

Grupos Geradores a Diesel C2.2 | D25

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Classificação de Standby
25 eKW
25 eKW
Frequência
60 Hz
60 Hz
Estratégia de Emissões/Combustível
EPA dos EUA Tier 4l (Período do Tier 4 do EPA 40 CFR Parte 1039)
EPA dos EUA Tier 4l (Período do Tier 4 do EPA 40 CFR Parte 1039)

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 6

Cat

Motor Cat C2.2

  • Projeto confiável, robusto e durável
  • O motor diesel de quatro tempos combina o desempenho consistente e a economia excelente de combustível com o peso mínimo
Cat

Alternador

  • Projetado para combinar desempenho e características de saída dos motores diesel Cat
  • Projeto mecânico e elétrico líder no setor
    • Alta eficiência
    Cat

    Painel de Controle GCCP 1.2

    • Interface e navegação de fácil utilização
    • Sistema escalável para satisfazer uma grande variedade de requisitos de instalação
    • Módulos de expansão e programação específica do local para requisitos específicos do cliente
    • A imagem talvez não represente o produto real
    Cat

    Sistema de Arrefecimento

    • Desenvolvido para funcionar em temperaturas ambiente padrão de até 40 °C (104 °F)
    • Entre em contato com o revendedor Cat para obter as capacidades de altitude e ambiente específicas
    Cat

    Linha completa de acessórios

    • Alternadores IP23
    • Suportes antivibração
    • Compatível com UL142
    • Tanques de combustível para 24, 48 e 72 horas com opção de base deslizante
    • Telemática instalada de fábrica
    Cat

    Pegada

    • O design compacto permite embalagem aprimorada, resultando na menor pegada de grupo gerador

    Especificações de Produto para C2.2 | D25

    Classificação de Standby 25 eKW 25 eKW
    Frequência 60 Hz 60 Hz
    Estratégia de Emissões/Combustível EPA dos EUA Tier 4l (Período do Tier 4 do EPA 40 CFR Parte 1039) EPA dos EUA Tier 4l (Período do Tier 4 do EPA 40 CFR Parte 1039)
    Tensão 480/277, 240/120, 208/120, 600/346, 240/120 VAC 480/277, 240/120, 208/120, 600/346, 240/120 VAC
    Velocidade 1.800 rpm 1.800 rpm
    Ciclo de Operação Standby Standby
    Modelo do motor Cat® C2.2, Em linha 4, diesel de 4 ciclos Cat® C2.2, Em linha 4, diesel de 4 ciclos
    Diâmetro interno 3.3 pol 84 mm
    Curso 3.9 pol 100 mm
    Cilindrada 134 pol³ 2.2 l
    Taxa de Compressão 23.3:1 23.3:1
    Aspiração Turboalimentado Turboalimentado
    Sistema de combustível Tipo de Cassete Mecânico Tipo de Cassete Mecânico
    Tipo de Governador Mecânico Mecânico
    Comprimento - Máximo 88.6 pol 2250 mm
    Largura - Máxima 41.3 pol 1050 mm
    Altura - Máxima 57.9 pol 1470 mm
    Peso Seco - Grupo Gerador (máximo) 2052 lb 930 kg

    C2.2 | D25 Equipamento Padrão

    Motor

    • Motor Diesel de 2,2 l, Período de Tier IV do EPA
    • Sistema elétrico, 12 VCC

    Sistema de Escape

    • Coletores de escape a seco

    Sistema de Combustível

    • Atuador com governador eletrônico

    Painel de Controle

    • GCCP 1.2. Reguladores de tensão R220/R221/D350

    Telemática

    • Telemática do PL444 Product link 4G LTE

    Geradores e Acessórios para Geradores

    • Aquecedores de enrolamento anticondensação
    • Chassi M

    Sistema de Partida/Carga

    • Motores de Partida de 12 V

    Geral

    • Manuais de operação e manutenção
    • Catálogo de peças
    • Pintura - Amarelo Caterpillar, exceto trilhos em preto brilhante

    C2.2 | D25 Equipamento Opcional

    Admissão de Ar

    • Adaptadores de entrada de ar

    Sistema de Arrefecimento

    • Conexões de entrada/saída

    Obstrução no

    • Expansor de escape
    • Cotovelos, flange
    • Conexão flexível
    • Silenciador e silenciador de detenção de fagulha com flanges associados

    Telemática

    • Telemática do PLG 601 & 641 Product Link

    Compartimentos

    • Compartimentos de alumínio e aço com isolamento acústico

    Silenciadores

    • Silenciadores de 25 dBA

    Sistema de Partida/Carga

    • Alternador de carga
    • Aquecedor da Camisa de Água do Motor
    • Carregador de bateria
    • Aquecedores de enrolamento

    Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

    Veja como C2.2 | D25 se compara com produtos comparados frequentemente.

    Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

    COMPARAR TODOS OS MODELOS

    Galeria de Mídia

    D25

    D25

    D25

    D25

    D25

    D25

    D25
    D25
    D25
    D25
    D25
    D25

    Confira as Ofertas Atuais para  C2.2 | D25

    Exibir Mais Ofertas