Gerador Diesel DE56AE0 (60 Hz) | 45 ekW

Grupos Geradores a Diesel C3.3 | DE56AE0

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Classificação Máxima
45 ekW
45 ekW
Classificação Mínima
40 ekW
40 ekW
Estratégia de Emissões/Combustível
Emissões Não Certificadas
Emissões Não Certificadas

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 8

Cat

Pacote do Grupo Gerador Cat

  • Os pacotes de grupo gerador Cat tiveram o protótipo totalmente testado
  • Aceita 100% de carga de bloco em uma única etapa e satisfaz os requisitos de carregamento da norma NFPA 110
  • Em conformidade com os requisitos de estado estável e resposta transiente da norma ISO 8528-3
Cat

Motor Diesel Cat

  • Projeto confiável, robusto e durável
  • Testado em milhares de aplicações no mundo todo
  • O motor diesel de quatro tempos combina o desempenho consistente e a economia excelente de combustível com o peso mínimo
Cat

Alternador do Chassi GTA

  • A capacidade superior de partida do motor minimiza a necessidade de um alternador muito grande
  • Projetado para combinar desempenho e características de saída dos motores diesel Cat
  • Isolamento Classe H robusto
Cat

Painel de Controle EMCP

  • Interface e navegação de fácil utilização
  • Sistema escalável para satisfazer uma grande variedade de requisitos de instalação
  • Módulos de expansão e programação específica do local para requisitos específicos do cliente
Cat

Sistema de Arrefecimento

  • Desenvolvido para funcionar em temperaturas ambiente padrão de até 55 °C (131 °F)
  • Entre em contato com o revendedor Cat para obter as capacidades de altitude e ambiente específicas
Cat

Certificações

Protótipo totalmente testado com análise certificada de vibração de torção disponível

Especificações de Produto para C3.3 | DE56AE0

Classificação Máxima 45 ekW 45 ekW
Classificação Mínima 40 ekW 40 ekW
Estratégia de Emissões/Combustível Emissões Não Certificadas Emissões Não Certificadas
Tensão 220 a 380 V 220 a 380 V
Frequência 60 Hz 60 Hz
Velocidade 1.800 rpm 1.800 rpm
Ciclo de Operação Standby, Prime Standby, Prime
Modelo do motor Cat® C3.3 Cat® C3.3
Diâmetro interno 4.1 pol 105 mm
Curso 5 pol 127 mm
Cilindrada 201.4 pol³ 3.3 l
Taxa de Compressão 17.25:1 17.25:1
Aspiração Turboalimentado Turboalimentado
Sistema de combustível Common Rail Common Rail
Tipo de Governador Mecânico Mecânico
Comprimento - Máximo 66.1 pol 1680 mm
Largura - Máxima 760 mm 29.9 pol
Altura - Máxima 52.5 pol 1333 mm
Peso Seco - Grupo Gerador (máximo) 1795 lb 814 kg

C3.3 | DE56AE0 Equipamento Padrão

Motor

  • C3.3, 3 Cilindros em linha, diesel de 4 cursos

Painel de controle

  • Painel de controle EMCP 4.1

Sistema governador

  • Governador mecânico

Alternador

  • Alternador padrão em Chassi GTA

Armazenamento de Combustível

  • Tanque de combustível de 8 horas de parede dupla

Compartimento

  • Compartimento acústico de acesso fácil modular

Ar, Resfriamento e Escape

  • Silenciador do compartimento

Geral

  • Pré-pintura do motor e alternador, Caterpillar Yellow

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Veja como C3.3 | DE56AE0 se compara com produtos comparados frequentemente.

Galeria de Mídia

DE56AE0

DE56AE0

DE56AE0

DE56AE0

Compartimento

Compartimento

Compartimento

Compartimento

DE56AE0
DE56AE0
DE56AE0
DE56AE0
Compartimento
Compartimento
Compartimento
Compartimento

360 View
360 View

Confira as Ofertas Atuais para  C3.3 | DE56AE0

Exibir Mais Ofertas