CONTROLADOR ATC-300+

Disjuntor / Contator ATS ATC CONTROLADOR ATC-300+

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Faixa de Classificação
120 a 600 V, monofásico e trifásico a 50/60 Hz
120 a 600 V, monofásico e trifásico a 50/60 Hz
Tipo de Transferência
Interruptor dependente da aplicação
Interruptor dependente da aplicação
Tipo de Interruptor
Interruptor dependente da aplicação
Interruptor dependente da aplicação

Visão Geral

O ATC-300+ é um controlador ATS baseado em um microprocessador abrangente e multifuncional. Ele é um dispositivo montado em painel compacto e independente desenvolvido para substituir os tradicionais painéis lógicos de estado sólido e relé. O Controlador ATC-300+ oferece flexibilidade programada para atender às necessidades de qualquer sistema. Ele opera a partir de todas as tensões do sistema entre 120 e 600 V, é monofásico e trifásico a 50 ou 60 Hz. Além disso, um período de energia sem controle é fornecido. O controlador monitora a condição da tubulação trifásica para a tensão da tubulação e a frequência das fontes de energia da Fonte 1 e da Fonte 2 e pode ser programado para operação monofásica. O Controlador ATC-300+ oferece a inteligência para assegurar que a ATS opere normalmente através de uma série de funções de sincronização e detecção programadas.

Vantagens

O O ATC-300+ é um controlador ATS baseado em um microprocessador abrangente e multifuncional.

É um compacto e independente desenvolvido para substituir os tradicionais painéis lógicos de estado sólido e relé.

Recursos em um Instante

Cat

Recursos do Produto

  • Contatos auxiliares do relé:
    • Fonte 1 presente 2NO e 2NC
    • Fonte 2 presente 2NO e 2NC

  • Detecção da fonte 1 e fonte 2:
    • Subtensão/subfrequência
    • Sobretensão/sobrefrequência
    • Proteção contra rotação trifásica
    • Perda/desequilíbrio de tensão trifásica

  • Contatos de sinal pré-transferência 1NO e 1NC
  • Ir para emergência (Fonte 2)
  • Sete retardos de tempo programáveis em campo
  • Tela LCD (Liquid Crystal Display, Monitor de Cristal Líquido) para programação, diagnóstico do sistema e exibição de mensagens de ajuda
  • Sinóptico com fonte disponível e indicação de LED (Light Emitting Diode, Diodo Emissor de Luz) conectada
  • Registro histórico de data e hora
  • Botão de teste do sistema
  • Exercitador de fábrica programável (desligado, diário, 7, 14 e 28 dias) com tempo de operação de intervalo selecionável de 0-600 minutos, sem carga/carga com proteção contra falhas
  • Proteção integral contra sobrecorrente (opcional)
  • Transição em fase
  • Tampa em aço inoxidável do controlador (opcional)
  • Comunicações via RS-232 ou Modbus por meio de uma porta RS-485 integrada (opcional)

Especificações de Produto para CONTROLADOR ATC-300+

Faixa de Classificação 120 a 600 V, monofásico e trifásico a 50/60 Hz 120 a 600 V, monofásico e trifásico a 50/60 Hz
Tipo de Transferência Interruptor dependente da aplicação Interruptor dependente da aplicação
Tipo de Interruptor Interruptor dependente da aplicação Interruptor dependente da aplicação
Tensão de Controle de Entrada 65 a 145 VCA, 50/60 Hz 65 a 145 VCA, 50/60 Hz
Medidas de Tensão do Utilitário Fonte 1 VAB Fonte 2 VAB
Fonte 1 VCA Fonte 2 VBC
Fonte 1 VCA Fonte 2 VCA
Fonte 1 VAB Fonte 2 VAB
Fonte 1 VCA Fonte 2 VBC
Fonte 1 VCA Fonte 2 VCA
Faixa de Medida de Tensão 0 a 790 VCA RMS (50/60 Hz) 0 a 790 VCA RMS (50/60 Hz)
Precisão da Medida de Tensão +/-2% de tensão de entrada nominal +/-2% de tensão de entrada nominal
Medidas de Frequência Fonte 1 e Fonte 2 Fonte 1 e Fonte 2
Faixa de Medidas de Frequência 40 Hz a 70 Hz 40 Hz a 70 Hz
Precisão da Medida de Frequência +/ 0,1 Hz +/ 0,1 Hz
Queda da Subtensão 50% a 90% da tensão nominal 50% a 90% da tensão nominal
Coleta de Subtensão (Desligamento +2%) a 99% da tensão nominal do sistema (Desligamento +2%) a 99% da tensão nominal do sistema
Faixa de Queda da Subfrequência 90 a 97% da frequência nominal do sistema 90 a 97% da frequência nominal do sistema
Faixa de Coleta de Subfrequência (Desligamento +1 Hz) a 99% da frequência nominal do sistema (Desligamento +1 Hz) a 99% da frequência nominal do sistema
Faixa de Queda da Sobrefrequência 103 a 110% da frequência nominal do sistema 103 a 110% da frequência nominal do sistema
Faixa de Coleta de Sobrefrequência 101% para (desligamento - 1 Hz) da frequência nominal do sistema 101% para (desligamento - 1 Hz) da frequência nominal do sistema
Intervalo de Temperatura de Operação -20 a 70 graus C (-4 a +158 graus F) -20 a 70 graus C (-4 a +158 graus F)
Faixa de Temperaturas de Armazenamento -30 a 85 graus C (-22 a +185 graus F) -30 a 85 graus C (-22 a +185 graus F)
Umidade de Operação 0 a 95% de umidade relativa (não condensante) 0 a 95% de umidade relativa (não condensante)
Ambiente de Operação Resistente a amônia, metano, nitrogênio, hidrogênio e hidrocarbonetos Resistente a amônia, metano, nitrogênio, hidrogênio e hidrocarbonetos
Relé de Partida do Gerador 5 A, 1/6 HP a 250 VCA 5 A a 30 VCC com uma carga máxima de 150 W 5 A, 1/6 HP a 250 VCA 5 A a 30 VCC com uma carga máxima de 150 W
Relés K1, K2
10A, 1-3 hp a 250 Vca
10A a 30 Vcc

10A, 1-3 hp a 250 Vca
10A a 30 Vcc
Testes Aplicáveis Componente reconhecido pela UL
Atende à intenção da UL 991 e UL 1008
Atende à IEC 1000-4-2, 1000-4-3, 1000-4-4
Componente reconhecido pela UL
Atende à intenção da UL 991 e UL 1008
Atende à IEC 1000-4-2, 1000-4-3, 1000-4-4
Testes Aplicáveis, Continuação 1000-4-5, 1000-4-6, 1000-4-11
CISPR 11, Classe A
FCC Parte 15, Classe A
CSS 22.2-178
1000-4-5, 1000-4-6, 1000-4-11
CISPR 11, Classe A
FCC Parte 15, Classe A
CSS 22.2-178
Compatibilidade do Compartimento NEMA 1, NEMA 3R e NEMA 12
Painel frontal ATC-300+ resistente a UV
NEMA 1, NEMA 3R e NEMA 12
Painel frontal ATC-300+ resistente a UV

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Veja como CONTROLADOR ATC-300+ se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Galeria de Mídia

CONTROLADOR ATC-300+

CONTROLADOR ATC-300+