Gerador a Gás G3412 500 kW

Grupos Geradores a Gás G3412 com RESPOSTA RÁPIDA

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Classificação Máxima de Standby
500 ekW a 0,8 pf
500 ekW a 0,8 pf
Tipo de Combustível
Gás Natural
Gás Natural
Estratégia de Emissões/Combustível
Certificação EPA dos EUA para Grupo Gerador Estacionário Somente Emergencial
Certificação EPA dos EUA para Grupo Gerador Estacionário Somente Emergencial

Visão Geral

GERADOR A GÁS NATURAL 400-512 KW

A Caterpillar é líder no mercado de geração de energia com grupos geradores de Resposta Rápida projetados para oferecer desempenho, confiabilidade e economia inigualáveis.

Vantagens

Atende UL2200 Certificação

Certificação de tecnologia de ponta do EPA para Não Emergência, UL2200, UL1446 e muito mais

Pronto em 7.0 Segundos

Em conformidade com as principais especificações do setor como NFPA 110 Nível 1 Tipo 10

pronto para aceitar 100% CARGA DO BLOCO

Possibilidade de coletar as cargas de todo o local em caso de emergência.

Especificações de Produto para G3412 com RESPOSTA RÁPIDA

Classificação Máxima de Standby 500 ekW a 0,8 pf 500 ekW a 0,8 pf
Tipo de Combustível Gás Natural Gás Natural
Estratégia de Emissões/Combustível Certificação EPA dos EUA para Grupo Gerador Estacionário Somente Emergencial Certificação EPA dos EUA para Grupo Gerador Estacionário Somente Emergencial
Frequência 60 Hz 60 Hz
RPM 1.800 rpm 1.800 rpm
Eficiência Elétrica Máxima 37,3% 37,3%
Classificação Contínua 453 ekW 453 ekW
Modelo do motor G3412 G3412
Cilindrada 1649 pol³ 27 l
Aspiração NA NA
Diâmetro interno 5.4 pol 137 mm
Curso 6 pol 152 mm
Comprimento 165 pol 1498 mm
Largura 85.25 pol 2189 mm
Altura 86 pol 2165 mm
Peso Seco - Grupo Gerador 14700 lb 6700 kg

G3412 com RESPOSTA RÁPIDA Equipamento Padrão

Admissão de Ar

  • Filtro de ar de estágio único com dois elementos com compartimento e indicador de serviço
  • Filtros de ar duplos, 1 por lado, com indicador de manutenção

Painel de Controle

  • EMCP 4.3

Arrefecimento

  • Radiador instalado no conjunto
  • Conexões LH ou RG quando o radiador não está selecionado
  • Bombas acionadas pelo motor para camisa de água do motor e pós-arrefecedor de circuito separado
  • Camisa de água do motor e termostatos SCAC

Combustível

  • Tubulação de Gás Natural: 800-1000 BTU/scf e Número de Metano 70-100
  • Trem a Gás: NFPA37 e CSA B149.3

Obstrução no

  • Coletores de escape seco, isolados e blindados

Sistema de Combustível

  • Válvula de controle eletrônico instalada no motor
  • Regulador de pressão do gás
  • Válvula de corte de gás de 24 VCC, ETR (Energized-to-Run, Energizada para Funcionar)

Geral

  • Pintura - Amarelo Caterpillar com trilhos e radiador pretos de alto brilho
  • Manuais de operação e manutenção
  • Serviço do lado direito
  • Catálogo de peças
  • Protetor e amortecedor de vibração do virabrequim

Lubrificação

  • Filtro de Óleo Estilo Cartucho
  • Bomba de óleo lubrificante do tipo engrenagem

Gerador

  • O regulador digital de tensão da Caterpillar inclui a capacidade de queda de velocidade reativa, detecção de tensão trifásica, modos KVAR/PF, supressão de RFI (Radio Frequency Interference, Interferência de Radiofrequência), excitador mín./máx.
  • Aquecedor de enrolamento anticondensação
  • Excitação de Ímã Permanente
  • Detectores de temperatura de enrolamento

Sistema Governador

  • ADEM A4

Sistema de Ignição

  • Sistema de Ignição Eletrônica (controlado pelo ADEM A4)
  • Sincronização com Detecção de Detonação (DST, Detonation Sensitive Timing) do Cilindro Individual

Partida/Carga

  • Motor de Partida Elétrica
  • Motores de partida de 24 VCC

G3412 com RESPOSTA RÁPIDA Equipamento Opcional

Admissão de Ar

  • Filtro de ar com pré-purificador

Disjuntores

  • S LSI
  • Suporte do chassi
  • Montagem traseira, direito, esquerdo

Painel de Controle

  • Módulo de alarme local
  • Monitoramento de PC local
  • Monitoramento remoto do PC
  • Anunciador remoto

Arrefecimento

  • Conexões de Entrada/Saída
  • Tubulação de drenagem do nível do líquido arrefecedor com válvulas, ventilador com proteção

Obstrução no

  • Acessórios flexíveis
  • Atenuação de 15, 25 dBA

Geral

  • Ferramenta de diagnóstico digital
  • Conjunto de ferramentas
  • Emblema da US AID

Gerador

  • Caixa de acesso ao cabo
  • Detectores da temperatura do rolamento

Partida/Carga

  • Bateria com cabos e cremalheira (enviada solta)
  • Carregador de bateria de 10 A e 24 VCC
  • Aquecedor da Camisa de Água do Motor

Veja como G3412 com RESPOSTA RÁPIDA se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Galeria de Mídia

G3412 Traseiro Direito

Lado Direito do G3412

G3412 Lado Dianteiro Direito

G3412 Lado Dianteiro Esquerdo

Lado Traseiro Direito do Compartimento G3412

Lado Traseiro Esquerdo do Compartimento G3412

Lado Dianteiro Direito do Compartimento G3412

Lado Dianteiro Esquerdo do Compartimento G3412

G3412 Traseiro Direito
Lado Direito do G3412
G3412 Lado Dianteiro Direito
G3412 Lado Dianteiro Esquerdo
Lado Traseiro Direito do Compartimento G3412
Lado Traseiro Esquerdo do Compartimento G3412
Lado Dianteiro Direito do Compartimento G3412
Lado Dianteiro Esquerdo do Compartimento G3412

Confira as Ofertas Atuais para  G3412 com RESPOSTA RÁPIDA

Exibir Mais Ofertas