Gerador Diesel 1320-1875 kVA

Grupos Geradores a Diesel 3512B (50 Hz) 1.320 a 1.625 kVA

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Classificação de Standby
1.625/1.600/1.500 kVA
1.625/1.600/1.500 kVA
Classificação de Potência Primária
1.500/1.360 kVA
1.500/1.360 kVA
Estratégia de Emissões/Combustível
Baixo Consumo de Combustível, Baixas Emissões
Baixo Consumo de Combustível, Baixas Emissões

Visão Geral

Grupo Gerador Diesel de 1.320 a 1.625 kVA

Produzindo energia confiável de 1.320 a 1.625 kVA a 50 Hz, nossos grupos geradores diesel 3512B foram projetados para atender às aplicações de missão crítica, contínuas, de standby e principais. Todos foram projetados para atender às exigências de respostas transientes da ISO 8528-5 e para aceitar 100% de carga nominal em uma única etapa. Os grupos geradores oferecem sistemas com baixo consumo de combustível e baixo nível de emissões.

Vantagens

Sobre 4,000,000,000 horas de operação globais

Desempenho comprovado em aplicações de serviço pesado

Sobre 200,000 Enviado

Desde 1981, líder de mercado de motores grandes

Otimizado para 11% Menor Consumo de Combustível

Economias demonstradas nos custos de operação

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 8

Pacote do Grupo Gerador Cat

Pacote do Grupo Gerador Cat

  • Os pacotes de grupo gerador Cat tiveram o protótipo totalmente testado
  • Aceita 100% de carga de bloco em uma única etapa e satisfaz os requisitos de carregamento da norma NFPA 110
  • Em conformidade com os requisitos de estado estável e resposta transiente da norma ISO 8528-5
Motor Diesel Cat

Motor Diesel Cat

  • Projeto confiável, robusto e durável
  • Testado em milhares de aplicações no mundo todo
  • O motor diesel de quatro tempos combina o desempenho consistente e a economia excelente de combustível com o peso mínimo
Alternador SR5

Alternador SR5

  • A capacidade superior de partida do motor minimiza a necessidade de um alternador muito grande
  • Projetado para combinar desempenho e características de saída dos motores diesel Cat
  • Isolamento Classe H robusto
Painel de Controle Cat ECS

Painel de Controle Cat ECS

  • Interface e navegação de fácil utilização
  • Sistema escalável para satisfazer uma grande variedade de requisitos de instalação
  • Módulos de expansão e programação específica do local para requisitos específicos do cliente
Sistema de Arrefecimento

Sistema de Arrefecimento

  • Desenvolvido para funcionar em temperaturas ambiente padrão de até 50 °C (122 °F)
  • Entre em contato com o revendedor Cat para obter as capacidades de altitude e ambiente específicas
Certificações

Certificações

  • Certificação sísmica IBC
  • Declaração de Conformidade da UE
  • Declaração de Incorporação da UE
  • Conformidade Euroasiática (EAC) da UE

Especificações de Produto para 3512B (50 Hz) 1.320 a 1.625 kVA

Classificação de Standby 1.625/1.600/1.500 kVA 1.625/1.600/1.500 kVA
Classificação de Potência Primária 1.500/1.360 kVA 1.500/1.360 kVA
Estratégia de Emissões/Combustível Baixo Consumo de Combustível, Baixas Emissões Baixo Consumo de Combustível, Baixas Emissões
Tensão 380 a 415 V 380 a 415 V
Frequência 50 Hz 50 Hz
Velocidade 1.500 rpm 1.500 rpm
Ciclo de Operação Standby, Missão Crítica, Alto Desempenho Standby, Missão Crítica, Alto Desempenho
Classificação Máxima 1.625 kVA 1.625 kVA
Classificação Mínima 1.320 kVA 1.320 kVA
Modelo do motor 3512B TA, V-12, Diesel Arrefecido a Água de Quatro Tempos 3512B TA, V-12, Diesel Arrefecido a Água de Quatro Tempos
Diâmetro interno 6.69 pol 170 mm
Curso 7.48 pol 190 mm
Cilindrada 3161.03 pol³ 51.8 l
Taxa de Compressão 14.0:1 14.0:1
Aspiração TA TA
Sistema de combustível Unidade de Injeção Eletrônica Unidade de Injeção Eletrônica
Tipo de Governador ADEM™ A3 ADEM™ A3
Comprimento - Mínimo 206.6 pol 5249 mm
Comprimento - Máximo 215.3 pol 5469 mm
Largura - Mínima 77.8 pol 1975 mm
Largura - Máxima 90 pol 2286 mm
Altura - Máxima 93.2 pol 2367 mm
Peso Seco - Grupo Gerador (mínimo) 25010 lb 11350 kg
Peso Seco - Grupo Gerador (máximo) 26840 lb 12180 kg

3512B (50 Hz) 1.320 a 1.625 kVA Equipamento Padrão

Sistema de Entrada de Ar

  • Filtro de ar do tipo canister de elemento único com indicador de manutenção

Admissão de Ar

  • Filtro de ar

Arrefecimento

  • Radiador instalado no conjunto (exceto C175)

Painel de Controle

  • Botão de parada de emergência
  • Funções de transmissão protetoras programáveis:
  • Subtensão/Sobretensão (27/59)
  • kVAr (por fase, média e porcentagem)
  • kVA (por fase, média e porcentagem)
  • Cronômetro de resfriamento do motor
  • Montado no gerador - voltado para trás
  • Sobrecorrente (50 / 51)
  • Alarme/desligamento com indicação de LED (Light Emitting Diode, Diodo Emissor de Luz) comum de desligamentos para:
  • Nível baixo do líquido arrefecedor
  • VCC
  • Sequência de fase do gerador
  • Sobrevelocidade
  • Frequência (Hz)
  • Volts (L-L e L-N)
  • Força reativa invertida (kVAr) (32RV)
  • Alarme de texto/descrições de evento
  • 2 saídas digitais programáveis
  • RPM
  • 2 Saídas de relé programáveis (Formulário C)
  • Ajuste de velocidade
  • Confirmação de alarme
  • kVAr/h (total)
  • Indicação digital para:
  • Fator de potência (por fase e média)
  • Face frontal com fechamento ambiental
  • Controles:
  • Medição CC RMS real, trifásica, +/-2% de precisão
  • Baixa pressão do óleo
  • kW (por fase, média e porcentagem)
  • Acionamento do ciclo do motor
  • Link de dados do módulo de acessório
  • Temperatura do líquido arrefecedor
  • Cat ECS 100
  • Operação de 24 VCC
  • Subfrequência/sobrefrequência (81 o/u)
  • Ampères (por fase e média)
  • 4 Saídas de relé programáveis (Formulário A)
  • Potência invertida (kW) (32)
  • Horas de operação
  • Comunicações
  • Pressão do óleo (lb/pol², kPa ou bar)
  • Link de dados do módulo de anunciador serial
  • kW/h (total)
  • 6 entradas digitais programáveis
  • Alta temperatura do líquido arrefecedor
  • Falha ao dar partida (sobrepartida)
  • Baixa temperatura do líquido arrefecedor
  • Teste de lâmpada
  • Parada de emergência
  • Controle automático/partida/parada
  • Link de dados do cliente (Modbus RTU)

Obstrução no

  • Saída do flange de escape

Combustível

  • Filtros de combustível secundários
  • Filtro primário do combustível com separador de água integrado
  • Bomba de escorva do combustível

Sistema de Controle

  • Cronômetro de resfriamento do motor
  • VCC
  • Medição CC RMS real, trifásica, +/-2% de precisão
  • Alta temperatura do líquido arrefecedor
  • Temperatura do líquido arrefecedor
  • Controle automático/partida/parada
  • Falha ao dar partida (sobrepartida)
  • Comunicações
  • Pressão do óleo
  • Parada de emergência
  • Cat ECS 100
  • Sobrevelocidade
  • frequência (Hz)
  • Volts (L-L e L-N)
  • Acionamento do ciclo do motor
  • Indicadores de advertências/desligamento
  • Ajuste de velocidade
  • Teste de lâmpada
  • Operação de 24 VCC
  • RPM
  • 4 entradas digitais programáveis
  • Nível baixo do líquido arrefecedor
  • Horas de operação
  • Confirmação de alarme
  • Botão de parada de emergência
  • Baixa pressão do óleo
  • Ampères (por fase e média)
  • 4 saídas digitais programáveis
  • Indicação digital para:

Gerador

  • Proteção IP23
  • Compatível com as características de desempenho e saída dos motores Cat

Terminação de Energia

  • Barra condutora

Sistema de Gerador

  • Aumento de temperatura Classe H a 40 °C ambiente
  • Trifásico, sem escova, Polo saliente
  • 6 Condutores
  • Detectores de temperatura de enrolamento
  • Isolamento Classe H NEMA
  • Enrolamento aleatório
  • Excitação interna (IE, Internal excitation)
  • Detecção de tensão trifásica
  • Conexões da barra condutora
  • mín./máx. do excitador
  • Regulador Digital de Tensão da Caterpillar (CDVR, Caterpillar Digital Voltage Regulator)
  • Supressão de RFI (Radio Frequency Interference, Interferência de Radiofrequência)

Material de Leitura

  • Catálogo de peças
  • Manual de Operação e Manutenção

Sistema de Arrefecimento

  • Líquido arrefecedor de vida útil prolongada da Caterpillar. (Não incluído com os pacotes sem radiador, SF44CTS instalado, radiadores enviados soltos ou trocadores de calor)
  • JWAC
  • Sensores do nível do líquido arrefecedor (não incluídos com os pacotes sem radiador)
  • Tubulação de dreno do líquido arrefecedor com válvula
  • Ventilador do radiador e comando do ventilador
  • Ventilador e protetores da correia

Sistema de Escape

  • Coletor de escape seco
  • Saídas de face flangeada

Sistema de Combustível

  • Bomba de escorva do combustível
  • Filtros de combustível secundários
  • Arrefecedor de combustível; não incluído com os pacotes sem radiador
  • Tubulações de combustível flexíveis - enviadas soltas

Geradores e Acessórios

  • Observação: As armações 1800 possuem enrolamento pré-formado, excitação de ímã permanente (PMG, Permanent Magnet Excitation), com detectores de temperatura de enrolamento
  • Detecção de tensão trifásica
  • Supressão de RFI (Radio Frequency Interference, Interferência de Radiofrequência)
  • Aumento de temperatura Classe H a 40 °C ambiente (125 °C principal/150 °C standby)
  • Limite mín./máx. do excitador
  • Monitor do diodo excitador
  • Conexões da barra condutora, montagem no centro superior, entrada do cabo superior
  • Trifásico, sem escova, Polo saliente
  • Modelos de 50 Hz: furo de padrão IEC
  • O regulador digital de tensão da Caterpillar (CDVR) inclui:
  • Enrolamento aleatório
  • Os pacotes de grupo gerador incluem: Regulador Digital de Tensão da Caterpillar (CDVR, Caterpillar Digital Voltage Regulator)
  • Capacidade de queda de velocidade reativa
  • 6 Condutores
  • Modos do KVAR/PF
  • Isolamento Classe H NEMA
  • Detectores de temperatura de enrolamento
  • Excitação interna (IE, Internal excitation)
  • LV

Sistema Governador

  • Governador isócrono Woodward 2301A

Sistema de Lubrificação

  • Óleo lubrificante
  • Bomba de óleo lubrificante do tipo engrenagem
  • Arrefecedor de Óleo de lubrificação integral
  • Filtro de óleo, filtro e vareta de nível
  • Descarte de vapores
  • Tubulações e válvula de dreno do óleo

Sistema de Montagem

  • Trilhos - Instalação do motor/gerador/radiador
  • Suportes antivibração de borracha - enviados soltos

Sistema de Partida/Carga

  • Interruptor de desconexão da bateria
  • Bateria e suporte da bateria com cabos
  • Motor de partida elétrica de 24 Volts

Geral

  • Rotação padrão SAE
  • Volante do motor e Caixa do volante - SAE Nº 00
  • Serviço do lado direito
  • Pintura - Caterpillar Yellow com trilhos e radiador pretos de alto brilho

3512B (50 Hz) 1.320 a 1.625 kVA Equipamento Opcional

Sistema de Entrada de Ar

  • Proteção na entrada de ar
  • Adaptadores remotos da entrada de ar
  • Filtros de ar de elemento duplo

Obstrução no

  • Silenciadores de escape

Gerador

  • Aquecedor anticondensação
  • Excitação interna (IE, Internal excitation)
  • Excitação de ímã permanente (PMG, Permanent magnet excitation)
  • Geradores avançados e acima do tamanho

Disjuntores

  • Opções de entrada do cabo
  • 2.000, 2.500, 3.200 e 4.000 A, 4 polos, Disjuntores nominais IEC
  • Conexões da barra condutora
  • Barras condutoras das colunas centrais
  • Controles do pacote - Compartimentos
  • 2.000, 2.500, 3.200 e 4.000 A, 3 polos, Disjuntores nominais IEC
  • Conexões de alimentação da barra condutora opcionais
  • Conectores dos disjuntores EMAX
  • Disjuntores EMAX
  • Fiações elétricas do disjuntor

Terminação de Energia

  • Disjuntores, listados na UL
  • Disjuntores, em conformidade com o IEC

Painéis de Controle

  • Módulos anunciadores
  • Locais de montagem do conector do cliente
  • Ajuste de velocidade remoto
  • Monitoramento de PC local
  • Monitoramento da temperatura do gerador
  • Caixas auxiliares
  • Governadores
  • Opções de interface com o cliente
  • EMCP 4.4
  • Terra (selecionada automaticamente)
  • Grupo de montagem - Grampos da caixa externa
  • Porta do painel anti-vandalismo

Montagem

  • Suportes antivibração de borracha
  • Isolantes IBC
  • Isolantes de vibração tipo mola

Partida/Carga

  • Baterias acima do tamanho
  • Motor de partida a ar com controle e silencioso
  • Aquecedor da Camisa de Água do Motor
  • Sistema de partida para serviço pesado
  • Alternador de carga
  • Carregadores de bateria

Sistema de Arrefecimento

  • Medidores do interruptor do nível de água
  • Arranjos do radiador opcional
  • Trocadores de calor

Certificações europeias

  • Certificação da União Europeia
  • Declaração de Conformidade da UE
  • Grupo gerador da Diretiva Europeia, DoI (Declaration of Incorporation, Declaração de Incorporação)
  • Marca de conformidade euroasiática (EAC)

Sistema de Escape

  • Silenciadores
  • Kits de montagem do silenciador
  • Kit de instalação na parede
  • Acessórios flexíveis

Sistema de Combustível

  • Filtro primário do combustível

Geradores e Acessórios

  • Conversão do gerador
  • 1.500 RPM, 380/400/415 V a 50 Hz, trifásica, enrolamento aleatório, Excitação de ímã permanente (PMG, Permanent Magnet Excitation), Nº de condutores = 6, tombamento = 0,6667
  • 1.500 RPM, 380/400/415 V a 50 Hz, trifásica, Enrolamento de forma, ímã permanente, Nº de condutores = 6, tombamento = 0,6667
  • 1.500 RPM, 380/400/415 V a 50 Hz, trifásica, enrolamento aleatório, Excitação interna (IE, Internal excitation), Nº de condutores = 6, tombamento = 0,6667
  • Aquecedor de enrolamento

Instrumentação

  • Pirômetro e termopares

Sistema de Lubrificação

  • Reservatório raso reg-1 de nível de óleo
  • Bombas de pré-lubrificação elétrica
  • Bombas do reservatório de pré-lubrificação manual

Sistema de Montagem

  • Isolantes de vibração IBC
  • Isolantes de vibração tipo mola

Sistema de Proteção

  • Válvula de alívio de explosão

Testes/Relatórios Especiais

  • Relatório de teste do PGS a fator de potência 0.80
  • Conexão à terra neutra - LV
  • Certificações sísmicas IBC
  • Relatório de teste do PGS a fator de potência 1
  • Conexão à terra neutra

Sistema de Partida/Carga

  • Conjunto de baterias extragrandes
  • Aquecedores da camisa de água do motor
  • Carregadores de Bateria de 10 A
  • Auxílio de partida a éter
  • Motor de partida elétrica duplo de 24 V
  • Carregador de Bateria de 20 A

Geral

  • Grupo de ajuste do motor

Veja como 3512B (50 Hz) 1.320 a 1.625 kVA se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Galeria de Mídia

Grupos Geradores Diesel 3512B (Traseiros Direitos)

Grupos Geradores Diesel 3512B (Traseiros Esquerdos)

Grupos Geradores Diesel 3512B (Frontais Esquerdos)

Grupos Geradores Diesel 3512B (Frontais Direitos)

Grupos Geradores Diesel 3512B (Traseiros Direitos)
Grupos Geradores Diesel 3512B (Traseiros Esquerdos)
Grupos Geradores Diesel 3512B (Frontais Esquerdos)
Grupos Geradores Diesel 3512B (Frontais Direitos)

360 View