3512 (50 Hz) com Pacote Atualizável | Gerador Diesel de 1.000 a 1.400 kVA

3512 (50 Hz) com Pacote Atualizável Grupos Geradores a Diesel

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Classificação de Standby
1.400/1.250 kVA
1.400/1.250 kVA
Classificação de Potência Primária
1.275/1.150 kVA
1.275/1.150 kVA
Estratégia de Emissões/Combustível
Baixo Consumo de Combustível, Baixas Emissões
Baixo Consumo de Combustível, Baixas Emissões

Especificações de Produto para 3512 (50 Hz) com Pacote Atualizável

Classificação de Standby 1.400/1.250 kVA 1.400/1.250 kVA
Classificação de Potência Primária 1.275/1.150 kVA 1.275/1.150 kVA
Estratégia de Emissões/Combustível Baixo Consumo de Combustível, Baixas Emissões Baixo Consumo de Combustível, Baixas Emissões
Tensão 380 a 415 V 380 a 415 V
Frequência 50 Hz 50 Hz
Velocidade 1.500 rpm 1.500 rpm
Ciclo de Operação Standby, Missão Crítica, Principal, Contínuo Standby, Missão Crítica, Principal, Contínuo
Classificação Máxima 1.400 kVA 1.400 kVA
Classificação Mínima 1.000 kVA 1.000 kVA
Modelo do motor 3512 TA, V-12, Diesel Arrefecido a Água de Quatro Tempos 3512 TA, V-12, Diesel Arrefecido a Água de Quatro Tempos
Diâmetro interno 6.69 pol 170 mm
Curso 7.48 pol 190 mm
Cilindrada 3161.03 pol³ 51.8 l
Taxa de Compressão 13.5:1 13.5:1
Aspiração TA TA
Sistema de combustível Unidade de Injeção Direta Unidade de Injeção Direta
Tipo de Governador Woodward Woodward
Comprimento - Mínimo 203.5 pol 5165 mm
Comprimento - Máximo 207.5 pol 5269 mm
Largura - Máxima 79.3 pol 2015 mm
Altura - Máxima 92 pol 2336 mm
Peso Seco - Grupo Gerador (mínimo) 22540 lb 10224 kg
Peso Seco - Grupo Gerador (máximo) 23060 lb 10460 kg

3512 (50 Hz) com Pacote Atualizável Equipamento Padrão

Sistema de Entrada de Ar

  • Filtro de ar; tipo de canister de elemento único com indicador de manutenção

Painel de Controle

  • Link de dados do módulo de anunciador serial
  • Link de dados do módulo de acessório
  • 2 saídas digitais programáveis
  • Sobrevelocidade
  • Nível baixo do líquido arrefecedor
  • Pressão do óleo (lb/pol², kPa ou bar)
  • Ampères (por fase e média)
  • Operação de 24 VCC
  • 2 Saídas de relé programáveis (Formulário C)
  • Controle automático/partida/parada
  • Ajuste de velocidade
  • VCC
  • Força reativa invertida (kVAr) (32RV)
  • kVA (por fase, média e porcentagem)
  • 6 entradas digitais programáveis
  • Baixa pressão do óleo
  • Alarme de texto/descrições de evento
  • Volts (L-L e L-N)
  • Parada de emergência
  • 4 saídas de relé programáveis (Formulário A)
  • Funções de transmissão protetoras programáveis:
  • Temperatura do líquido arrefecedor
  • Potência invertida (kW) (32)
  • kVAr/h (total)
  • Link de dados do cliente (Modbus RTU)
  • Montado no gerador - voltado para trás
  • Subfrequência/sobrefrequência (81 o/u)
  • Alta temperatura do líquido arrefecedor
  • Cronômetro de resfriamento do motor
  • O controlador EMCP 4.2 inclui:
  • Acionamento do ciclo do motor
  • kW (por fase, média e porcentagem)
  • Teste de lâmpada
  • Sequência de fase do gerador
  • Falha ao dar partida (sobrepartida)
  • Horas de operação
  • Alarme/desligamento com indicação de LED (Light Emitting Diode, Diodo Emissor de Luz) comum de desligamentos para:
  • Face frontal com fechamento ambiental
  • Botão de parada de emergência
  • RPM
  • Frequência (Hz)
  • Baixa temperatura do líquido arrefecedor
  • kVAr (por fase, média e porcentagem)
  • Confirmação de alarme
  • kW/h (total)
  • Subtensão/Sobretensão (27/59)
  • Fator de potência (por fase e média)
  • Sobrecorrente (50 / 51)
  • Indicação digital para:
  • Medição CC RMS real, trifásica, +/-2% de precisão
  • Comunicação:
  • Controles:
  • Montado no gerador - voltado para trás
  • Nível baixo do líquido arrefecedor
  • Comunicações
  • kVAr (por fase, média e porcentagem)
  • Alarme/desligamento com indicação de LED (Light Emitting Diode, Diodo Emissor de Luz) comum de desligamentos para:
  • Controles:
  • 2 saídas digitais programáveis
  • Baixa temperatura do líquido arrefecedor
  • O controlador EMCP 4.2 inclui:
  • Subfrequência/sobrefrequência (81 o/u)
  • kW/h (total)
  • Alarme de texto/descrições de evento
  • Face frontal com fechamento ambiental
  • RPM
  • Indicação digital para:
  • Parada de emergência
  • Link de dados do módulo de anunciador serial
  • kVA (por fase, média e porcentagem)
  • Confirmação de alarme
  • kVAr/h (total)
  • Controle automático/partida/parada
  • kW (por fase, média e porcentagem)
  • Cronômetro de resfriamento do motor
  • Medição CC RMS real, trifásica, +/-2% de precisão
  • Falha ao dar partida (sobrepartida)
  • Subtensão/sobretensão (27/59)
  • Controles EMCP4.2 incluindo: Botão de parada de emergência
  • Baixa pressão do óleo
  • Operação de 24 VCC
  • Volts (L-L e L-N)
  • Pressão do óleo (lb/pol², kPa ou bar)
  • Potência invertida (kW) (32)
  • Sobrecorrente (50/51)
  • 6 entradas digitais programáveis
  • Força reativa invertida (kVAr) (32RV)
  • Sequência de fase do gerador
  • Horas de operação
  • Alta temperatura do líquido arrefecedor
  • Sobrevelocidade
  • Link de dados do módulo de acessório
  • 2 Saídas de relé programáveis (Formulário C)
  • Frequência (Hz)
  • Temperatura do líquido arrefecedor
  • Link de dados do cliente (Modbus RTU)
  • Teste de lâmpada
  • Fator de potência (por fase e média)
  • 4 saídas de relé programáveis (Formulário A)
  • Ajuste de velocidade
  • Ampères (por fase e média)
  • Funções de transmissão protetoras programáveis:
  • VCC
  • Acionamento do ciclo do motor

Sistema de Arrefecimento

  • Tubulação de dreno do líquido arrefecedor com válvula
  • JWAC
  • Ventilador e protetores da correia
  • Ventilador do radiador e comando do ventilador
  • Líquido arrefecedor de vida útil prolongada da Caterpillar. (Não incluído com os pacotes sem radiador, SF44CTS instalado, radiadores enviados soltos ou trocadores de calor)
  • Sensores do nível do líquido arrefecedor (não incluídos com os pacotes sem radiador)

Arrefecimento

  • Sensores do nível do líquido arrefecedor (não incluídos com os pacotes sem radiador)
  • Ventilador do radiador e comando do ventilador
  • Ventilador e protetores da correia
  • Líquido arrefecedor de vida útil prolongada da Caterpillar. (Não incluído com os pacotes sem radiador, SF44CTS instalado, radiadores enviados soltos ou trocadores de calor)
  • JWAC.
  • Tubulação de dreno do líquido arrefecedor com válvula

Obstrução no

  • Coletor de escape seco
  • Saídas de face flangeada
  • Coletor de escape seco
  • Saídas de face flangeada

Sistema de Combustível

  • Arrefecedor de combustível; não incluído com os pacotes sem radiador
  • Filtros de combustível secundários
  • Bomba de escorva do combustível
  • Tubulações de combustível flexíveis - enviadas soltas

Combustível

  • Bomba de escorva do combustível
  • Arrefecedor de combustível; não incluído com os pacotes sem radiador
  • Filtros de combustível secundários
  • Tubulações de combustível flexíveis - enviadas soltas

Geradores e Acessórios

  • Trifásico, sem escova, Polo saliente
  • Monitor do diodo excitador
  • Observação: As armações 1800 possuem enrolamento pré-formado, excitação de ímã permanente (PMG, Permanent Magnet Excitation), com detectores de temperatura de enrolamento
  • Supressão de RFI (Radio Frequency Interference, Interferência de Radiofrequência)
  • Detecção de tensão trifásica
  • Limite mín./máx. do excitador
  • Os pacotes de grupo gerador incluem: Regulador Digital de Tensão da Caterpillar (CDVR, Caterpillar Digital Voltage Regulator)
  • Modos do KVAR/PF
  • Isolamento Classe H NEMA
  • Excitação interna (IE, Internal excitation)
  • Detectores de temperatura de enrolamento
  • Capacidade de queda de velocidade reativa
  • Modelos de 50 Hz: furo de padrão IEC
  • Aumento de temperatura Classe H a 40 °C ambiente (125 °C principal/150 °C standby)
  • Enrolamento aleatório
  • Conexões da barra condutora, montagem no centro superior, entrada do cabo superior
  • LV
  • O regulador digital de tensão da Caterpillar (CDVR) inclui:
  • 6 Condutores
  • Detectores de temperatura de enrolamento
  • Conexões da barra condutora, montagem no centro superior, entrada do cabo superior
  • Modelos de 50 Hz: furo de padrão IEC
  • Isolamento Classe H NEMA
  • Trifásico, sem escova, Polo saliente
  • Monitor do diodo excitador
  • O regulador digital de tensão da Caterpillar (CDVR) inclui:
  • Modos do KVAR/PF
  • Detecção de tensão trifásica
  • Observação: As armações 1800 possuem enrolamento pré-formado, excitação de ímã permanente (PMG, Permanent Magnet Excitation), com detectores de temperatura de enrolamento
  • LV
  • 6 Condutores
  • Aumento de temperatura Classe H a 40 °C ambiente (125 °C principal/150 °C standby)
  • Capacidade de queda de velocidade reativa
  • Limite mín./máx. do excitador
  • Enrolamento aleatório
  • Excitação interna (IE, Internal excitation)
  • Os pacotes de grupo gerador incluem: Regulador Digital de Tensão da Caterpillar (CDVR, Caterpillar Digital Voltage Regulator)
  • Supressão de RFI (Radio Frequency Interference, Interferência de Radiofrequência)

Sistema Governador

  • Governador isócrono Woodward 2301A
  • Governador isócrono Woodward 2301A

Sistema de Lubrificação

  • Descarte de vapores
  • Filtro de óleo, filtro e vareta de nível
  • Bomba de óleo lubrificante do tipo engrenagem
  • Tubulações e válvula de dreno do óleo
  • Óleo lubrificante
  • Arrefecedor de Óleo de lubrificação integral
  • Descarte de vapores
  • Tubulações e válvula de dreno do óleo
  • Óleo lubrificante
  • Arrefecedor de Óleo de lubrificação integral
  • Filtro de óleo, filtro e vareta de nível
  • Bomba de óleo lubrificante do tipo engrenagem

Sistema de Montagem

  • Suportes antivibração de borracha - enviados soltos
  • Trilhos - Instalação do motor/gerador/radiador
  • Suportes antivibração de borracha - enviados soltos
  • Trilhos - instalação do motor/gerador/radiador

Sistema de Partida/Carga

  • Interruptor de desconexão da bateria
  • Bateria e suporte da bateria com cabos
  • Motor de partida elétrica de 24 Volts
  • Interruptor de desconexão da bateria
  • Motor de partida elétrica de 24 Volts
  • Bateria e suporte da bateria com cabos

Geral

  • Volante do motor e Caixa do volante - SAE Nº 00
  • Rotação padrão SAE
  • Serviço do lado direito
  • Pintura - Caterpillar Yellow com trilhos e radiador pretos de alto brilho
  • Serviço do lado direito
  • Volante do motor e Caixa do volante - SAE Nº 00
  • Pintura - Caterpillar Yellow com trilhos e radiador pretos de alto brilho
  • Rotação padrão SAE

3512 (50 Hz) com Pacote Atualizável Equipamento Opcional

Opções de Motor

  • Baterias: [ ] Padrão (1.400 CCA) [ ] Reforçada (2.800 CCA)
  • Silenciador: [ ] Grau Industrial
  • Carregador de bateria: [ ] 10 A [ ] 20 A [ ] 35 A
  • Motores de partida: [ ] Padrão [ ] Serviços pesados
  • Auxiliares de partida: [ ] Aquecedor da camisa de água do motor de 220 V, 50 Hz

Sistema de Entrada de Ar

  • Proteção na entrada de ar
  • Adaptadores remotos da entrada de ar
  • Filtros de ar de elemento duplo
  • Filtros de ar de elemento duplo
  • Proteção na entrada de ar
  • Adaptadores remotos da entrada de ar

Disjuntores

  • Conexões da barra condutora
  • Controles do pacote - Compartimentos
  • Disjuntores EMAX
  • Conexões de alimentação da barra condutora opcionais
  • Barras condutoras das colunas centrais
  • 2.000, 2.500, 3.200 e 4.000 A, 3 polos, Disjuntores nominais IEC
  • Conectores dos disjuntores EMAX
  • Opções de entrada do cabo
  • 2.000, 2.500, 3.200 e 4.000 A, 4 polos, Disjuntores nominais IEC
  • Fiações elétricas do disjuntor
  • Conectores dos disjuntores EMAX
  • 2.000, 2.500, 3.200 e 4.000 A, 3 polos, Disjuntores nominais IEC
  • Barras condutoras das colunas centrais
  • Controles do pacote - Compartimentos
  • 2.000, 2.500, 3.200 e 4.000 A, 4 polos, Disjuntores nominais IEC
  • Opções de entrada do cabo
  • Conexões de alimentação da barra condutora opcionais
  • Conexões da barra condutora
  • Fiações elétricas do disjuntor
  • Disjuntores EMAX

Sistema de Controle

  • Controlador: [ ] EMCP 4.2 [ ] EMCP 4.3 [ ] EMCP 4.4
  • Módulo do anunciador local: [ ] NFPA 110 [ ] Personalizado

Alternadores

  • Aumento de temperatura (acima de 40 °C ambiente): [ ] 150 °C [ ] 125 °C [ ] 105 °C [ ] 80 °C

Painéis de Controle

  • Caixas auxiliares
  • Monitoramento da temperatura do gerador
  • EMCP 4.3, EMCP 4.4
  • Locais de montagem do conector do cliente
  • Opções de interface com o cliente
  • Grupo de montagem - Grampos da caixa externa
  • Monitoramento de PC local
  • Módulos anunciadores
  • Governadores
  • Terra (selecionada automaticamente)
  • Porta do painel anti-vandalismo
  • Ajuste de velocidade remoto
  • Governadores
  • Monitoramento de PC local
  • Terra (selecionada automaticamente)
  • Caixas auxiliares
  • Porta do painel anti-vandalismo
  • Ajuste de velocidade remoto
  • Opções de Interface com o Cliente
  • Grupo de montagem - Grampos da caixa externa
  • Locais de montagem do conector do cliente
  • Monitoramento da temperatura do gerador
  • EMCP 4.3
  • EMCP 4.4

Sistema de Arrefecimento

  • Medidores do interruptor do nível de água
  • Arranjos do radiador opcional
  • Trocadores de calor
  • Arranjos do radiador opcional
  • Medidores do interruptor do nível de água
  • Trocadores de calor

Terminação de Energia

  • Terminação de energia: [ ] Barra Condutora [ ] Disjuntor
  • Classificação do disjuntor: [ ] 2.000 A [ ] 2.500 A [ ] 3.200 A [ ] 4.000 A
  • Operação do disjuntor: [ ] Elétrico
  • Unidade de proteção do disjuntor: [ ] LSI [ ] LSIG [ ] LSIG-P

Contrato de Manutenção Estendida (ESC)

  • Contrato de Manutenção Estendida (ESC, Extended Service Contract): [ ] 2 Anos [ ] 3 Anos [ ] 5 Anos

Certificações europeias

  • Certificação da União Europeia
  • Marca de conformidade euroasiática (EAC)
  • Declaração de Conformidade da UE
  • Grupo gerador da Diretiva Europeia, DoI (Declaration of Incorporation, Declaração de Incorporação)
  • Marca de conformidade euroasiática (EAC)
  • Certificação da União Europeia
  • Grupo gerador da Diretiva Europeia, DoI (Declaration of Incorporation, Declaração de Incorporação)
  • Declaração de Conformidade da UE

Sistema de Escape

  • Kit de instalação na parede
  • Silenciadores
  • Acessórios flexíveis
  • Kits de montagem do silenciador
  • Kit de instalação na parede
  • Kits de montagem do silenciador
  • Silenciadores
  • Acessórios flexíveis

Sistema de Combustível

  • Filtro primário do combustível
  • Filtro primário do combustível

Geradores e Acessórios

  • 1.500 RPM, 380/400/415 V a 50 Hz, trifásica, Enrolamento de forma, ímã permanente, Nº de condutores = 6, tombamento = 0,6667
  • Aquecedor de enrolamento
  • Conversão do gerador
  • 1.500 RPM, 380/400/415 V a 50 Hz, trifásica, enrolamento aleatório, Excitação interna (IE, Internal excitation), Nº de condutores = 6, tombamento = 0,6667
  • 1.500 RPM, 380/400/415 V a 50 Hz, trifásica, enrolamento aleatório, Excitação de ímã permanente (PMG, Permanent Magnet Excitation), Nº de condutores = 6, tombamento = 0,6667
  • 1.500 RPM, 380/400/415 V a 50 Hz, trifásica, enrolamento aleatório, Excitação de ímã permanente (PMG, Permanent Magnet Excitation), Nº de condutores = 6, tombamento = 0,6667
  • Conversão do gerador
  • 1.500 RPM, 380/400/415 V a 50 Hz, trifásica, enrolamento aleatório, Excitação interna (IE, Internal excitation), Nº de condutores = 6, tombamento = 0,6667
  • 1.500 RPM, 380/400/415 V a 50 Hz, trifásica, Enrolamento de forma, ímã permanente, Nº de condutores = 6, tombamento = 0,6667
  • Aquecedor de enrolamento

Instrumentação

  • Pirômetro e termopares

Sistema de Lubrificação

  • Bombas do reservatório de pré-lubrificação manual
  • Reservatório raso reg-1 de nível de óleo
  • Bombas de pré-lubrificação elétrica
  • Bombas do reservatório de pré-lubrificação manual

Sistema de Montagem

  • Isolantes de vibração tipo mola
  • Isolantes de vibração IBC
  • Isolantes de vibração IBC
  • Isolantes de vibração tipo mola

Sistema de Proteção

  • Válvula de alívio de explosão
  • Válvula de alívio de explosão

Testes/Relatórios Especiais

  • Certificações sísmicas IBC
  • Relatório de teste do PGS a fator de potência 0.80
  • Conexão à terra neutra - LV
  • Relatório de teste do PGS a fator de potência 1
  • Conexão à terra neutra
  • Relatório de teste do PGS a fator de potência 1
  • Conexão à terra neutra - LV
  • Conexão à terra neutra
  • Certificações sísmicas IBC
  • Relatório de teste do PGS a fator de potência 0.80

Sistemas de Partida / Carga

  • Auxílio de partida a éter
  • Carregador de Bateria de 20 A
  • Conjunto de baterias extragrandes
  • Carregadores de Bateria de 10 A
  • Motor de partida elétrica duplo de 24 V
  • Aquecedores da camisa de água do motor
  • Motor de partida elétrica duplo de 24 V
  • Aquecedores da camisa de água do motor
  • Auxílio de partida a éter
  • Conjunto de baterias extragrandes
  • Carregadores de Bateria de 10 A
  • Carregador de Bateria de 20 A

Geral

  • Certificação Sísmica em conformidade com os códigos de construção aplicáveis: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • Pacote UL 2200
  • As seguintes opções são baseadas na configuração regional e do produto:
  • Grupo de ajuste do motor
  • Grupo de ajuste do motor

Veja como 3512 (50 Hz) com Pacote Atualizável se compara com produtos comparados frequentemente.

Galeria de Mídia

Pacote Atualizável do 3512A (50 Hz)

Pacote Atualizável do 3512 (50 Hz)

Pacote Atualizável do 3512 (50 Hz)

Pacote Atualizável do 3512 (50 Hz)

Pacote Atualizável do 3512A (50 Hz)
Pacote Atualizável do 3512 (50 Hz)
Pacote Atualizável do 3512 (50 Hz)
Pacote Atualizável do 3512 (50 Hz)

360 View

Confira as Ofertas Atuais para  3512 (50 Hz) com Pacote Atualizável

Exibir Mais Ofertas