Visão Geral
3512B (50 Hz) Somente no Mercado da Índia
Produzindo energia confiável de 1.500 kVA a 50 Hz, nossos grupos geradores diesel 3512 foram projetados para atender às aplicações de missão crítica, contínuas, de standby e principais. Todos foram projetados para atender às exigências de respostas transientes da ISO 8528-5 e para aceitar 100% de carga nominal em uma única etapa. Os grupos geradores oferecem um sistema com baixo consumo de combustível.