D300 GC C9 (60 Hz) | Gerador Diesel de 300 kW

D300 GC Grupos Geradores a Diesel

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Frequência
60 Hz
60 Hz
Estratégia de Emissões/Combustível
Emergência Estacionária da EPA dos EUA
Emergência Estacionária da EPA dos EUA
Tensão
208 a 600 V
208 a 600 V

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 8

Pacote do Grupo Gerador Cat

Pacote do Grupo Gerador Cat

  • Os pacotes de grupo gerador Cat tiveram o protótipo totalmente testado
  • Aceita 100% de carga de bloco em uma única etapa e satisfaz os requisitos de carregamento da norma NFPA 110
  • Em conformidade com os requisitos de estado estável e resposta transiente da norma ISO 8528-5
Motor Diesel Cat

Motor Diesel Cat

  • Projeto confiável, robusto e durável
  • Testado em milhares de aplicações no mundo todo
  • O motor diesel de quatro tempos combina o desempenho consistente e a economia excelente de combustível com o peso mínimo
Alternador do Chassi em M

Alternador do Chassi em M

  • A capacidade superior de partida do motor minimiza a necessidade de um alternador muito grande
  • Projetado para combinar desempenho e características de saída dos motores diesel Cat
  • Isolamento Classe H robusto
Painel de Controle GCCP 1.2

Painel de Controle GCCP 1.2

  • Interface e navegação de fácil utilização
  • Módulos de expansão e programação específica do local para requisitos específicos do cliente
Sistema de Arrefecimento

Sistema de Arrefecimento

  • Desenvolvido para funcionar em temperaturas ambiente padrão de até 104 °F (40 °C)
  • Entre em contato com o revendedor Cat para obter as capacidades de altitude e ambiente específicas
Certificações

Certificações

  • Listado na UL 2200
  • Certificação ULC Disponível

Especificações de Produto para D300 GC

Frequência 60 Hz 60 Hz
Estratégia de Emissões/Combustível Emergência Estacionária da EPA dos EUA Emergência Estacionária da EPA dos EUA
Tensão 208 a 600 V 208 a 600 V
Velocidade 1.800 rpm 1.800 rpm
Ciclo de Operação Standby Standby
Classificação Máxima 300 ekW 300 ekW
Classificação Mínima 300 ekW 300 ekW
Modelo do motor Cat® C9 Em linha 6, diesel de 4 ciclos Cat® C9 Em linha 6, diesel de 4 ciclos
Diâmetro interno 4.4 pol 112 mm
Curso 5.9 pol 149 mm
Cilindrada 538 pol³ 8.8 l
Taxa de Compressão 16.3:1 16.3:1
Aspiração Turboalimentado e Pós-arrefecido Ar-Ar Turboalimentado e Pós-arrefecido Ar-Ar
Sistema de combustível HEUI HEUI
Tipo de Governador Adem™A4 Adem™A4
Comprimento - Máximo 155.5 pol 3950 mm
Largura - Mínima 56.3 pol 1430 mm
Largura - Máxima 56.7 pol 1440 mm
Altura - Mínima 67.2 pol 1706 mm
Altura - Máxima 86.7 pol 2202 mm
Peso Seco - Grupo Gerador (mínimo) 5518.2 lb 2503 kg
Peso Seco - Grupo Gerador (máximo) 6929.1 lb 3143 kg

D300 GC Equipamento Padrão

Sistema de Entrada de Ar

  • Colmeia do pós-resfriador
  • Turbocompressor
  • Filtro de ar - Sem recipiente, descartável

Painel de Controle

  • GCCP 1.2

Sistema de Arrefecimento

  • Bomba da camisa de água, movida a engrenagem, centrífuga
  • Termostatos e alojamento
  • Válvula de drenagem do líquido arrefecedor
  • Visor de nível do radiador
  • Ventilador e comando do ventilador com protetores
  • Radiador, conjunto montado

Sistema de Escape

  • Coletor de escape - seco

Sistema de Combustível

  • Base de tanque integral, 24 horas, UL142
  • Bomba de escorva do combustível
  • Bomba de transferência do combustível do motor
  • Filtro primário do combustível com separador de água integral e filtro secundário, rosqueado

Grupo Gerador

  • Sistema completo projetado e construído na fábrica com certificação ISO 9001:2000
  • Todos os dispositivos de proteção e funções de controle são simulados e verificados.
  • Testado de fábrica de acordo com as especificações de projeto em condições de plena carga

Geradores e Acessórios para Geradores

  • Proteção IP23
  • 12 Condutores
  • Sistema de isolamento, Classe H
  • Proteção contra vento padrão para ambientes não hostis com umidade relativa de 95%
  • Regulador de tensão (detecção monofásica)
  • Fácil acesso a AVR e terminais
  • Caixa do terminal, revestimento IP22 THS, entrada de cabo inferior
  • Sem escova, 2/3 de inclinação autoexcitada (600 V usam Excitação interna (IE))

Sistema Governador

  • Governador eletrônico Cat (ADEM A4)

Sistema de Lubrificação

  • Reservatório do óleo raso
  • Arrefecedor de óleo
  • Descarte de vapores para a frente do radiador
  • Dreno do óleo com válvula
  • Bocal de enchimento de óleo e vareta de nível
  • Filtro de óleo rosqueado
  • Óleo lubrificante, CK-4 (10W-30)

Sistema de Montagem

  • Isolantes de vibração lineares cativos entre a base e o gerador do motor
  • Inclui dispositivos de levantamento e pontos de terminação para tubulações de líquido arrefecedor e de dreno de óleo lubrificante

Proteção

  • Desligamento de segurança - Temperatura alta da água
  • Desligamento de segurança - Baixa pressão do óleo
  • Desligamento de Segurança - Sobrevelocidade

Sistema de Partida/Carga

  • Motor de partida elétrica de 24 V
  • Alternador de carga de 24 V, 45 A

Geral

  • Olhais de levantamento
  • Amortecedor de vibração
  • Catálogo de peças

D300 GC Equipamento Opcional

Sistema de Entrada de Ar

  • Filtro de ar (Sem Recipiente, descartável)

Bases, Montagem e Tanques de Combustível

  • Base de tanque integral, 24 horas, UL142
  • Alarme audiovisual de combustível (@90% do nível de combustível)
  • Base Ampla - Estrado
  • Tubulação de abastecimento do tanque de combustível e tampa travável

Disjuntor

  • 400A LSI
  • 600A LSI
  • 1200A LSI
  • 800A LS/I
  • Contatos auxiliares
  • 600A LS/I
  • 1200A LS/I
  • 400A LS/I
  • 800A LSI

Sistema de Controle

  • Grupo de alarme sonoro
  • Anunciador de 16 luzes NFPA 99/110
  • Liberação por torção, botão Vermelho de parada de emergência
  • Relé de falha de aterramento
  • Centro de Carga de 100 A
  • Hardware de monitoramento remoto do Product Link
  • 20A GFCI (Interruptor do Circuito contra Falha de Aterramento, Ground Fault Circuit Interrupter)
  • Contatos de Volt livre

Compartimentos

  • Compartimento com isolamento acústico de Nível 2 (Branco)
  • Luzes CA e CC de Origem
  • Parada de Emergência

Sistema de Escape

  • Silenciador de 6" - Atenuação de 25 dBA
  • Protetores do coletor e do turbocompressor
  • Conexão de escape flexível

Gerador

  • Aquecedor de enrolamento
  • Gerador de excitação de ímã permanente (PMG, Permanent magnet excitation)

Sistema de Partida

  • Carregador de bateria (Certificação UL)
  • Aquecedor da Camisa de Água do Motor
  • Conjunto de bateria padrão: 1.000 CCA, 90 A/h.

Geral

  • Certificação CSA
  • Cobertura Estendida de Manutenção
  • Certificação UL2200
  • Relatório de teste do gerador

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Veja como D300 GC se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Galeria de Mídia

Grupo Aberto D300 GC

Grupo Aberto D300 GC

Grupo Aberto D300 GC

Grupo Aberto D300 GC

Compartimento

Compartimento

Grupo Aberto D300 GC
Grupo Aberto D300 GC
Grupo Aberto D300 GC
Grupo Aberto D300 GC
Compartimento
Compartimento

360 View
360 View

Confira as Ofertas Atuais para  D300 GC

Exibir Mais Ofertas