C9 (60 Hz) | Gerador Diesel de 180 a 300 kW

C9 (60 Hz) Grupos Geradores a Diesel

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Classificação Máxima
300 ekW
300 ekW
Classificação Mínima
180 ekW
180 ekW
Estratégia de Emissões/Combustível
Estágio IIIA da UE, Baixo Combustível
Estágio IIIA da UE, Baixo Combustível

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 8

Cat

Pacote do Grupo Gerador Cat

  • Os pacotes de grupo gerador Cat tiveram o protótipo totalmente testado
  • Aceita 100% de carga de bloco em uma única etapa e satisfaz os requisitos de carregamento da norma NFPA 110
  • Em conformidade com os requisitos de estado estável e resposta transiente da norma ISO 8528-5
Cat

Motor Diesel Cat

  • Projeto confiável, robusto e durável
  • Testado em milhares de aplicações no mundo todo
  • O motor diesel de quatro tempos combina o desempenho consistente e a economia excelente de combustível com o peso mínimo
Cat

Alternador do Chassi R

  • A capacidade superior de partida do motor minimiza a necessidade de um alternador muito grande
  • Projetado para combinar desempenho e características de saída dos motores diesel Cat
  • Isolamento Classe H robusto
Cat

Painel de Controle GCCP1.3

  • Interface e navegação de fácil utilização
  • Sistema escalável para satisfazer uma grande variedade de requisitos de instalação
  • Módulos de expansão e programação específica do local para requisitos específicos do cliente
Cat

Sistema de arrefecimento

  • Desenvolvido para funcionar em temperaturas ambiente padrão de até 55 °C (131 °F)
  • Entre em contato com o revendedor Cat para obter as capacidades de altitude e ambiente específicas
Cat

Certificações

Os pacotes do grupo gerador Cat® foram totalmente testados por meio de protótipos e relatórios de análise de vibração de torção certificados estão disponíveis. Os pacotes são projetados para atender à norma NFPA 110 para carregamento e estão de acordo com os requisitos de estado estável e resposta transiente de ISO 8528-5.

Especificações de Produto para C9 (60 Hz)

Classificação Máxima 300 ekW 300 ekW
Classificação Mínima 180 ekW 180 ekW
Estratégia de Emissões/Combustível Estágio IIIA da UE, Baixo Combustível Estágio IIIA da UE, Baixo Combustível
Tensão 220 a 480 V 220 a 480 V
Frequência 60 Hz 60 Hz
Velocidade 1.800 rpm 1.800 rpm
Ciclo de Operação Standby, Prime Standby, Prime
Modelo do motor C9 ATAAC (Air-to-Air Aftercooler, Pós-resfriador Ar-Ar), I-6, Diesel Arrefecido a Água de Quatro Tempos C9 ATAAC (Air-to-Air Aftercooler, Pós-resfriador Ar-Ar), I-6, Diesel Arrefecido a Água de Quatro Tempos
Diâmetro interno 4.41 pol 112 mm
Curso 5.87 pol 149 mm
Cilindrada 537.01 pol³ 8.8 l
Taxa de Compressão 16.1:1 16.1:1
Aspiração Pós-arrefecido ar-ar Pós-arrefecido ar-ar
Sistema de combustível Unidade de injeção eletrônica hidráulica Unidade de injeção eletrônica hidráulica
Tipo de Governador Adem™A4 Adem™A4
Comprimento - Máximo 157 pol 3988 mm
Largura - Máxima 47.5 pol 1207 mm
Altura - Máxima 73.5 pol 1867 mm

C9 (60 Hz) Equipamento Padrão

Sistema de Entrada de Ar

  • Filtro de ar, para serviços leves com filtro de papel descartável
  • Turbocompressor
  • Filtro de ar, para serviços leves com filtro de papel descartável

Painéis de Controle

  • GCCP 1.3
  • Painel de controle EMCP4.4

Sistema de arrefecimento

  • Radiador e ventilador de arrefecimento com protetor
  • Comando do ventilador, comando do alternador de carregamento da bateria
  • Tubulação de dreno do líquido arrefecedor com válvula
  • Líquido arrefecedor de vida útil prolongada da Caterpillar
  • Radiador e ventilador de arrefecimento com protetor

Sistema de Escape

  • Conexões de escape flexíveis em aço inoxidável, juntas, capa de chuva e flange de escape SAE para uso do cliente - enviados soltos
  • Flange para o cliente; enviado solto
  • Conexões de escape flexíveis em aço inoxidável, juntas, capa de chuva e flange de escape SAE

Sistema de combustível

  • Tanque de combustível padrão aberto/com a base
  • Aço de base formado com tanque de combustível de 8 horas integrado de parede simples
  • Tanque de combustível padrão aberto/com a base
  • Aço de base formado com tanque de combustível de 8 horas integrado de parede simples

Geradores e Acessórios para Geradores

  • Disjuntor opcional obrigatório, IEC, 3 polos, montado na central de energia
  • Central de energia, IP22
  • Regulador de tensão (detecção monofásica)
  • 12 Condutores
  • Proteção IP23
  • Painel de fiação de baixa tensão segregado (CA/CC)
  • Proteção IP23
  • 12 Condutores

Sistema Governador

  • Governador eletrônico Cat (ADEM A4)
  • Governador eletrônico Cat (ADEM A4)

Sistema de Lubrificação

  • Arrefecedor de óleo
  • Óleo lubrificante
  • Válvulas de dreno do óleo

Sistema de Montagem

  • Isolantes de vibração lineares cativos entre a base e o gerador do motor
  • Inclui dispositivos de levantamento e pontos de terminação para tubulações de líquido arrefecedor e de dreno de óleo lubrificante

Sistema de Partida/Carga

  • Bateria de 24 V com rack e cabos

Geral

  • Pré-pintura do motor e alternador, Amarelo Caterpillar
  • Pré-pintura do motor e alternador, Amarelo Caterpillar

C9 (60 Hz) Equipamento Opcional

Certificações

  • Certificado Europeu de Conformidade
  • Certificação Global para CIS

Sistema de entrada de ar

  • Filtro de ar de elemento único

Disjuntores

  • Atualizações do Disjuntor de 4 polos (100% classificado pela IEC): 400, 630, 800 e 100 A

Painéis de Controle

  • Monitores de temperatura do óleo
  • Dispositivos de proteção do painel de controle: Relé de falha no aterramento; Falha no aterramento de fuga à terra; Desligamento por sobrecarga via disjuntor; Desligamento por baixo nível de combustível; Alarme de baixo nível de combustível; Sensor de nível de combustível

Sistema de arrefecimento

  • Flange do duto do radiador
  • Alarme de baixa temperatura do líquido arrefecedor

Compartimentos

  • Compartimento com isolamento acústico
  • Compartimento com isolamento acústico e de alta temperatura ambiente

Sistema de Escape

  • Silenciadores - Entrada da extremidade/Saída da extremidade - Atenuação de 10 ou 25 dBA
  • Kits de cotovelos de 5 e 6 pol
  • Flange de 6 pol
  • Adaptador do flange de 5 a 6 pol

Sistema de combustível

  • Base de tanque de combustível de parede dupla integral

Geradores e Acessórios

  • Gerador de excitação de ímã permanente (PMG, Permanent magnet excitation)
  • Extragrande, AREP (Auxiliary Regulation Excitation Principle, Princípio de Excitação de Regulação Auxiliar), geradores CIP

Sistema de Montagem

  • Base deslizante estreita

Sistema de Partida/Carga

  • Interruptor de desligamento da bateria
  • Aquecedor da Camisa de Água do Motor
  • Carregador de Bateria única de 5 A

Veja como C9 (60 Hz) se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Galeria de Mídia

Grupo Gerador Aberto C9 - Direito Traseiro

Grupo Gerador Aberto C9 - Esquerdo Traseiro

Grupo Gerador Aberto C9 - Direito frontal

Grupo Gerador Aberto C9 - Esquerdo Frontal

Compartimento

Compartimento

Grupo Gerador Aberto C9 - Direito Traseiro
Grupo Gerador Aberto C9 - Esquerdo Traseiro
Grupo Gerador Aberto C9 - Direito frontal
Grupo Gerador Aberto C9 - Esquerdo Frontal
Compartimento
Compartimento

360 View
360 View