3516C (50 Hz) | Gerador Diesel de 2.500 a 2.750 kVA

3516C (50 Hz) Grupos Geradores a Diesel

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Classificação de Standby
2.750 kVA
2.750 kVA
Classificação de Potência Primária
2.500 kVA
2.500 kVA
Estratégia de Emissões/Combustível
Baixo Consumo de Combustível, Baixas Emissões
Baixo Consumo de Combustível, Baixas Emissões

Especificações de Produto para 3516C (50 Hz)

Classificação de Standby 2.750 kVA 2.750 kVA
Classificação de Potência Primária 2.500 kVA 2.500 kVA
Estratégia de Emissões/Combustível Baixo Consumo de Combustível, Baixas Emissões Baixo Consumo de Combustível, Baixas Emissões
Tensão 380 a 11.000 V 380 a 11.000 V
Frequência 50 Hz 50 Hz
Velocidade 1.500 rpm 1.500 rpm
Ciclo de Operação Standby, Missão Crítica, Alto Desempenho Standby, Missão Crítica, Alto Desempenho
Classificação Máxima 2.750 kVA 2.750 kVA
Classificação Mínima 2.500 kVA 2.500 kVA
Modelo do motor 3516C, ATAAC, V-16, Diesel Arrefecido a Água de Quatro Tempos 3516C, ATAAC, V-16, Diesel Arrefecido a Água de Quatro Tempos
Diâmetro interno 6.69 pol 170 mm
Curso 8.46 pol 215 mm
Cilindrada 4764.73 pol 78 l
Taxa de Compressão 14.7:1 14.7:1
Aspiração TA TA
Sistema de combustível Unidade de injeção eletrônica Unidade de injeção eletrônica
Tipo de Governador ADEM™3 ADEM™3
Comprimento - Máximo 297.4 pol 7554 mm
Largura - Máxima 108.9 pol 2767 mm
Altura - Máxima 118.3 pol 3004 mm
Peso Seco - Grupo Gerador (máximo) 39090 lb 17731 kg

Veja como 3516C (50 Hz) se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Galeria de Mídia

Grupo Gerador de Pacotes 3516C, Traseiro Direito

Grupo Gerador de Pacotes 3516C, Traseiro Direito

Grupo Gerador de Pacotes 3516C, Traseiro Esquerdo

Grupo Gerador de Pacotes 3516C, Frontal Esquerdo

Grupo Gerador de Pacotes 3516C, Traseiro Direito
Grupo Gerador de Pacotes 3516C, Traseiro Direito
Grupo Gerador de Pacotes 3516C, Traseiro Esquerdo
Grupo Gerador de Pacotes 3516C, Frontal Esquerdo

360 View

Confira as Ofertas Atuais para  3516C (50 Hz)

Exibir Mais Ofertas