C9 (50 Hz) | Gerador Diesel de 230 a 330 kVA

C9 (50 Hz) Grupos Geradores a Diesel

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Estratégia de Emissões/Combustível
Estágio IIIA da UE
Estágio IIIA da UE
Tensão
200 a 400 V
200 a 400 V
Frequência
50 Hz
50 Hz

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 9

Cat

Pacote do Grupo Gerador Cat

        
  • Os pacotes de grupo gerador Cat tiveram o protótipo totalmente testado
  •     
  • Aceita 100% de carga de bloco em uma única etapa e satisfaz os requisitos de carregamento da norma NFPA 110
  •     
  • Em conformidade com os requisitos de estado estável e resposta transiente da norma ISO 8528-5
Cat

Alternador do Chassi R

        
  • A capacidade superior de partida do motor minimiza a necessidade de um alternador muito grande
  •     
  • Projetado para combinar desempenho e características de saída dos motores diesel Cat
  •     
  • Isolamento Classe H robusto
Cat

Motor Diesel Cat

        
  • Projeto confiável, robusto e durável
  •     
  • Testado em milhares de aplicações no mundo todo
  •     
  • O motor diesel de quatro tempos combina o desempenho consistente e a economia excelente de combustível com o peso mínimo
Cat

Painel de Controle GCCP1.3

        
  • Interface e navegação de fácil utilização
  •     
  • Sistema escalável para satisfazer uma grande variedade de requisitos de instalação
  •     
  • Módulos de expansão e programação específica do local para requisitos específicos do cliente
Cat

Sistema de Arrefecimento

        
  • Desenvolvido para funcionar em temperaturas ambiente padrão de até 55 °C (131 °F)
  •     
  • Entre em contato com o revendedor Cat para obter as capacidades de altitude e ambiente específicas
Cat

Recursos do Gerador

        
  • Compatível com as características de desempenho e saída dos motores Cat
  •     
  • Projeto mecânico e elétrico líder no setor
  •     
  • Recursos de partida do motor líderes do setor
  •     
  • Alta Eficiência

Especificações de Produto para C9 (50 Hz)

Estratégia de Emissões/Combustível Estágio IIIA da UE Estágio IIIA da UE
Tensão 200 a 400 V 200 a 400 V
Frequência 50 Hz 50 Hz
Velocidade 1.500 rpm 1.500 rpm
Ciclo de Operação Standby, Prime Standby, Prime
Classificação Mínima 230 kVA 230 kVA
Classificação Máxima 330 kVA 330 kVA
Modelo do motor C9 ATAAC (Air-to-Air Aftercooler, Pós-resfriador Ar-Ar), I-6, Diesel Arrefecido a Água de Quatro Tempos C9 ATAAC (Air-to-Air Aftercooler, Pós-resfriador Ar-Ar), I-6, Diesel Arrefecido a Água de Quatro Tempos
Diâmetro interno 4.41 pol 112 mm
Curso 5.87 pol 149 mm
Cilindrada 537.01 pol³ 8.8 l
Taxa de Compressão 16.1:1 16.1:1
Aspiração Pós-arrefecido ar-ar Pós-arrefecido ar-ar
Sistema de Combustível Unidade de injeção eletrônica hidráulica Unidade de injeção eletrônica hidráulica
Tipo de Governador Adem™A4 Adem™A4
Comprimento - Máximo 157 pol 3988 mm
Largura - Máxima 47.5 pol 1207 mm
Altura - Máxima 73.5 pol 1867 mm

C9 (50 Hz) Equipamento Padrão

Sistema de Entrada de Ar

  • Filtro de ar, para serviços leves com filtro de papel descartável

Painéis de Controle

  • GCCP 1.3

Sistema de Arrefecimento

  • Comando do ventilador, comando do alternador de carregamento da bateria
  • Radiador e ventilador de arrefecimento com protetor
  • Líquido arrefecedor de vida útil prolongada da Caterpillar
  • Tubulação de dreno do líquido arrefecedor com válvula

Sistema de Escape

  • Conexões de escape flexíveis em aço inoxidável, juntas, capa de chuva e flange de escape SAE para uso do cliente - enviados soltos

Sistema de Combustível

  • Aço de base formado com tanque de combustível de 8 horas integrado de parede simples
  • Tanque de combustível padrão aberto/com a base

Geradores e Acessórios para Geradores

  • 12 Condutores
  • Disjuntor opcional obrigatório, IEC, 3 polos, montado na central de energia
  • Regulador de tensão (detecção monofásica)
  • Painel de fiação de baixa tensão segregado (CA/CC)
  • Proteção IP23
  • Central de energia, IP22

Sistema Governador

  • Governador eletrônico Cat (ADEM A4)

Sistema de Lubrificação

  • Válvulas de dreno do óleo
  • Óleo lubrificante
  • Arrefecedor de óleo

Sistema de Montagem

  • Inclui dispositivos de levantamento e pontos de terminação para tubulações de líquido arrefecedor e de dreno de óleo lubrificante
  • Isolantes de vibração lineares cativos entre a base e o gerador do motor

Sistema de Partida/Carga

  • Bateria de 24 V com rack e cabos

Geral

  • Pré-pintura do motor e alternador, Amarelo Caterpillar

C9 (50 Hz) Equipamento Opcional

Certificações

  • Certificado Europeu de Conformidade
  • Certificação Global para CIS

Sistema de entrada de ar

  • Filtro de ar de elemento único

Disjuntores

  • Atualizações do Disjuntor de 4 polos (100% classificado pela IEC): 400, 630, 800 e 100 A

Painéis de Controle

  • Dispositivos de proteção do painel de controle: Relé de falha no aterramento; Falha no aterramento de fuga à terra; Desligamento por sobrecarga via disjuntor; Desligamento por baixo nível de combustível; Alarme de baixo nível de combustível; Sensor de nível de combustível
  • Opções do painel de Controle: Contatos de Volt livre; Buzina de alarme local; Monitores de temperatura do óleo

Sistema de Arrefecimento

  • Flange do duto do radiador
  • Alarme de baixa temperatura do líquido arrefecedor

Compartimentos

  • Compartimento com isolamento acústico
  • Compartimento com isolamento acústico e de alta temperatura ambiente

Sistema de Escape

  • Kits de cotovelos de 5 e 6 pol
  • Adaptador do flange de 5 a 6 pol
  • Silenciadores - Entrada da extremidade/Saída da extremidade - Atenuação de 10 ou 25 dBA
  • Flange de 6 pol

Sistema de Combustível

  • Base de tanque de combustível de parede dupla integral

Geradores e Acessórios

  • Gerador de excitação de ímã permanente (PMG, Permanent magnet excitation)
  • Extragrande, AREP (Auxiliary Regulation Excitation Principle, Princípio de Excitação de Regulação Auxiliar), geradores CIP

Sistema de Montagem

  • Base deslizante estreita

Sistema de Partida/Carga

  • Aquecedor da Camisa de Água do Motor
  • Carregador de Bateria única de 5 A
  • Interruptor de desligamento da bateria

Veja como C9 (50 Hz) se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Galeria de Mídia

Grupo Gerador Aberto C9 - Direito Traseiro

Grupo Gerador Aberto C9 - Esquerdo Traseiro

Grupo Gerador Aberto C9 - Direito frontal

Grupo Gerador Aberto C9 - Esquerdo Frontal

Compartimento

Compartimento

Grupo Gerador Aberto C9 - Direito Traseiro
Grupo Gerador Aberto C9 - Esquerdo Traseiro
Grupo Gerador Aberto C9 - Direito frontal
Grupo Gerador Aberto C9 - Esquerdo Frontal
Compartimento
Compartimento

360 View
360 View

Confira as Ofertas Atuais para  C9 (50 Hz)

Exibir Mais Ofertas