Controle de Ligação em Paralelo e de Integração do Motor (EPIC)

Controle de Ligação em Paralelo e de Integração do Motor (EPIC) Painel de Comutação e Controles de Ligação em Paralelo

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Configuração
Sistema de controle remoto modular em paralelo (Painel de Controle Principal para os 2 grupos geradores e disjuntor T opcional, painéis de controle de adição separados para até 8 grupos geradores adicionais, controle de ligação em paralelo utilitário e controle de distribuição)
Sistema de controle remoto modular em paralelo (Painel de Controle Principal para os 2 grupos geradores e disjuntor T opcional, painéis de controle de adição separados para até 8 grupos geradores adicionais, controle de ligação em paralelo utilitário e controle de distribuição)
Modos de Operação
Standby de Emergência com controle principal redundante, ligação em paralelo de utilidade, picos de consumo e transição fechada para/da Energia do Gerador (com painel de controle de utilidade opcional)
Standby de Emergência com controle principal redundante, ligação em paralelo de utilidade, picos de consumo e transição fechada para/da Energia do Gerador (com painel de controle de utilidade opcional)
Aplicação
LV e MV (208 V - 27 kV)
LV e MV (208 V - 27 kV)

Recursos em um Instante

Cat

Recursos do Produto

  • Fácil Conectividade para o Disjuntor Eletricamente Operado Montado no Gerador ou Painel de Comutação Independente com Disjuntor Eletricamente Operado
  • Rede de Supervisão Ethernet de Alta Velocidade
  • Tecnologia Principal Redundante
  • Back-up Ininterrupto de Funções de Controle Principal
  • Proteção de Senha para Configurações Essenciais
  • Partida/Parada Automática
  • Carga Automática e Compartilhamento VAR (Voltage Adjust Rheostat, Reostato de Ajuste de Tensão)
  • Coordenação de "Barramento Morto" Automático
  • Controle de Fator de Potência Automático quando em Paralelo com a Energia Elétrica da Rede Pública
  • Funções Programáveis de Escoamento de Carga/Adição de Carga
  • Visor da Tela Sensível ao Toque (HMI)

Especificações de Produto para Controle de Ligação em Paralelo e de Integração do Motor (EPIC)

Configuração Sistema de controle remoto modular em paralelo (Painel de Controle Principal para os 2 grupos geradores e disjuntor T opcional, painéis de controle de adição separados para até 8 grupos geradores adicionais, controle de ligação em paralelo utilitário e controle de distribuição) Sistema de controle remoto modular em paralelo (Painel de Controle Principal para os 2 grupos geradores e disjuntor T opcional, painéis de controle de adição separados para até 8 grupos geradores adicionais, controle de ligação em paralelo utilitário e controle de distribuição)
Modos de Operação Standby de Emergência com controle principal redundante, ligação em paralelo de utilidade, picos de consumo e transição fechada para/da Energia do Gerador (com painel de controle de utilidade opcional) Standby de Emergência com controle principal redundante, ligação em paralelo de utilidade, picos de consumo e transição fechada para/da Energia do Gerador (com painel de controle de utilidade opcional)
Aplicação LV e MV (208 V - 27 kV) LV e MV (208 V - 27 kV)
Dispositivos de Proteção ANSI 15/25. 27/59, 81 O/U, 32, 40, 90 (Grau Industrial) 15/25. 27/59, 81 O/U, 32, 40, 90 (Grau Industrial)
Dispositivos de Proteção ANSI 15/25. 27/59, 81 O/U, 32,47 (Grau Industrial) 15/25. 27/59, 81 O/U, 32,47 (Grau Industrial)
Certificações UL/cUL 508A UL/cUL 508A
Compartimento do Painel de Controle NEMA 12 NEMA 12
Temperatura de Operação 0 °C a 55 °C 0 °C a 55 °C
Temperatura de Armazenamento -20 °C a 60°C -20 °C a 60°C

Controle de Ligação em Paralelo e de Integração do Motor (EPIC) Equipamento Padrão

Interruptor Seletor Instantâneo Automático

  • Permite que o usuário retorne o sistema para automático caso ocorra uma falha na tela sensível ao toque

Controle de Ligação em Paralelo e de Integração do Motor (EPIC) Equipamento Opcional

Painel de Controle do Gerador (de 3 a 10 grupos geradores)

  • Com indicações de posição e interruptor de controle do disjuntor

Painel de Controle de Utilidade (para ligação em paralelo e controle de utilidade)

  • Com chave de bloqueio de fechamento de utilidade, e indicações de posição e interruptor de controle do disjuntor

Dispositivo 25 de Aparelhagem Suplementar

  • Fornece proteção de sincronização criteriosa adicional

Interface da Tabela de Dados

  • Acomoda a interface com um sistema de gerenciamento de prédio

Controle de Prioridade de Demanda do Gerador

  • Uma função automática de sequenciamento prioritário para modular o número de grupos geradores on-line para controlar as porcentagens de carga por máquina, ajudar na eficiência de combustível e fazer a manutenção adequada da capacidade de reserva

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Veja como Controle de Ligação em Paralelo e de Integração do Motor (EPIC) se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Galeria de Mídia

Controle de Ligação em Paralelo e de Integração do Motor (EPIC)

Controle de Ligação em Paralelo e de Integração do Motor (EPIC)