C4.4 (60 Hz) | Gerador Diesel de 72 a 100 kW

C4.4 (60 Hz) Grupos Geradores a Diesel

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Estratégia de Emissões/Combustível
Certificação do EPA dos EUA, Tier 3
Certificação do EPA dos EUA, Tier 3
Tensão
110 a 480 V
110 a 480 V
Frequência
60 Hz
60 Hz

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 8

Cat

Pacote do Grupo Gerador Cat

  • Os pacotes de grupo gerador Cat tiveram o protótipo totalmente testado
  • Aceita 100% de carga de bloco em uma única etapa e satisfaz os requisitos de carregamento da norma NFPA 110
  • Em conformidade com os requisitos de estado estável e resposta transiente da norma ISO 8528-5
Cat

Motor Diesel Cat

  • Projeto confiável, robusto e durável
  • Testado em milhares de aplicações no mundo todo
  • O motor diesel de quatro tempos combina o desempenho consistente e a economia excelente de combustível com o peso mínimo
Cat

Alternador do Chassi R

  • A capacidade superior de partida do motor minimiza a necessidade de um alternador muito grande
  • Projetado para combinar desempenho e características de saída dos motores diesel Cat
  • Isolamento Classe H robusto

Painel de Controle GCCP 1.2

Painel de Controle GCCP 1.2

  • Interface e navegação de fácil utilização
  • Sistema escalável para satisfazer uma grande variedade de requisitos de instalação
  • Módulos de expansão e programação específica do local para requisitos específicos do cliente
  • A imagem talvez não represente o produto real
Cat

Sistema de Arrefecimento

  • Desenvolvido para funcionar em temperaturas ambiente padrão de até 55 °C (131 °F)
  • Entre em contato com o revendedor Cat para obter as capacidades de altitude e ambiente específicas
Cat

Certificações

Os revendedores Cat oferecem suporte extensivo pós-venda, incluindo contratos de manutenção e reparo. Os revendedores Cat contam com mais de 1.800 filiais que operam em 200 países. A Caterpillar S•O•O programa Cat® S•O•S℠ (Scheduled Oil Sampling, Coleta Programada de Amostra de Óleo) com excelente custo-benefício detecta a condição dos componentes internos do motor, até mesmo a presença de fluidos indesejados e subprodutos de combustão

Especificações de Produto para C4.4 (60 Hz)

Estratégia de Emissões/Combustível Certificação do EPA dos EUA, Tier 3 Certificação do EPA dos EUA, Tier 3
Tensão 110 a 480 V 110 a 480 V
Frequência 60 Hz 60 Hz
Velocidade 1.800 rpm 1.800 rpm
Ciclo de Operação Standby, Prime Standby, Prime
Classificação Máxima 100 ekW 100 ekW
Classificação Mínima 72 ekW 72 ekW
Modelo do motor Cat® C4.4 Cat® C4.4
Diâmetro interno 4.1 pol 105 mm
Curso 5 pol 127 mm
Cilindrada 268.5 pol³ 4.4 l
Taxa de Compressão 16,2:1, 17,25:1, 18,2:1 ou 18,3:1 16,2:1, 17,25:1, 18,2:1 ou 18,3:1
Aspiração Turboalimentado Turboalimentado
Sistema de combustível Injeção Direta ou Galeria de Distribuição Injeção Direta ou Galeria de Distribuição
Tipo de Governador Mecânico Mecânico
Comprimento - Máximo 75.8 pol 1925 mm
Largura - Máxima 44.1 pol 1120 mm
Altura - Máxima 53.6 pol 1361 mm

C4.4 (60 Hz) Equipamento Padrão

Sistema de Entrada de Ar

  • Filtro de ar, para serviços leves com elemento descartável

Sistema de Arrefecimento

  • Radiador e ventilador de arrefecimento com protetores
  • Tubulação de dreno do líquido arrefecedor com válvula
  • Comando do ventilador, comando do alternador de carregamento da bateria
  • Líquido arrefecedor de vida útil prolongada da Caterpillar

Painel de Controle

  • GCCP 1.3

Sistema de Escape

  • Tubo curto, juntas, capa de chuva e flange de escape SAE para uso do cliente - enviados soltos

Sistema de Combustível

  • Tanque de combustível padrão aberto/com a base, aço de base formado com tanque de combustível de 8 horas integrado de parede simples

Gerador

  • Regulador de tensão (detecção monofásica)
  • 12 Condutores
  • Proteção IP23
  • Disjuntor, IEC, 3 polos, instalado no painel da torre
  • Painel de fiação de baixa tensão segregado (CA/CC)
  • Painel da torre, IP22, entrada inferior do cabo

Sistema Governador

  • Sistema governador mecânico e elétrico - dependente do modelo

Sistema de Lubrificação

  • Tubulação de dreno do óleo com válvula
  • Óleo lubrificante

Sistema de Montagem

  • Pontos de terminação para tubulações de líquido arrefecedor e de dreno do óleo lubrificante
  • Inclui dispositivo de levantamento e pontos de arrasto
  • Isolantes de vibração lineares cativos entre a base e o gerador do motor

Sistema de Partida/Carga

  • Bateria de 24 V com rack e cabos
  • Baterias

Geral

  • Pré-pintura do motor e alternador, Caterpillar Yellow

C4.4 (60 Hz) Equipamento Opcional

Sistema do Alternador

  • Excitação de ímã permanente (PMG, Permanent magnet excitation)
  • Enrolamento auxiliar do chassi Direito
  • Aquecedor anticondensação
  • Enrolamento auxiliar do chassi Direito
  • Kit de queda de velocidade em quadratura
  • Alternador do Chassi LC com proteção de isolamento litorâneo
  • Detecção trifásica

Disjuntores

  • Atualizações do disjuntor - Disjuntor de 4 Polos para 250 A, 400 A e 630 A

Sistema de Arrefecimento

  • Desligamento por nível baixo do líquido arrefecedor
  • Aquecedor do líquido arrefecedor
  • Alarme de baixa temperatura do líquido arrefecedor

Opções do Painel de Controle

  • GCCP 1.3
  • Aquecedor do painel de controle
  • Vazamento para a terra (somente 2 fios)
  • Alarme sonoro instalado no painel
  • Contatos de Volt livre
  • Parada de emergência com chave
  • Carregador de bateria
  • Desligamento por sobrecarga via disjuntor
  • Potenciômetro de regulagem de velocidade
  • Potenciômetro de ajuste de tensão

Compartimentos

  • Compartimento com Isolamento Acústico de Nível 2
  • Nível 1 de isolamento acústico (galv.)
  • Pacote de locação - Somente opção de locação CAE

Certificações europeias

  • Atualização do conjunto PADRÃO para CE

Sistema de Combustível

  • Base deslizante para grupos de compartimentos CALG
  • Alarme de baixo nível de combustível
  • Depósito da base estreita do grupo aberto
  • Desligamento por baixo nível de combustível
  • Base deslizante compacta para grupo aberto
  • Alarme de alto nível de combustível
  • Tanque de combustível calafetado

Certificações Globais

  • Certificação para CIS

Opções de Fixação

  • Governador eletrônico
  • Silencioso industrial
  • Levantamento de ponto único externo - compartimento
  • Remoção da bateria
  • Kit de instalação do silencioso

Embalagem Especial/Inspeções para Envio

  • Relatório de teste do PGS a fator de potência 0,8
  • Relatório de teste do PGS a fator de potência 1

Geral - Acessórios/Diversos

  • Caixa de embalagem - conjunto compacto
  • Caixa de embalagem - conjunto de capota
  • Antigravilhas/flange de transição do radiador

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Veja como C4.4 (60 Hz) se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Galeria de Mídia

Grupo aberto C4.4 - Direito Traseiro

Grupo Aberto C4.4 - Esquerdo Traseiro

Grupo Aberto C4.4 - Direito Frontal

Grupo Aberto C4.4 - Esquerdo Frontal

Compartimento

Compartimento

Grupo aberto C4.4 - Direito Traseiro
Grupo Aberto C4.4 - Esquerdo Traseiro
Grupo Aberto C4.4 - Direito Frontal
Grupo Aberto C4.4 - Esquerdo Frontal
Compartimento
Compartimento

360 View
360 View