C4.4 (60 Hz) | Gerador Diesel de 36 a 60 kW

Grupos Geradores a Diesel C4.4 (60 Hz)

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Classificação Máxima
60 ekW
60 ekW
Classificação Mínima
36 ekW
36 ekW
Estratégia de Emissões/Combustível
Certificação do EPA dos EUA, Tier 3
Certificação do EPA dos EUA, Tier 3

Visão Geral

Grupo Gerador Diesel de 36 - 60 ekW

Produzindo energia confiável de 36 a 60 ekW a 60 Hz, nossos grupos geradores diesel C4.4 foram desenvolvidos para atender aos requisitos de resposta transiente da norma ISO 8528-5. Todos os grupos geradores C4.4 atendem aos padrões de emissões de Emergência Estacionária do EPA (Tier 3).

Vantagens

Adequado para Ambiente e ambientes de teste

Testado quanto à confiabilidade por no mínimo 500 Hours (Horas)

Garante que você pode contar com energia de emergência quando necessário

Otimizado para 5% Menor Consumo de Combustível

Períodos de funcionamento mais longos entre os abastecimentos de combustível; custos de operação reduzidos

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 8

Pacote do Grupo Gerador Cat

Pacote do Grupo Gerador Cat

  • Os pacotes de grupo gerador Cat tiveram o protótipo totalmente testado
  • Aceita 100% de carga de bloco em uma única etapa e satisfaz os requisitos de carregamento da norma NFPA 110
  • Em conformidade com os requisitos de estado estável e resposta transiente da norma ISO 8528-5
Motor Diesel Cat

Motor Diesel Cat

  • Projeto confiável, robusto e durável
  • Testado em milhares de aplicações no mundo todo
  • O motor diesel de quatro tempos combina o desempenho consistente e a economia excelente de combustível com o peso mínimo
Alternador do Chassi F

Alternador do Chassi F

  • A capacidade superior de partida do motor minimiza a necessidade de um alternador muito grande
  • Projetado para combinar desempenho e características de saída dos motores diesel Cat
  • Isolamento Classe H robusto
Painel de Controle GCCP 1.2

Painel de Controle GCCP 1.2

  • Interface e navegação de fácil utilização
  • Sistema escalável para satisfazer uma grande variedade de requisitos de instalação
  • Módulos de expansão e programação específica do local para requisitos específicos do cliente
  • A imagem talvez não represente o produto real
Sistema de Arrefecimento

Sistema de Arrefecimento

  • Desenvolvido para funcionar em temperaturas ambiente padrão de até 55 °C (131 °F)
  • Entre em contato com o revendedor Cat para obter as capacidades de altitude e ambiente específicas
Certificações

Certificações

Os revendedores Cat oferecem suporte extensivo pós-venda, incluindo contratos de manutenção e reparo. Os revendedores Cat contam com mais de 1.800 filiais que operam em 200 países. A Caterpillar S•O•O programa Cat® S•O•S℠ (Scheduled Oil Sampling, Coleta Programada de Amostra de Óleo) com excelente custo-benefício detecta a condição dos componentes internos do motor, até mesmo a presença de fluidos indesejados e subprodutos de combustão

Especificações de Produto para C4.4 (60 Hz)

Classificação Máxima 60 ekW 60 ekW
Classificação Mínima 36 ekW 36 ekW
Estratégia de Emissões/Combustível Certificação do EPA dos EUA, Tier 3 Certificação do EPA dos EUA, Tier 3
Tensão 208 a 600 V 208 a 600 V
Frequência 60 Hz 60 Hz
Velocidade 1.800 rpm 1.800 rpm
Ciclo de Operação Standby, Prime Standby, Prime
Modelo do motor C4.4, Em linha 4, diesel de 4 ciclos C4.4, Em linha 4, diesel de 4 ciclos
Diâmetro interno 4.13 pol 105 mm
Curso 5 pol 127 mm
Cilindrada 268.5 pol 4.4 l
Taxa de Compressão 18.2:1 18.2:1
Aspiração Turboalimentado Turboalimentado
Sistema de combustível Eletrônico (ajustável) Eletrônico (ajustável)
Tipo de Governador Adem™A4 Adem™A4
Comprimento - Máximo 75.8 pol 1925 mm
Largura - Máxima 44.1 pol 1120 mm
Altura - Máxima 53.6 pol 1361 mm

C4.4 (60 Hz) Equipamento Padrão

Certificados

  • Certificações sísmicas e eólicas IBC

Sistema de Carga

  • Carregador de bateria NFPA UL10A de 120 VCA

Sistema de Entrada de Ar

  • Filtro de ar
  • Filtro de ar do tipo cartucho

Disjuntores

  • Segunda caixa de disjuntores
  • 100% nominal de 3 polos
  • Barra de terminais de alimentação
  • Disjuntores (100% classificado na UL)

Painel de Controle

  • 1000028996

Sistema de Escape

  • Tubo curto, juntas, capa de chuva e flange de escape SAE para uso do cliente - enviados soltos

Sistema de Combustível

  • Tanque de combustível padrão aberto/com a base, aço de base formado com tanque de combustível de 8 horas integrado de parede simples

Sistema de Arrefecimento

  • Tubulação de dreno do líquido arrefecedor com válvula
  • Radiador e ventilador de arrefecimento com protetores
  • Comando do ventilador, comando do alternador de carregamento da bateria
  • Líquido arrefecedor de vida útil prolongada da Caterpillar
  • Antigravilha do radiador

Gerador

  • 12 Condutores

Sistema Governador

  • Sistema governador mecânico e elétrico - dependente do modelo

Sistema de Lubrificação

  • Tubulação de dreno do óleo com válvula
  • Óleo lubrificante

Painéis de Controle

  • Alarme de baixa temperatura do líquido arrefecedor WCA1
  • Desligamento por nível baixo do líquido arrefecedor WSS1
  • Alarme de Baixo nível de combustível do FSS (Fire Suppression System, Sistema de Combate a Incêndio) e circuito do painel de indicação necessário quando o tanque de sub-base é selecionado
  • O pacote NFPA110 inclui:
  • Alarme sonoro instalado no painel PAA1
  • Um Aquecedor de líquido arrefecedor, anunciador remoto ou teste de fator de potência de 0,8 pode ser necessário dependendo da aplicação
  • Termômetro de óleo e emissor
  • Carregador de bateria PBC10NU NFPA
  • Relé de falha de aterramento
  • Módulo E/S discreto
  • Contatos de Volt livre para funcionamento do grupo gerador e alarme comum
  • Alarme sonoro
  • Botão de Parada de emergência remota
  • Módulo do anunciador remoto
  • Alarme de baixa temperatura do líquido arrefecedor
  • Dispositivos de proteção:
  • Desligamento por sobrecarga via disjuntor
  • Leitura do nível de combustível
  • Desligamento por nível baixo do líquido arrefecedor

Geral

  • Pré-pintura do motor e alternador, Caterpillar Yellow

Sistema de Partida/Carga

  • Bateria de 24 V com rack e cabos
  • Baterias

C4.4 (60 Hz) Equipamento Opcional

Certificados

  • Certificações sísmicas e eólicas IBC

Sistema do Alternador

  • Enrolamento auxiliar do chassi Direito

Sistema de Entrada de Ar

  • Filtro de ar do tipo cartucho

Sistema de Carga

  • Carregador de bateria NFPA UL10A de 120 VCA

Disjuntores

  • 100% nominal de 3 polos
  • Disjuntores (100% classificado na UL)
  • Segunda caixa de disjuntores
  • Barra de terminais de alimentação

Painéis de Controle

  • Módulo E/S discreto
  • Módulo do anunciador remoto
  • Botão de Parada de emergência remota
  • Dispositivos de proteção: Alarme de baixa temperatura do líquido arrefecedor - Desligamento por baixo nível do líquido arrefecedor - Leitura do nível de combustível - Desligamento por sobrecarga por meio do disjuntor
  • Relé de falha de aterramento
  • Alarme sonoro
  • Termômetro de óleo e emissor
  • Contatos de Volt livre para funcionamento do grupo gerador e alarme comum
  • O pacote NFPA110 inclui: alarme de Baixo nível de combustível FSS (Fire Suppression System, Sistema de Combate a Incêndio) e circuito de painel de indicação obrigatórios quando o tanque de sub-base é selecionado - Nível do líquido arrefecedor baixo WSS1 desligado - Alarme de temperatura do Líquido Arrefecedor Baixo WCA1 - Alarme audível montado no painel PAA1 - Carregador de bateria PBC10NU NFPA - Um aquecedor do líquido arrefecedor, anunciador remoto ou teste de fator de potência 0,8 podem ser necessários, dependendo da aplicação

Elementos de Aquecimento

  • Aquecedor do líquido arrefecedor
  • Aquecedor da bateria
  • Aquecedor anticondensação
  • Aquecedor do reservatório de óleo de lubrificação
  • Aquecedor da Camisa de Água do Motor
  • Fiação para aquecedor de enrolamento da capota

Sistema de Arrefecimento

  • Flange de transição do radiador

Compartimentos

  • Janela de visualização do painel
  • Parada de emergência externa
  • Compartimento com isolamento acústico, Nível 2
  • Compartimento à prova d'água
  • Compartimento com isolamento acústico, Nível 1

Sistema de Combustível

  • Contenção de enchimento de 5 galões
  • Acessório de suspensão do tanque
  • Tanques de combustível de sub-base de 209 e 394 galões
  • Tubo de ventilação de emergência
  • Retenção de derramamento de 5 galões

Sistema de Montagem

  • Isolantes de vibração sísmica

Testes

  • Relatório de teste do gerador
  • Relatório de teste do PGS a fator de potência 0,8
  • 4 horas de teste de fábrica
  • Relatório de teste do PGS a fator de potência 1

Sistema de Escape

  • Sistemas silenciosos de 10, 25 e 35 dBA
  • Kit de montagem do silencioso suspenso

Geradores

  • Gerador de excitação de ímã permanente (PMG, Permanent magnet excitation)

Veja como C4.4 (60 Hz) se compara com produtos comparados frequentemente.

Galeria de Mídia

C4.4 Direito Traseiro

C4.4 Esquerdo Traseiro

C4.4 Direito Frontal

C4.4 Esquerdo Traseiro

Compartimento

Compartimento

C4.4 Direito Traseiro
C4.4 Esquerdo Traseiro
C4.4 Direito Frontal
C4.4 Esquerdo Traseiro
Compartimento
Compartimento

360 View
360 View