Visão Geral
Grupo Gerador Diesel de 910 a 1500 kVa
Produzindo energia confiável de 910 a 1.500 kVa a 50 Hz, nossos grupos geradores diesel C32 foram projetados para atender às aplicações de missão crítica, contínuas, de standby e prime. Todos foram projetados para atender às exigências de respostas transientes da ISO 8528-5 e para aceitar 100% de carga nominal em uma única etapa. Nossos grupos geradores C32 são feitos para as demandas, para que você possa fazer a sua.