CG260-16 4.000 kW

Grupos Geradores a Gás CG260-16

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Classificação Contínua
4.300 / 4.000 ekW a 1,0pf
4.300 / 4.000 ekW a 1,0pf
Tipo de Combustível
Gás Natural, Biogás, Gás de Carvão, Gás Associado, Gás Sintético, Mistura de Hidrogênio (até 25%)
Gás Natural, Biogás, Gás de Carvão, Gás Associado, Gás Sintético, Mistura de Hidrogênio (até 25%)
Eficiência Elétrica Máxima
44.1 / 43.8%
44.1 / 43.8%

Recursos em um Instante

Alta Confiabilidade

Alta Confiabilidade

  • Um controle contra batida e o balanceamento dos cilindros protegem o motor contra sobrecarga e garantem uma operação confiável
  • O moderno turbocompressor A140 com válvula de descarga do turbo garante desempenho máximo mesmo com altas temperaturas e altitudes mais altas
  • Maior confiabilidade e custos de manutenção mais baixos devido à tecnologia de câmara de combustão aberta
Alta Disponibilidade, Alta Produtividade

Alta Disponibilidade, Alta Produtividade

  • A regulagem da abertura das válvulas Miller e as taxas de compressão otimizadas garantem alta eficiência e baixos custos de combustível
  • Mais lucro para sua fábrica
  • Intervalos de manutenção longos e a reforma geral apenas depois de 80.000 horas permitem uma operação de 10 anos sem reforma geral
  • Campos de aplicação flexíveis também com qualidades de gás variáveis devido ao Gerenciamento Eletrônico Total (TEM, Total Electronic Management)
Consumo de Lubrificante Otimizado

Consumo de Lubrificante Otimizado

  • Economia de até 4.000 litros de óleo lubrificante por ano em comparação com os grupos geradores equivalentes
  • Os componentes aprimorados reduzem o consumo de óleo lubrificante
  • Custos de operação menores devido à redução de 30% no consumo de óleo lubrificante em comparação com produtos semelhantes

Especificações de Produto para CG260-16

Classificação Contínua 4.300 / 4.000 ekW a 1,0pf 4.300 / 4.000 ekW a 1,0pf
Tipo de Combustível Gás Natural, Biogás, Gás de Carvão, Gás Associado, Gás Sintético, Mistura de Hidrogênio (até 25%) Gás Natural, Biogás, Gás de Carvão, Gás Associado, Gás Sintético, Mistura de Hidrogênio (até 25%)
Eficiência Elétrica Máxima 44.1 / 43.8% 44.1 / 43.8%
Classificação Máxima de Standby 4.500 ekW 4.500 ekW
Frequência 50/60 Hz 50/60 Hz
RPM 1.000 / 900 rpm 1.000 / 900 rpm
Modelo do motor CG260-16 CG260-16
Cilindrada 16586 pol³ 271.8 l
Aspiração TA TA
Diâmetro interno 10.2 pol 260 mm
Curso 12.6 pol 320 mm
Comprimento 371 pol 9420 mm
Largura 110 pol 2794 mm
Altura 133 pol 3390 mm
Peso Seco - Grupo Gerador 117505 lb 53299.4 kg

CG260-16 Equipamento Padrão

Admissão de Ar

  • Filtro de ar de estágio único com um elemento com compartimento e indicador de serviço
  • Turbocompressor com uma caixa de rolamentos arrefecida a água para todos os cilindros

Painéis de Controle

  • TEM (Total Electronic Management, Gerenciamento Eletrônico Total)

Arrefecimento

  • conexões do flange para entrada e saída JW
  • Camisa de água do motor e termostatos SCAC
  • Bomba elétrica da camisa de água do motor e do líquido arrefecedor do pós-arrefecedor

Obstrução no

  • Válvula de descarga do turbo de escape para o CG260-16
  • Sistema fechado de ventilação de cárter

Sistema de combustível

  • Válvula eletrônica de medição de combustível
  • Sistema de ignição e monitoramento do cilindro controlado independentemente
  • Bujões a vela da pré-câmara

Gerador

  • Conexões da barra condutora
  • Gerador fechado resulta em nenhuma transmissão de torque para o chassi base
  • Queda de velocidade reativa
  • Detecção trifásica e controle KVAR/PF
  • Gerador de código de rede elétrica
  • Aquecedor de enrolamento anticondensação
  • Detectores de temperatura de enrolamento

Partida/Carga

  • Partida do motor com ar comprimido

Geral

  • Protetor e amortecedor de vibração do virabrequim

CG260-16 Equipamento Opcional

Arrefecimento

  • Skid CHP

Conformidade com Código de Rede Elétrica

  • 50 Hz: Alemanha, Bélgica, Grã-Bretanha, Itália, Polônia e Países Baixos

Veja como CG260-16 se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Galeria de Mídia

CG260-16

CG260-16

360 View

Confira as Ofertas Atuais para  CG260-16

Exibir Mais Ofertas