C4.4 (60 Hz) | Gerador Diesel de 36 a 100 kW

Grupos Geradores a Diesel C4.4 (60 Hz)

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Classificação Máxima
100 ekW
100 ekW
Classificação Mínima
36 ekW
36 ekW
Estratégia de Emissões/Combustível
Não Regulamentado, Estágio II da UE
Não Regulamentado, Estágio II da UE

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 8

Pacote do Grupo Gerador Cat

Pacote do Grupo Gerador Cat

  • Os pacotes de grupo gerador Cat tiveram o protótipo totalmente testado
  • Aceita 100% de carga de bloco em uma única etapa e satisfaz os requisitos de carregamento da norma NFPA 110
  • Em conformidade com os requisitos de estado estável e resposta transiente da norma ISO 8528-5
Motor Diesel Cat

Motor Diesel Cat

  • Projeto confiável, robusto e durável
  • Testado em milhares de aplicações no mundo todo
  • O motor diesel de quatro tempos combina o desempenho consistente e a economia excelente de combustível com o peso mínimo
Alternador do Chassi R

Alternador do Chassi R

  • A capacidade superior de partida do motor minimiza a necessidade de um alternador muito grande
  • Projetado para combinar desempenho e características de saída dos motores diesel Cat
  • Isolamento Classe H robusto
Painel de Controle GCCP 1.3

Painel de Controle GCCP 1.3

  • Interface e navegação de fácil utilização
  • Sistema escalável para satisfazer uma grande variedade de requisitos de instalação
  • Módulos de expansão e programação específica do local para requisitos específicos do cliente
  • A imagem talvez não represente o produto real
Sistema de arrefecimento

Sistema de arrefecimento

  • Desenvolvido para funcionar em temperaturas ambiente padrão de até 55 °C (131 °F)
  • Entre em contato com o revendedor Cat para obter as capacidades de altitude e ambiente específicas
Certificações

Certificações

Os revendedores Cat oferecem suporte extensivo pós-venda, incluindo contratos de manutenção e reparo. Os revendedores Cat contam com mais de 1.800 filiais que operam em 200 países. A Caterpillar S•O•O programa Cat® S•O•S℠ (Scheduled Oil Sampling, Coleta Programada de Amostra de Óleo) com excelente custo-benefício detecta a condição dos componentes internos do motor, até mesmo a presença de fluidos indesejados e subprodutos de combustão

Especificações de Produto para C4.4 (60 Hz)

Classificação Máxima 100 ekW 100 ekW
Classificação Mínima 36 ekW 36 ekW
Estratégia de Emissões/Combustível Não Regulamentado, Estágio II da UE Não Regulamentado, Estágio II da UE
Tensão 220 a 480 V 220 a 480 V
Frequência 60 Hz 60 Hz
Velocidade 1.800 rpm 1.800 rpm
Ciclo de Operação Standby, Prime Standby, Prime
Modelo do motor C4.4, Em linha 4, diesel de 4 ciclos C4.4, Em linha 4, diesel de 4 ciclos
Diâmetro interno 4.13 pol 105 mm
Curso 5 pol 127 mm
Cilindrada 268.5 pol 4.4 l
Taxa de Compressão 18.2:1 18.2:1
Aspiração Turboalimentado Turboalimentado
Sistema de combustível Eletrônico (ajustável) Eletrônico (ajustável)
Tipo de Governador Adem™A4 Adem™A4
Comprimento - Máximo 75.8 pol 1925 mm
Largura - Máxima 44.1 pol 1120 mm
Altura - Máxima 53.6 pol 1361 mm

C4.4 (60 Hz) Equipamento Padrão

Sistema de Entrada de Ar

  • Filtro de ar, para serviços leves com elemento descartável

Admissão de Ar

  • Filtro de ar

Arrefecimento

  • Radiador instalado no conjunto

Sistema de arrefecimento

  • Comando do ventilador, comando do alternador de carregamento da bateria
  • Radiador e ventilador de arrefecimento com protetores
  • Tubulação de dreno do líquido arrefecedor com válvula
  • Líquido arrefecedor de vida útil prolongada da Caterpillar

Obstrução no

  • Saída do flange de escape

Painel de Controle

  • GCCP 1.3

Sistema de Escape

  • Tubo curto, juntas, capa de chuva e flange de escape SAE para uso do cliente - enviados soltos

Sistema de combustível

  • Tanque de combustível padrão aberto/com a base, aço de base formado com tanque de combustível de 8 horas integrado de parede simples

Combustível

  • Filtros de combustível secundários
  • Filtro primário do combustível com separador de água integrado
  • Bomba de escorva do combustível

Gerador

  • Painel de fiação de baixa tensão segregado (CA/CC)
  • Regulador de tensão (detecção monofásica)
  • Compatível com as características de desempenho e saída dos motores Cat
  • 12 Condutores
  • O módulo de regulagem da carga fornece alívio do motor no impacto da carga e melhora a aceitação de carga e o tempo de recuperação
  • Disjuntor, IEC, 3 polos, instalado no painel da torre
  • Painel da torre, IP22, entrada inferior do cabo
  • Proteção IP23

Sistema Governador

  • Sistema governador mecânico e elétrico - dependente do modelo

Sistema de Lubrificação

  • Óleo lubrificante
  • Tubulação de dreno do óleo com válvula

Terminação de Energia

  • Barra condutora

Sistema de Montagem

  • Isolantes de vibração lineares cativos entre a base e o gerador do motor
  • Inclui dispositivo de levantamento e pontos de arrasto
  • Pontos de terminação para tubulações de líquido arrefecedor e de dreno do óleo lubrificante

Montagem

  • Isolantes de vibração de borracha

Sistema de Partida/Carga

  • Bateria de 24 V com rack e cabos

Geral

  • Pintura - Caterpillar Yellow, exceto trilhos e radiadores em preto brilhante
  • Pré-pintura do motor e alternador, Caterpillar Yellow

Partida/Carga

  • Motor de partida de 24 V
  • Baterias

C4.4 (60 Hz) Equipamento Opcional

Obstrução no

  • Silenciadores industriais, residenciais, críticos

Gerador

  • Excitação: [ ] Excitação de ímã permanente (PMG) Excitado (PM) [ ] Internamente Excitado (IE)
  • Geradores avançados e acima do tamanho
  • Aquecedor anticondensação

Sistema do Alternador

  • Detecção trifásica
  • Excitação de ímã permanente (PMG, Permanent magnet excitation)
  • Enrolamento auxiliar do chassi Direito
  • Kit de queda de velocidade em quadratura
  • Alternador do Chassi LC com proteção de isolamento litorâneo

Disjuntores

  • Atualizações do disjuntor - Disjuntor de 4 Polos para 250 A, 400 A e 630 A

Terminação de Energia

  • Disjuntores, em conformidade com o IEC
  • Disjuntores, listados na UL

Painéis de Controle

  • GCCP 1.3
  • Módulo de compartilhamento da carga
  • Módulo de E/S digital
  • Software de monitoramento remoto
  • Módulos de anunciador local e remoto

Sistema de arrefecimento

  • Aquecedor do líquido arrefecedor
  • Desligamento por nível baixo do líquido arrefecedor
  • Alarme de baixa temperatura do líquido arrefecedor

Opções do Painel de Controle

  • Falha no aterramento (somente 2 fios)
  • GCCP 1.3
  • Contatos de Volt livre
  • Parada de emergência com chave
  • Carregador de bateria
  • Alarme sonoro instalado no painel
  • Aquecedor do painel de controle
  • Potenciômetro de regulagem de velocidade
  • Potenciômetro de ajuste de tensão
  • Vazamento para a terra (somente 2 fios)
  • Desligamento por sobrecarga via disjuntor

Partida/Carga

  • Aquecedor da Camisa de Água do Motor
  • Alternador de carga
  • Sistema de partida para serviço pesado
  • Carregadores de bateria
  • Baterias acima do tamanho

Compartimentos

  • Compartimento com Isolamento Acústico de Nível 2
  • Nível 1 de isolamento acústico (galv.)
  • Pacote de locação - Somente opção de locação CAE

Certificações europeias

  • Atualização do conjunto PADRÃO para CE

Sistema de combustível

  • Base deslizante compacta para grupo aberto
  • Alarme de baixo nível de combustível
  • Desligamento por baixo nível de combustível
  • Tanque de combustível calafetado
  • Depósito da base estreita do grupo aberto
  • Base deslizante para grupos de compartimentos CALG
  • Alarme de alto nível de combustível

Geral

  • Tanques de combustível da sub-base da parede simples ou dupla
  • Certificação de Conformidade da UE (CE)
  • Certificação CSA
  • Tanques de combustível integrados de parede simples ou dupla
  • Comutações de transferência automática (ATS, Automatic transfer switches)
  • Base estreita, larga ou escorregadia
  • Pacote UL 2200
  • Certificação Sísmica em conformidade com os códigos de construção aplicáveis: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • Compartimento com isolamento acústico, proteção contra intempéries ou proteção contra intempéries de alta temperatura ambiente
  • Declaração de Conformidade do EEC
  • Tanques de combustível da sub-base e integrados

Certificações Globais

  • Certificação para CIS

Opções de Fixação

  • Remoção da bateria
  • Governador eletrônico
  • Silencioso industrial
  • Kit de instalação do silencioso
  • Levantamento de ponto único externo - compartimento

Embalagem Especial/Inspeções para Envio

  • Relatório de teste do PGS a fator de potência 1
  • Relatório de teste do PGS a fator de potência 0,8

Geral - Acessórios/Diversos

  • Caixa de embalagem - conjunto compacto
  • Antigravilhas/flange de transição do radiador
  • Caixa de embalagem - conjunto de capota

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Veja como C4.4 (60 Hz) se compara com produtos comparados frequentemente.

Galeria de Mídia

Grupo aberto C4.4 - Direito Traseiro

Grupo Aberto C4.4 - Esquerdo Traseiro

Grupo Aberto C4.4 - Direito Frontal

Grupo Aberto C4.4 - Esquerdo Frontal

Compartimento

Compartimento

Grupo aberto C4.4 - Direito Traseiro
Grupo Aberto C4.4 - Esquerdo Traseiro
Grupo Aberto C4.4 - Direito Frontal
Grupo Aberto C4.4 - Esquerdo Frontal
Compartimento
Compartimento

360 View
360 View

Confira as Ofertas Atuais para  C4.4 (60 Hz)

Exibir Mais Ofertas