C18 (60 Hz) | Gerador Diesel de 500 a 750 kW

Grupos Geradores a Diesel C18 (60 Hz)

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Classificação Máxima
750 ekW
750 ekW
Classificação Mínima
500 ekW
500 ekW
Estratégia de Emissões/Combustível
Certificação EPA dos EUA
Certificação EPA dos EUA

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 8

Pacote do Grupo Gerador Cat

Pacote do Grupo Gerador Cat

  • Os pacotes de grupo gerador Cat tiveram o protótipo totalmente testado
  • Aceita 100% de carga de bloco em uma única etapa e satisfaz os requisitos de carregamento da norma NFPA 110
  • Em conformidade com os requisitos de estado estável e resposta transiente da norma ISO 8528-5

Motor Diesel Cat

Motor Diesel Cat

  • Projeto confiável, robusto e durável
  • Testado em milhares de aplicações no mundo todo
  • O motor diesel de quatro tempos combina o desempenho consistente e a economia excelente de combustível com o peso mínimo

Alternador SR5

Alternador do Chassi em A

  • A capacidade superior de partida do motor minimiza a necessidade de um alternador muito grande
  • Projetado para combinar desempenho e características de saída dos motores diesel Cat
  • Isolamento Classe H robusto

Painel de Controle GCCP 1.2

Painel de Controle GCCP 1.2

  • Interface e navegação de fácil utilização
  • Sistema escalável para satisfazer uma grande variedade de requisitos de instalação
  • Módulos de expansão e programação específica do local para requisitos específicos do cliente

Sistema de arrefecimento

Sistema de arrefecimento

  • Desenvolvido para funcionar em temperaturas ambiente padrão de até 55 °C (131 °F)
  • Entre em contato com o revendedor Cat para obter as capacidades de altitude e ambiente específicas

Certificações

Certificações

  • Listada na UL2200; CSA 22.2; Certificação de Conformidade – Sísmica IBC; IBC Duplo e HCAI

Especificações de Produto para C18 (60 Hz)

Classificação Máxima 750 ekW 750 ekW
Classificação Mínima 500 ekW 500 ekW
Estratégia de Emissões/Combustível Certificação EPA dos EUA Certificação EPA dos EUA
Tensão 208 a 600 V 208 a 600 V
Frequência 60 Hz 60 Hz
Velocidade 1.800 rpm 1.800 rpm
Ciclo de Operação Standby, Prime Standby, Prime
Modelo do motor Cat® C18 ATAACTM Em linha 6, diesel de 4 ciclos Cat® C18 ATAACTM Em linha 6, diesel de 4 ciclos
Diâmetro interno 5.71 pol 145 mm
Curso 7.2 pol 183 mm
Cilindrada 1106.3 pol³ 18.1 l
Taxa de Compressão 14:01 14:01
Aspiração Turboalimentado e Pós-arrefecido Ar-Ar Turboalimentado e Pós-arrefecido Ar-Ar
Sistema de combustível Unidade de injeção eletrônica Unidade de injeção eletrônica
Tipo de Governador ADEM™ A4 Eletrônico ADEM™ A4 Eletrônico
Comprimento - Máximo 138 pol 3512 mm
Largura - Máxima 67 pol 1690 mm
Altura - Máxima 88 pol 2222 mm

C18 (60 Hz) Equipamento Padrão

Sistema de Entrada de Ar

  • Colmeia do pós-resfriador
  • Turbocompressor

Sistema de Controle

  • 3 Polos
  • GCCP 1.2
  • Centro de potência montado no lado direito
  • Disjuntor padrão

Sistema de arrefecimento

  • Bomba da camisa de água, movida a engrenagem, centrífuga
  • Termostatos e alojamento
  • Visor de nível do líquido arrefecedor
  • Sensor de nível do líquido arrefecedor
  • Válvula de drenagem de líquido arrefecedor; terminado na extremidade da base
  • Sistema de arrefecimento abastecido com líquido arrefecedor de vida prolongada da Caterpillar
  • Radiador e ventilador de arrefecimento com protetores da correia

Sistema de Escape

  • Coletor de escape - seco

Sistema de combustível

  • Filtro primário do combustível com separador de água integral e filtro secundário
  • Tubulações de combustível flexíveis
  • Arrefecedor de combustível
  • Bomba de transferência do combustível do motor
  • Bomba de escorva do combustível

Gerador e Acessórios

  • Sem escova, Tombamento de 2/3 autoexcitado, enrolamento aleatório
  • Classe H de Isolamento e aumento de temperatura
  • Centro de energia, entrada inferior do cabo IP22
  • Painel de fiação de baixa tensão segregado
  • Proteção IP23

Sistema de Montagem

  • Suportes antivibração (não cativos)
  • Montagem do gerador e chapa do duto
  • Base deslizante estreita

Sistema de Proteção

  • Sobrevelocidade
  • Desligamento de baixa pressão do óleo
  • Desligamento por alta temperatura do líquido arrefecedor
  • Desligamento por nível baixo do líquido arrefecedor

Partida/Carga

  • Motor de partida elétrica de 24 Volts

C18 (60 Hz) Equipamento Opcional

Sistema de Entrada de Ar

  • Filtro de ar de elemento duplo
  • Filtros de ar de recipiente reforçado

Sistema de Controle

  • Caixa de anunciadores
  • Contato de Volt livre
  • Botão de Parada de emergência remota
  • Módulo E/S discreto
  • Relé de falha de aterramento
  • Anunciador local
  • GCCP 1.5

Disjuntores

  • Contatos auxiliares
  • Barra neutra (208 V)
  • Disjuntor LSI único motorizado
  • Disjuntor LSI único motorizado
  • Ligação em paralelo externa

Compartimentos

  • Isolamento acústico (SA, Sound attenuated)
  • Proteção contra intempéries
  • Compartimento de alumínio

Sistema de arrefecimento

  • Antigravilhas
  • Aquecedor do líquido arrefecedor
  • Aquecedor da Camisa de Água do Motor com bomba

Base/Tanque de Combustível

  • Alarme audiovisual de combustível
  • Tanque de Combustível de Parede Dupla da Sub-base: 660, 1.000, 1.900, 2.200 gal

Sistema de combustível

  • Sub-bases de tanque: 24 h e 48 h
  • Base de tanque integral 8 horas

Gerador e Acessórios

  • Geradores extragrandes do chassi LC
  • Controle do aquecedor de enrolamento
  • PMG, AREP
  • Sobremedida
  • Proteção costeira (CIP)

Partida e Carga

  • Interruptor de desconexão da bateria
  • Carregador de Bateria de 5 A
  • Conjunto de baterias extragrandes
  • Grupo de bateria padrão

Certificações

  • Certificado de Conformidade � IBC
  • CSA 22.2
  • IBC duplo e OSHPD
  • Listado na UL2200
  • Sísmicas

Geral

  • Conjunto de ferramentas

Sistema de Lubrificação

  • Bomba do reservatório manual

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Veja como C18 (60 Hz) se compara com produtos comparados frequentemente.

Galeria de Mídia

Densidade de Potência C18 - Vista Traseira Direita

Densidade de Potência C18 - Vista Traseira Esquerda

Densidade de Potência C18 - Vista Frontal Esquerda

Densidade de Potência C18 - Vista Frontal Direita

Compartimento

Compartimento

Densidade de Potência C18 - Vista Traseira Direita
Densidade de Potência C18 - Vista Traseira Esquerda
Densidade de Potência C18 - Vista Frontal Esquerda
Densidade de Potência C18 - Vista Frontal Direita
Compartimento
Compartimento

C18 60Hz

C18 60Hz

360 View
360 View

Confira as Ofertas Atuais para  C18 (60 Hz)

Exibir Mais Ofertas