Visão Geral
Gerador a Gás Natural 700 - 1000 kW
A Caterpillar é líder no mercado de geração de energia com grupos geradores de Resposta Rápida projetados para oferecer desempenho, confiabilidade e economia inigualáveis.
Especificações-chave
A Caterpillar é líder no mercado de geração de energia com grupos geradores de Resposta Rápida projetados para oferecer desempenho, confiabilidade e economia inigualáveis.
Certificação de tecnologia de ponta do EPA para Não Emergência, UL2200, UL1446 e muito mais
Em conformidade com as principais especificações do setor como NFPA 110 Nível 1 Tipo 10
Possibilidade de coletar as cargas de todo o local em caso de emergência
Exibição 1-6 de 9
| Classificação de Reserva a Gás | 1.000 ekW a 0,8 pf 1.000 ekW a 0,8 pf |
| Tipo de Combustível | Gás Natural, Mistura de Hidrogênio (até 5%) Gás Natural, Mistura de Hidrogênio (até 5%) |
| Estratégia de Emissões/Combustível | EPA dos EUA para Grupo Gerador Estacionário Não Emergencial EPA dos EUA para Grupo Gerador Estacionário Não Emergencial |
| RPM | 1.800 rpm 1.800 rpm |
| Frequência | 60 Hz 60 Hz |
| Taxa de Compressão | 9.7 9.7 |
| Cilindrada | 3173 pol³ 52 l |
| Modelo do motor | G3512 G3512 |
| Cilindrada | 3173 pol³ 52 l |
| Aspiração | TA TA |
| Diâmetro interno | 6.7 pol 170 mm |
| Curso | 7.5 pol 190 mm |
| Comprimento | 205.7 pol 5224 mm |
| Largura | 90 pol 2286 mm |
| Altura | 99.4 pol 2525 mm |
| Peso | 27500 lb 12500 kg |
Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.
COMPARAR TODOS OS MODELOSGrupo Gerador a Gás G3512
Grupo Gerador a Gás G3512
Grupo Gerador a Gás G3512
Grupo Gerador a Gás G3512