Gerador Diesel DE55 GC (60 HZ) C3.3 | 50 kW

C3.3 | DE55 GC Grupos Geradores a Diesel

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Frequência
60 Hz
60 Hz
Estratégia de Emissões/Combustível
Não Regulamentado
Não Regulamentado
Tensão
220 a 480 V
220 a 480 V

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 8

Cat

Pacote do Grupo Gerador Cat

  • Os pacotes de grupo gerador Cat tiveram o protótipo totalmente testado
  • Aceita 100% de carga de bloco em uma única etapa e satisfaz os requisitos de carregamento da norma NFPA 110
  • Em conformidade com os requisitos de estado estável e resposta transiente da norma ISO 8528-5
Cat

Motor Diesel Cat

  • Projeto confiável, robusto e durável
  • Testado em milhares de aplicações no mundo todo
  • O motor diesel de quatro tempos combina o desempenho consistente e a economia excelente de combustível com o peso mínimo
Cat

Alternador do Chassi em A

  • A capacidade superior de partida do motor minimiza a necessidade de um alternador muito grande
  • Projetado para combinar desempenho e características de saída dos motores diesel Cat
  • Isolamento Classe H robusto
Cat

Painel de Controle GCCP 1.1

  • Interface e navegação de fácil utilização
  • Sistema escalável para satisfazer uma grande variedade de requisitos de instalação
  • Módulos de expansão e programação específica do local para requisitos específicos do cliente
Cat

Sistema de Arrefecimento

  • Desenvolvido para funcionar em temperaturas ambiente padrão de até 55 °C (131 °F)
  • Entre em contato com o revendedor Cat para obter as capacidades de altitude e ambiente específicas
Cat

Certificações

  • Certificação CE Disponível
  • Certificação CIS Disponível

Especificações de Produto para C3.3 | DE55 GC

Frequência 60 Hz 60 Hz
Estratégia de Emissões/Combustível Não Regulamentado Não Regulamentado
Tensão 220 a 480 V 220 a 480 V
Velocidade 1.800 rpm 1.800 rpm
Ciclo de Operação Standby Standby
Classificação Máxima 50 ekW 50 ekW
Classificação Mínima 50 ekW 50 ekW
Modelo do motor Cat® C3.3, Em linha 3, diesel de 4 ciclos Cat® C3.3, Em linha 3, diesel de 4 ciclos
Diâmetro interno 4.1 pol 105 mm
Curso 5 pol 127 mm
Cilindrada 201.4 pol³ 3.3 l
Taxa de Compressão 17.25:1 17.25:1
Aspiração Turboalimentado Turboalimentado
Sistema de combustível Em linha Em linha
Tipo de Governador Mecânico Mecânico
Comprimento - Máximo 76.6 pol 1945 mm
Largura - Máxima 34.3 pol 870 mm
Altura - Máxima 48.7 pol 1238 mm
Peso Seco - Grupo Gerador (máximo) 2114 lb 959 kg

C3.3 | DE55 GC Equipamento Padrão

Motor

  • C3.3, 3 Cilindros em linha, diesel de 4 cursos

Controle do Grupo Gerador

  • GCCP 1.1

Governador

  • Governador mecânico

Alternador

  • Alternador padrão em Chassi em A

Armazenamento de Combustível

  • Tanque de combustível de 8 horas de parede dupla

Compartimento

  • Compartimento Cat GC

Ar, Resfriamento e Escape

  • Silenciador do compartimento

Geral

  • Pré-pintura do motor e alternador, Caterpillar Yellow

C3.3 | DE55 GC Equipamento Opcional

Certificação

  • Austrália, CIS, Certificação do Golfo
  • Certificado de Conformidade

Requisitos do Alternador

  • Aquecedor de enrolamento

Tensão de Alimentação Auxiliar

  • 120V

Armazenamento de Combustível

  • Tanque de combustível para 8 horas de parede dupla
  • Desligamento por baixo nível de combustível
  • Tanque de combustível único com contenção
  • Alarme de baixo nível de combustível
  • Alarme de alto nível de combustível

Controle do Grupo Gerador

  • Carregador de bateria
  • Contatos de Volt livre para funcionamento do grupo gerador
  • Contatos de Volt livre para alarme comum
  • Parada de emergência com chave
  • Diferencial
  • Dispositivo de Comunicação USB para RS485
  • Falha no aterramento
  • Alarme sonoro instalado no painel
  • Bateria
  • Pacote de Standby (Aquecedor de Camisa de Água do motor inteligente, Carregador de bateria)
  • Aquecedor do líquido arrefecedor
  • Desligamento por nível baixo do líquido arrefecedor

Disjuntor

  • Disjuntor de 3 Polos de 63 A
  • Disjuntor de 3 Polos de 80 A
  • Disjuntor de 3 Polos de 100 A
  • Disjuntor de 3 Polos de 125 A
  • Disjuntor de 3 Polos de 160 A
  • Disjuntor de 3 Polos de 200 A
  • Disjuntor de 4 Polos de 63 A
  • Disjuntor de 4 Polos de 80 A
  • Disjuntor de 4 polos de 100 A
  • Disjuntor de 4 Polos de 125 A
  • Disjuntor de 4 Polos de 160 A
  • Disjuntor de 4 Polos de 200 A
  • Cadeado de disjuntor
  • Ligação neutro-terra
  • Sobrecarga com interruptor de alarme no disjuntor

Teste e Embalagem

  • Relatório de teste do PGS a fator de potência 1
  • Relatório de Testes PGS @ 0.8PF

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Veja como C3.3 | DE55 GC se compara com produtos comparados frequentemente.

Galeria de Mídia

DE55GC

DE55GC

DE55GC

DE55GC

DE55GC
DE55GC
DE55GC
DE55GC

360 View

Tour Virtual

Faça um tour virtual interativo do produto para explorar os excelentes recursos e benefícios do C3.3 | DE55 GC.

Iniciar Tour
close