D450S GC (60 Hz) | Gerador Diesel de 450 kW

DE450S GC (60 Hz) Grupos Geradores a Diesel

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Frequência
60 Hz
60 Hz
Estratégia de Emissões/Combustível
Não Regulamentado
Não Regulamentado
Tensão
220 a 480 V
220 a 480 V

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 8

Cat

Pacote do Grupo Gerador Cat

  • Os pacotes de grupo gerador Cat tiveram o protótipo totalmente testado
  • Aceita 100% de carga de bloco em uma única etapa e satisfaz os requisitos de carregamento da norma NFPA 110
  • Em conformidade com os requisitos de estado estável e resposta transiente da norma ISO 8528-5
Cat

Motor Diesel Cat

  • Projeto confiável, robusto e durável
  • Testado em milhares de aplicações no mundo todo
  • O motor diesel de quatro tempos combina o desempenho consistente e a economia excelente de combustível com o peso mínimo
Cat

Alternador do Chassi em A

  • A capacidade superior de partida do motor minimiza a necessidade de um alternador muito grande
  • Projetado para combinar desempenho e características de saída dos motores diesel Cat
  • Isolamento Classe H robusto
Cat

Painel de Controle GCCP 1.1

  • Interface e navegação de fácil utilização
  • Sistema escalável para satisfazer uma grande variedade de requisitos de instalação
  • Módulos de expansão e programação específica do local para requisitos específicos do cliente
Cat

Sistema de Arrefecimento

  • Desenvolvido para funcionar em temperaturas ambiente padrão de até 55 °C (131 °F)
  • Entre em contato com o revendedor Cat para obter as capacidades de altitude e ambiente específicas
Cat

Certificações

  • Certificação CE Disponível
  • Certificação CIS Disponível

Especificações de Produto para DE450S GC (60 Hz)

Frequência 60 Hz 60 Hz
Estratégia de Emissões/Combustível Não Regulamentado Não Regulamentado
Tensão 220 a 480 V 220 a 480 V
Velocidade 1.800 rpm 1.800 rpm
Ciclo de Operação Standby Standby
Classificação Mínima 450 ekW 450 ekW
Classificação Máxima 450 ekW 450 ekW
Modelo do motor C13 6 em linha, diesel de 4 ciclos C13 6 em linha, diesel de 4 ciclos
Diâmetro interno 5.1 pol 130 mm
Curso 6.2 pol 157 mm
Cilindrada 763 pol³ 12.5 l
Taxa de Compressão 15.8:1 15.8:1
Aspiração Turboalimentado e Pós-arrefecido Ar-Ar Turboalimentado e Pós-arrefecido Ar-Ar
Sistema de combustível EUI EUI
Tipo de Governador Adem™A4 Adem™A4
Comprimento - Máximo 122 pol 3100 mm
Largura - Máxima 52.7 pol 1338 mm
Altura - Máxima 85.4 pol 2168 mm
Peso Seco - Grupo Gerador (máximo) 6446 lb 2924 kg

DE450S GC (60 Hz) Equipamento Padrão

Motor

  • Cat® C13 6 cilindros em linha, diesel de 4 cursos

Painéis de Controle

  • GCCP 1.1

Governador

  • Governador mecânico

Alternador

  • Alternador padrão em Chassi em A

Armazenamento de Combustível

  • Tanque de combustível de 8 horas de parede dupla

Sistema de Arrefecimento

  • Radiador e ventilador de arrefecimento com protetores
  • Comando do ventilador, comando do alternador de carregamento da bateria

Opções do Sistema Elétrico

  • Disjuntor de 3 Polos
  • Ligação neutro-terra
  • Bateria de 24 V com rack e cabos

Sistema de entrada de ar

  • Filtro de ar, para serviços leves com elemento descartável

Sistema de lubrificação

  • Óleo lubrificante
  • Tubulação de dreno do óleo com válvula

Sistema de montagem

  • Isolantes de vibração lineares cativos
  • Dispositivo de levantamento e pontos de arrasto

Geral

  • Pré-pintura do motor e alternador, Caterpillar Yellow
  • Pré-pintura do motor e alternador, Caterpillar Yellow

Sistema de Lubrificação

  • Válvulas de dreno do óleo

Sistema de Montagem

  • Inclui dispositivos de levantamento e pontos de terminação para tubulações de líquido arrefecedor e de dreno de óleo lubrificante
  • Isolantes de vibração lineares cativos entre a base e o gerador do motor

Sistema de Partida/Carga

  • Bateria de 24 V com rack e cabos

DE450S GC (60 Hz) Equipamento Opcional

Painel de controle

  • Potenciômetros de ajuste de velocidade e tensão
  • PLG 4G/3G/Ethernet
  • Anunciador
  • Parada de emergência

Compartimento

  • Compartimento Cat GC

Opções do Sistema Elétrico

  • Disjuntor de 4 Polos
  • Contatos auxiliares
  • Disjuntor com cadeado
  • Carregador de bateria
  • Bateria úmida

Alternador

  • Aquecedor de enrolamento
  • AVR

Sistema de Combustível

  • Tanque de combustível para 8 horas de parede dupla
  • Tanque de Combustível para 8 Horas de Parede Única com Retenção de Derramamento
  • Desligamento por baixo nível de combustível
  • Alarmes de nível de combustível baixo e alto

Sistema de Escape

  • Silencioso industrial
  • Silencioso com Atenuação de 10 dBA

Sistema de entrada de ar

  • Filtro de ar de estágio único
  • Filtro de ar de elemento duplo

Certificações

  • Certificação de Conformidade da UE (CE)
  • Certificação EAC

Cobertura estendida de manutenção

  • 3, 4, 5 e 10 Anos

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Veja como DE450S GC (60 Hz) se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Galeria de Mídia

DE450S GC

DE450S GC

DE450S GC

DE450S GC

Compartimento do DE450S GC

Compartimento do DE450S GC

DE450S GC
DE450S GC
DE450S GC
DE450S GC
Compartimento do DE450S GC
Compartimento do DE450S GC

360 View
360 View