C3.3 (60 Hz) | Gerador Diesel de 27 a 60 kW

Grupos Geradores a Diesel C3.3 (60 Hz)

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Classificação Máxima
60,0 ekW
60,0 ekW
Classificação Mínima
27,0 ekW
27,0 ekW
Estratégia de Emissões/Combustível
Estágio II da UE e R96/EUIIIa
Estágio II da UE e R96/EUIIIa

Visão Geral

Grupo Gerador Diesel 27 - 60 ekW

Produzindo energia confiável de 27 a 60 ekW a 60 Hz, nossos grupos geradores diesel C3.3 foram desenvolvidos para atender aos requisitos de resposta transiente da norma ISO 8528-5. Todos os grupos geradores C3.3 estão em conformidade com os padrões de emissões equivalentes a R96/EUIIIa.

Vantagens

Adequado para Ambiente e ambientes de teste

Otimizado para 5% Menor Consumo de Combustível

Períodos de funcionamento mais longos entre os abastecimentos de combustível; custos de operação reduzidos

Testado quanto à confiabilidade por minuto 500 Hours (Horas)

Garante que você pode contar com energia de emergência quando necessário

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 8

Pacote do Grupo Gerador Cat

Pacote do Grupo Gerador Cat

  • Os pacotes de grupo gerador Cat tiveram o protótipo totalmente testado
  • Aceita 100% de carga de bloco em uma única etapa e satisfaz os requisitos de carregamento da norma NFPA 110
  • Em conformidade com os requisitos de estado estável e resposta transiente da norma ISO 8528-5
Motor Diesel Cat

Motor Diesel Cat

  • Projeto confiável, robusto e durável
  • Testado em milhares de aplicações no mundo todo
  • O motor diesel de quatro tempos combina o desempenho consistente e a economia excelente de combustível com o peso mínimo
Alternador do Chassi R

Alternador do Chassi R

  • A capacidade superior de partida do motor minimiza a necessidade de um alternador muito grande
  • Projetado para combinar desempenho e características de saída dos motores diesel Cat
  • Isolamento Classe H robusto
Painel de Controle GCCP 1.3

Painel de Controle GCCP 1.3

  • Interface e navegação de fácil utilização
  • Sistema escalável para satisfazer uma grande variedade de requisitos de instalação
  • Módulos de expansão e programação específica do local para requisitos específicos do cliente
  • A imagem talvez não represente o produto real
Sistema de Arrefecimento

Sistema de Arrefecimento

  • Desenvolvido para funcionar em temperaturas ambiente padrão de até 55 °C (131 °F)
  • Entre em contato com o revendedor Cat para obter as capacidades de altitude e ambiente específicas
Certificações

Certificações

Os revendedores Cat oferecem suporte extensivo pós-venda, incluindo contratos de manutenção e reparo. Os revendedores Cat contam com mais de 1.800 filiais que operam em 200 países. A Caterpillar S•O•O programa Cat® S•O•S℠ (Scheduled Oil Sampling, Coleta Programada de Amostra de Óleo) com excelente custo-benefício detecta a condição dos componentes internos do motor, até mesmo a presença de fluidos indesejados e subprodutos de combustão

Especificações de Produto para C3.3 (60 Hz)

Classificação Máxima 60,0 ekW 60,0 ekW
Classificação Mínima 27,0 ekW 27,0 ekW
Estratégia de Emissões/Combustível Estágio II da UE e R96/EUIIIa Estágio II da UE e R96/EUIIIa
Tensão 110 a 480 V 110 a 480 V
Frequência 60 Hz 60 Hz
Velocidade 1.800 rpm 1.800 rpm
Ciclo de Operação Standby, Prime Standby, Prime
Modelo do motor Cat® C3.3 Cat® C3.3
Diâmetro interno 4.1 pol 105 mm
Curso 5 pol 127 mm
Cilindrada 201.4 pol³ 3.3 l
Taxa de Compressão 17.25:1, 19.25:1 17.25:1, 19.25:1
Aspiração Turboalimentado Turboalimentado
Sistema de combustível Injeção Direta Injeção Direta
Tipo de Governador Mecânico Mecânico
Comprimento - Máximo 43.9 pol 1115 mm
Largura - Máxima 38.2 pol 970 mm
Altura - Máxima 53.6 pol 1361 mm

C3.3 (60 Hz) Equipamento Padrão

Sistema de Entrada de Ar

  • Filtro de ar, para serviços leves com elemento descartável

Painel de Controle

  • GCCP 1.3

Sistema de Arrefecimento

  • Tubulação de dreno do líquido arrefecedor com válvula
  • Líquido arrefecedor de vida útil prolongada da Caterpillar
  • Radiador e ventilador de arrefecimento com protetores
  • Comando do ventilador, comando do alternador de carregamento da bateria

Sistema de Escape

  • Tubo curto, juntas, capa de chuva e flange de escape SAE para uso do cliente – enviados soltos

Sistema de Combustível

  • Tanque de combustível padrão aberto/com a base
  • Aço de base formado com tanque de combustível de 8 horas integrado de parede simples

Geradores e Acessórios para Geradores

  • Disjuntor, IEC, 3 polos, instalado no painel da torre
  • Proteção IP23
  • Painel da torre, IP22, entrada inferior do cabo
  • 12 Condutores
  • Regulador de tensão (detecção monofásica)
  • Painel de fiação de baixa tensão segregado (CA/CC)

Sistema Governador

  • Sistema governador mecânico - dependente do modelo
  • Sistema governador mecânico e elétrico - dependente do modelo

Sistema de Lubrificação

  • Óleo lubrificante
  • Tubulação de dreno do óleo com válvula

Sistema de Montagem

  • inclui dispositivos de levantamento e pontos de terminação para tubulações de líquido arrefecedor
  • Inclui dispositivo de levantamento e pontos de arrasto
  • Pontos de terminação para tubulações de líquido arrefecedor e de dreno do óleo lubrificante
  • Isolantes de vibração lineares cativos entre a base e o gerador do motor

Sistema de Partida/Carga

  • Bateria de 12 V com rack e cabos

Geral

  • Pré-pintura do motor e alternador, Caterpillar Yellow

C3.3 (60 Hz) Equipamento Opcional

Sistema do Alternador

  • Alternador do Chassi LC
  • Aquecedor anticondensação
  • Excitação de ímã permanente (PMG, Permanent magnet excitation)
  • Alternador do chassi LC com proteção de litorânea
  • Enrolamento auxiliar do chassi Direito

Alternador

  • Opções de remoção do alternador

Disjuntores

  • Disjuntor de 4 Polos para 250A
  • Dispositivo do disjuntor com cadeado

Painéis de Controle

  • GCCP 1.3

Opções do Painel de Controle

  • Desligamento por sobrecarga via disjuntor
  • Contatos de Volt livre
  • Vazamento para a terra (somente 2 fios)
  • Potenciômetro de regulagem de velocidade
  • Potenciômetro de ajuste de tensão
  • Carregador de bateria
  • Aquecedor do painel de controle
  • Falha no aterramento (somente 2 fios)
  • Alarme sonoro instalado no painel
  • Parada de emergência com chave

Sistema de Arrefecimento

  • Aquecedor do líquido arrefecedor
  • Desligamento por nível baixo do líquido arrefecedor
  • Alarme de baixa temperatura do líquido arrefecedor

Certificações

  • Atualização europeia para conjunto PADRÃO para certificação "CE"
  • Certificação global para CIS

Compartimentos

  • CEE (International Commission for Conformity Testing of Electrical Equipment, Comissão Internacional para Testes de Conformidade de Equipamentos Elétricos) para soquetes para compartimento
  • Chapa de retenção do soquete
  • Compartimento (GALV) com isolamento acústico de nível 1
  • Compartimento CE com isolamento acústico de nível 2
  • Pacote de locação (somente CAE)

Sistema de Combustível

  • Base deslizante para grupos de compartimentos CALG
  • Desligamento por baixo nível de combustível
  • Alarme de alto nível de combustível
  • Base deslizante compacta para grupos abertos
  • Alarme de baixo nível de combustível
  • Tanque de combustível calafetado
  • Depósito da base estreita do grupo aberto

Opções de Fixação

  • Kit de instalação do silencioso
  • Remoção da bateria
  • Governador eletrônico
  • Silencioso residencial
  • Levantamento de ponto único externo - compartimento

Inspeções de embalagem especial

  • Relatório de teste do PGS a fator de potência 0,8
  • Relatório de teste do PGS a fator de potência 1

Geral

  • Antigravilhas/flange de transição do radiador
  • Caixa de embalagem - conjunto compacto
  • Caixa de embalagem - conjunto de capota

Veja como C3.3 (60 Hz) se compara com produtos comparados frequentemente.

Galeria de Mídia

Grupo aberto C3.3 Direito Traseiro

Grupo aberto C3.3 Esquerdo Traseiro

C3.3

C3.3 Grupo Aberto

Compartimento C3.3

Compartimento C3.3

Grupo aberto C3.3 Direito Traseiro
Grupo aberto C3.3 Esquerdo Traseiro
C3.3
C3.3 Grupo Aberto
Compartimento C3.3
Compartimento C3.3

360 View
360 View