Gerador Diesel D1250 GC (60 Hz) de 1.250 ekW

D1250 GC Grupos Geradores a Diesel

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Frequência
60 Hz
60 Hz
Estratégia de Emissões/Combustível
Tier 2 da EPA dos EUA
Tier 2 da EPA dos EUA
Tensão
380 - 480 Volts
380 - 480 Volts

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 7

Suporte ao Produto em Todo o Mundo

Suporte ao Produto em Todo o Mundo

  • Os revendedores Cat contam com mais de 1.800 filiais que operam em 200 países
  • O revendedor Cat local oferece apoio extenso de pós-venda, incluindo contratos de manutenção e reparos
Motor Diesel Cat

Motor Diesel Cat

  • Projeto confiável, robusto e durável
  • Testado em milhares de aplicações no mundo todo
  • O motor diesel de quatro tempos combina o desempenho consistente e a economia excelente de combustível com o peso mínimo
Alternador SR500

Alternador SR500

  • A capacidade superior de partida do motor minimiza a necessidade de um alternador muito grande
  • Projetado para combinar desempenho e características de saída dos motores diesel Cat
  • Isolamento Classe H robusto
Painel de Controle GCCP1.3

Painel de Controle GCCP1.3

  • Interface e navegação de fácil utilização
  • Sistema escalável para satisfazer uma grande variedade de requisitos de instalação
  • Programação específica do local para requisitos específicos do cliente
Sistema de Arrefecimento

Sistema de Arrefecimento

  • Desenvolvido para funcionar em temperaturas ambiente padrão de até 50 °C (122 °F)
  • Entre em contato com o revendedor Cat para obter as capacidades de altitude e ambiente específicas
Certificações

Certificações

  • Baixo Consumo de Combustível

Especificações de Produto para D1250 GC

Frequência 60 Hz 60 Hz
Estratégia de Emissões/Combustível Tier 2 da EPA dos EUA Tier 2 da EPA dos EUA
Tensão 380 - 480 Volts 380 - 480 Volts
Velocidade 1.800 rpm 1.800 rpm
Ciclo de Operação Standby Standby
Classificação Máxima 1.250 ekW 1.250 ekW
Classificação Mínima 1.250 ekW 1.250 ekW
Modelo do motor C32B TA, V-12, Diesel Arrefecido a Água de Quatro Tempos C32B TA, V-12, Diesel Arrefecido a Água de Quatro Tempos
Diâmetro interno 5.71 pol 145 mm
Curso 6.38 pol 162 mm
Cilindrada 1958.86 pol³ 32.1 l
Taxa de Compressão 15.0:1 15.0:1
Aspiração TA TA
Sistema de Combustível EUI EUI
Tipo de Governador Adem™A4 Adem™A4
Comprimento - Mínimo 164.3 pol 4175 mm
Comprimento - Máximo 164.3 pol 4175 mm
Largura - Mínima 82.3 pol 2090.5 mm
Largura - Máxima 82.3 pol 2090.5 mm
Altura - Mínima 89.3 pol 2268 mm
Altura - Máxima 89.3 pol 2268 mm
Peso Seco - Grupo Gerador (mínimo) 15776 lb 7156 kg
Peso Seco - Grupo Gerador (máximo) 15776 lb 7156 kg

D1250 GC Equipamento Padrão

Painel de Controle

  • GCCP1.3

Sistema de Arrefecimento

  • Radiador

D1250 GC Equipamento Opcional

Painéis de Controle

  • Software de monitoramento remoto

Partida/Carga

  • Aquecedor da Camisa de Água do Motor

Geral

  • Filtro de ar de elemento único ou de elemento duplo
  • Painel de disjuntores, com base na configuração regional e do produto

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Veja como D1250 GC se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Galeria de Mídia

DE1250 GC

DE1250 GC

DE1250 GC

DE1250 GC

DE1250 GC
DE1250 GC
DE1250 GC
DE1250 GC

360 View