3512C (60 Hz) | Gerador Diesel de 1.750 kW

Grupos Geradores a Diesel 3512C (1.750 ekW, 60 Hz)

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Classificação de Standby
1.750 ekW
1.750 ekW
Classificação de Potência Primária
1.600 ekW
1.600 ekW
Estratégia de Emissões/Combustível
Certificação do EPA dos EUA, Tier 2
Certificação do EPA dos EUA, Tier 2

Visão Geral

Grupo Gerador Diesel de 1.750 eKW

Produzindo energia confiável de 1.750 ekW a 60 Hz, nossos grupos geradores diesel 3512C foram projetados para atender às aplicações de missão crítica, contínuas, de standby e principais. Todos foram projetados para atender às exigências de respostas transientes da ISO 8528-5 e para aceitar 100% de carga nominal em uma única etapa. Os grupos geradores são certificados Apenas para Uso de Emergência Estacionária (Padrões de Emissões Equivalentes ao Tier 2 Fora-de-Estrada) do EPA dos EUA

Vantagens

Sobre 4,000,000,000 Horas de operação globais

Desempenho comprovado em aplicações de serviço pesado

Sobre 200,000 Enviado

Desde 1981, líder de mercado de motores grandes

Potência Máxima de até 50 °C Ambiente

Fornece energia total, mesmo nos dias mais quentes do ano

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 8

Pacote do Grupo Gerador Cat

Pacote do Grupo Gerador Cat

  • Os pacotes de grupo gerador Cat tiveram o protótipo totalmente testado
  • Aceita 100% de carga de bloco em uma única etapa e satisfaz os requisitos de carregamento da norma NFPA 110
  • Em conformidade com os requisitos de estado estável e resposta transiente da norma ISO 8528-5
Motor Diesel Cat

Motor Diesel Cat

  • Projeto confiável, robusto e durável
  • Testado em milhares de aplicações no mundo todo
  • O motor diesel de quatro tempos combina o desempenho consistente e a economia excelente de combustível com o peso mínimo
Alternador SR5

Alternador SR5

  • A capacidade superior de partida do motor minimiza a necessidade de um alternador muito grande
  • Projetado para combinar desempenho e características de saída dos motores diesel Cat
  • Isolamento Classe H robusto
Painel de Controle Cat ECS

Painel de Controle Cat ECS

  • Interface e navegação de fácil utilização
  • Sistema escalável para satisfazer uma grande variedade de requisitos de instalação
  • Módulos de expansão e programação específica do local para requisitos específicos do cliente
Sistema de Arrefecimento

Sistema de Arrefecimento

  • Desenvolvido para funcionar em temperaturas ambiente padrão de até 50 °C (122 °F)
  • Entre em contato com o revendedor Cat para obter as capacidades de altitude e ambiente específicas
Certificações

Certificações

  • UL2200
  • Certificado pela CSA
  • Certificação sísmica IBC
  • Pré-aprovação de OSHPD

Especificações de Produto para 3512C (1.750 ekW, 60 Hz)

Classificação de Standby 1.750 ekW 1.750 ekW
Classificação de Potência Primária 1.600 ekW 1.600 ekW
Estratégia de Emissões/Combustível Certificação do EPA dos EUA, Tier 2 Certificação do EPA dos EUA, Tier 2
Tensão 380 a 13.800 Volts 380 a 13.800 Volts
Frequência 60 Hz 60 Hz
Velocidade 1.800 rpm 1.800 rpm
Ciclo de Operação Standby, Missão Crítica Standby, Missão Crítica
Classificação Máxima 1.750 ekW 1.750 ekW
Classificação Mínima 1.600 ekW 1.600 ekW
Modelo do motor 3512C ATAAC, V-12, Diesel Arrefecido a Água de Quatro Tempos 3512C ATAAC, V-12, Diesel Arrefecido a Água de Quatro Tempos
Diâmetro interno 6.69 pol 170 mm
Curso 8.46 pol 215 mm
Cilindrada 3574 pol³ 58.6 l
Taxa de Compressão 14.7:1 14.7:1
Aspiração TA TA
Sistema de combustível Unidade de injeção eletrônica Unidade de injeção eletrônica
Tipo de Governador ADEM™ A3 ADEM™ A3
Comprimento - Máximo 262.9 pol 6676.8 mm
Largura - Máxima 89.8 pol 2281.2 mm
Altura - Máxima 110 pol 2794 mm
Peso Seco - Grupo Gerador (máximo) 32660 lb 14820 kg

3512C (1.750 ekW, 60 Hz) Equipamento Padrão

Sistema de Entrada de Ar

  • Filtro de ar; tipo de canister de elemento único com indicador de manutenção

Arrefecimento

  • Radiador instalado no conjunto

Obstrução no

  • Saída do flange de escape

Combustível

  • Filtro primário do combustível com separador de água integrado
  • Bomba de escorva do combustível
  • Filtros de combustível secundários

Gerador

  • Compatível com as características de desempenho e saída dos motores Cat
  • Proteção IP23

Terminação de Energia

  • Barra condutora

Painel de Controle

  • Controlador do grupo gerador Cat ECS

Sistema de Controle

  • Os pacotes de grupo gerador incluem o regulador de tensão da Caterpillar (IVR). O IVR inclui a capacidade de queda de velocidade reativa, detecção de tensão trifásica, modos KVAR/PF, supressão de RFI (Radio Frequency Interference, Interferência de Radiofrequência), excitador mín./máx. Limitador e monitor do diodo excitador
  • Botão de parada de emergência
  • Pressão do óleo (lb/pol², kPa ou bar)
  • 1 saída digital programável
  • Link de dados do módulo de acessório
  • 4 Saídas de relé programáveis (Formulário A)
  • kVAr/h (total)
  • Potência invertida (kW) (32)
  • kVAr (por fase, média e porcentagem)
  • Ampères (por fase e média)
  • Subfrequência/sobrefrequência (81 o/u)
  • Cat ECS 100
  • Funcionalidade PLC
  • 1 saída de relé programável (formulário C)
  • Funções de transmissão protetoras programáveis:
  • RPM
  • Frequência (Hz)
  • Nível baixo do líquido arrefecedor
  • Número de E/S (Input/Output, Entrada/Saída) varia de acordo com as opções selecionadas
  • Teste de lâmpada
  • kVA (por fase, média e porcentagem)
  • Parada de emergência
  • kW (por fase, média e porcentagem)
  • Cronômetro de resfriamento do motor
  • Ajuste de velocidade
  • Sequência de fase do gerador
  • Subtensão/sobretensão (27/59)
  • Alarme/desligamento com indicação de LED (Light Emitting Diode, Diodo Emissor de Luz) comum de desligamentos para:
  • Link de dados do cliente (Modbus RTU)
  • Volts (L-L e L-N)
  • Alta temperatura do líquido arrefecedor
  • Acionamento do ciclo do motor
  • Medição CC RMS real, trifásica, +/-2% de precisão
  • Baixa temperatura do líquido arrefecedor
  • Baixa pressão do óleo
  • Cat connect
  • Indicação digital para:
  • Comunicações
  • Face frontal com fechamento ambiental
  • Força reativa invertida (kVAr) (32RV)
  • Operação de 24 VCC
  • Fator de potência (por fase e média)
  • Sobrevelocidade
  • Controle automático/partida/parada
  • Recurso de histograma da carga
  • Controles:
  • Falha ao dar partida (sobrepartida)
  • Telas personalizáveis
  • kW/h (total)
  • Alarme de texto/descrições de evento
  • Confirmação de alarme
  • Sobrecorrente (50/51)
  • Montado no gerador - voltado para trás
  • Temperatura do líquido arrefecedor
  • VCC

Sistema Governador

  • ADEM III

Sistema de Arrefecimento

  • SCAC (SEPARATE CIRCUIT AFTERCOOLING SYSTEM, SISTEMA SEPARADO DE PÓS-ARREFECIMENTO DO CIRCUITO)
  • Ventilador e protetores da correia
  • Líquido arrefecedor de vida útil prolongada da Caterpillar (Não incluído com pacotes sem radiador, SF44CTS instalado)
  • Sensores do nível do líquido arrefecedor (não incluídos com os pacotes sem radiador)
  • Ventilador do radiador e comando do ventilador
  • Tubulação de dreno do líquido arrefecedor com válvula

Sistema de Escape

  • Saídas de face flangeada
  • Coletor de escape seco

Sistema de Combustível

  • Filtros de combustível secundários
  • Bomba de escorva do combustível
  • Arrefecedor de combustível; não incluído com os pacotes sem radiador
  • Tubulações de combustível flexíveis - enviadas soltas

Geradores e Acessórios

  • Enrolamento aleatório
  • Excitação de ímã permanente (PMG, Permanent magnet excitation)
  • Alta tensão
  • Seis condutores
  • Furo de padrão NEMA
  • Sistema de isolamento Classe H NEMA, Aumento de temperatura Classe H a 40 °C ambiente (125 °C prime/150 °C standby)
  • Sistema de isolamento Classe H NEMA, Aumento de temperatura Classe H a 40 °C ambiente (125 °C prime/150 °C standby)
  • Isolamento Classe H, Aumento de temperatura Classe F a 40 °C ambiente (105 °C principal/130 °C standby)
  • Furo de padrão NEMA
  • Detectores de temperatura de enrolamento
  • Furo de padrão NEMA
  • Excitação interna (IE, Internal excitation)
  • Enrolamento de forma
  • Trifásico, sem escova, Polo saliente
  • Conexões da barra condutora, caixa de extensão do lado direito, entrada de cabos inferior
  • Baixa tensão:
  • Conexões da barra condutora, montagem no centro superior, entrada do cabo superior
  • Tensão média:

Material de Leitura

  • Catálogo de peças

Sistema de Lubrificação

  • Tubulações e válvula de dreno do óleo
  • Óleo lubrificante
  • Filtro de óleo, filtro e vareta de nível
  • Descarte de vapores
  • Bomba de óleo lubrificante do tipo engrenagem
  • Arrefecedor de Óleo de lubrificação integral

Sistema de Montagem

  • Suportes antivibração de borracha - enviados soltos

Sistema de Partida/Carga

  • Bateria e suporte da bateria com cabos
  • Alternador de Carga de 45 A
  • Motor de partida elétrica de 24 Volts
  • Interruptor de desconexão da bateria

Geral

  • Pintura - Caterpillar Yellow, exceto trilhos e radiadores em preto brilhante
  • Rotação padrão SAE
  • Manutenção lado direito
  • Volante do motor e Caixa do volante - SAE Nº 00
  • Pintura - Caterpillar Yellow com trilhos e radiador pretos de alto brilho

3512C (1.750 ekW, 60 Hz) Equipamento Opcional

Painéis de Controle

  • Módulo de E/S digital
  • EMCP 4.4
  • Módulo de compartilhamento da carga
  • Software de monitoramento remoto
  • Monitoramento da temperatura e proteção do gerador

Obstrução no

  • Silenciadores de escape

Sistema de Entrada de Ar

  • Filtro de ar reforçado
  • Filtro de elemento único

Gerador

  • Excitação de ímã permanente (PMG, Permanent magnet excitation)
  • Aquecedor anticondensação
  • Excitação interna (IE, Internal excitation)
  • Geradores avançados e acima do tamanho

Terminação de Energia

  • Disjuntores, em conformidade com o IEC
  • Disjuntores, listados na UL

Sistema de Arrefecimento

  • Radiadores instalados de fábrica
  • Radiadores ATAAC (Air-to-Air Aftercooler, Pós-resfriador Ar-Ar) padrão instalados
  • Radiadores ATAAC instalados opcionais
  • Medidores do interruptor do nível de água
  • Líquido Arrefecedor
  • Radiadores instalados opcionais

Sistema de Escape

  • Flanges
  • Expansores de escape e flange
  • Acessórios flexíveis
  • Cotovelos
  • Adaptadores em Y
  • Silenciadores

Sistema de Combustível

  • Filtro primário do combustível

Partida/Carga

  • Sistema de partida para serviço pesado
  • Alternador de carga
  • Carregadores de bateria
  • Baterias acima do tamanho
  • Motor de partida a ar com controle e silencioso
  • Aquecedor da Camisa de Água do Motor

Geradores e Acessórios

  • Armações 1400, 1600, 2700
  • Aquecedor de enrolamento
  • Conversão do gerador de IE para PM
  • Transformadores de Corrente Diferencial (DCT) classe 15 kV
  • RW, IE, 6 Condutores, Tombamento 0,6667
  • Filtro de ar do gerador
  • Baixa tensão: 380, 440/480 V, Trifásica, 1.800 rpm
  • Transformadores de Corrente Diferencial (DCT, Differential Current Transformers) classe 8,7 kV

Instrumentação

  • Grupo de Fiação com sensores cil. O
  • Pirômetro e termopares

Sistema de Lubrificação

  • Drenos do óleo
  • Óleo lubrificante no reservatório padrão
  • Regulador do nível de óleo
  • Bombas de pré-lubrificação

Geral

  • Emblema da US AID
  • As seguintes opções são baseadas na configuração regional e do produto:
  • Comutações de transferência automática (ATS, Automatic transfer switches)
  • Certificação de Conformidade da UE (CE)
  • Certificação CSA
  • Tanques de combustível da sub-base e integrados de parede dupla listados na UL
  • Declaração de Conformidade do EEC
  • Pacote UL 2200
  • Tanques de combustível da sub-base e integrados
  • Certificação Sísmica em conformidade com os códigos de construção aplicáveis: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • Compartimentos: isolamento acústico, proteção contra intempéries

Proteção do Cárter

  • Sistema de ventilação do cárter
  • Sem válvulas de alívio de explosão
  • Sem válvulas de alívio de explosão do cárter
  • Válvula de alívio de explosão

Sistema de Montagem

  • Isolantes de vibração tipo mola
  • Isolantes de vibração IBC
  • Isolantes de baixa eficiência no formato de discos

Montagem

  • Isolantes IBC
  • Suportes antivibração de borracha
  • Isolantes de vibração tipo mola

Conectores de Alimentação

  • 1.600, 2.000, 2.500, 3.000, 4.000 A, 3 Polos, Disjuntores com classificação UL-100%
  • Grupos de aterramento
  • Conexões à terra neutras
  • Conectores de alimentação no lado direito
  • Conectores de energia traseira
  • Conectores de alimentação no lado esquerdo
  • Opção de seis condutores, seis terminais
  • 2.000, 2.500, 3.200 A, 3 Polos, disjuntores com classificação IEC
  • Barras condutoras das colunas centrais
  • 2.000, 2.500 A, 4 Polos, Disjuntores com classificação IEC
  • Entrada de cabos - lado direito

Testes/Relatórios Especiais

  • Teste de consumo de combustível
  • Relatório de teste do gerador
  • Certificação sísmica IBC
  • Relatório de teste do PGS a fator de potência 1
  • Carga de teste de motor padrão
  • Certificação CSA
  • Teste consumo de combustível do gerador
  • Análise de vibração torcional
  • Relatório de teste do PGS a fator de potência 0,8

Sistema de Partida/Carga

  • Conjunto de bateria de 24 Volts - Seco
  • Regulador de pressão do ar
  • Carregador de Bateria de 10 A
  • Motor de partida a ar
  • Carregador de Bateria de 35 A
  • Aquecedores da camisa de água do motor
  • Tampa do motor de partida
  • Dispositivo de ajuste do motor
  • Baterias, racks e cabos:
  • Motores de partida elétrica

Veja como 3512C (1.750 ekW, 60 Hz) se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Galeria de Mídia

3512C_50Hz_Flush_Mount, Traseiro Direito

3512C_50Hz_Flush_Mount, Traseiro Esquerdo

3512C_50Hz_Montagem_Rente, Esquerdo Frontal

3512C_50Hz_Flush_Mount, Frontal Direito

3512C_50Hz_Flush_Mount, Traseiro Direito
3512C_50Hz_Flush_Mount, Traseiro Esquerdo
3512C_50Hz_Montagem_Rente, Esquerdo Frontal
3512C_50Hz_Flush_Mount, Frontal Direito

3512C 60Hz 1750ekW

3512C 60Hz 1750ekW

360 View