Visão Geral
Grupo Gerador Diesel de 680 a 900 kVA
A Caterpillar é líder no mercado de geração de energia com Soluções de Energia projetadas para fornecer flexibilidade, capacidade de expansão, confiabilidade e economia de custo inigualáveis.
Especificações-chave
A Caterpillar é líder no mercado de geração de energia com Soluções de Energia projetadas para fornecer flexibilidade, capacidade de expansão, confiabilidade e economia de custo inigualáveis.
Pode lidar com grandes cargas sem afetar as operações
Fornece controle preciso sobre toda a faixa de cargas
Exibição 1-6 de 8
| Classificação Máxima | 680 kVA 680 kVA |
| Classificação Mínima | 680 kVA 680 kVA |
| Estratégia de Emissões/Combustível | Baixo Consumo de Combustível Baixo Consumo de Combustível |
| Tensão | 380 a 415 V 380 a 415 V |
| Frequência | 50 Hz 50 Hz |
| Velocidade | 1.500 rpm 1.500 rpm |
| Ciclo de Operação | Standby, Prime Standby, Prime |
| Modelo do motor | 3412C TA, V-12, Diesel arrefecido a água de quatro tempos 3412C TA, V-12, Diesel arrefecido a água de quatro tempos |
| Diâmetro interno | 5.4 pol 137.2 mm |
| Curso | 6 pol 152.4 mm |
| Cilindrada | 1648.86 pol³ 27.02 l |
| Taxa de Compressão | 13:01 13:01 |
| Aspiração | Turboalimentado e Pós-arrefecido Ar-Ar Turboalimentado e Pós-arrefecido Ar-Ar |
| Sistema de combustível | Bomba e Tubulações Bomba e Tubulações |
| Tipo de Governador | ADEM™ (Advanced Diesel Engine Management, Controle Avançado do Motor Diesel) A5 ADEM™ (Advanced Diesel Engine Management, Controle Avançado do Motor Diesel) A5 |
| Comprimento - Máximo | 162.4 pol 4125 mm |
| Largura - Mínima | 75 pol 1906 mm |
| Largura - Máxima | 78.3 pol 1989 mm |
| Altura - Máxima | 75 pol 1906 mm |
| Peso Seco - Grupo Gerador (mínimo) | 12039 lb 5461 kg |
| Peso Seco - Grupo Gerador (máximo) | 13030 lb 5910 kg |
3412C Esquerdo Frontal
3412C Direito Frontal
3412C Direito Traseiro
3412C Esquerdo Traseiro