Visão Geral
Grupo Gerador Diesel 320 - 400 ekW
Os grupos geradores diesel C13 foram desenvolvidos para atender às suas aplicações de missão crítica, contínuas, de standby e principais. Produzindo energia confiável de 320 a 400 ekW a 60 Hz, cada grupo gerador foi projetado para atender aos requisitos de resposta transiente da ISO 8528-5 e aceita 100% da carga nominal em uma única etapa. Nossos grupos geradores C13 são certificados para Estratégia de Emissões/Combustível de Baixo Consumo de Combustível.