3516B (50 Hz) com Pacote Atualizável | Gerador Diesel de 2.000 a 2.500 kVA

Grupos Geradores a Diesel 3516B (50 Hz) de 2.500 kVA com Pacote Atualizável

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Classificação de Standby
2.500 kVA
2.500 kVA
Classificação de Potência Primária
2.275 kVA
2.275 kVA
Estratégia de Emissões/Combustível
Baixo Consumo de Combustível, Baixas Emissões
Baixo Consumo de Combustível, Baixas Emissões

Visão Geral

Grupo Gerador Diesel de 2.000 a 2.500 kVA

Produzindo energia confiável de 2.000 a 2.500 kVA a 50 Hz, nossos geradores diesel 3516B foram desenvolvidos para atender às aplicações de missão crítica, contínuas, de standby e principais. Todos foram projetados para atender às exigências de respostas transientes da ISO 8528-5 e para aceitar 100% de carga nominal em uma única etapa. Os geradores Cat® oferecem sistemas com baixo consumo de combustível e baixo nível de emissões.
Perguntas Frequentes
P. Este gerador está em conformidade com as diretrizes da ISO 8528?
R. Sim, o 3516B, assim como os geradores Cat, é testado de acodo com as etapas de carga descritas na ISO 8528, Parte 5.
P. Os geradores Cat são fáceis de instalar?
R. Os geradores Cat podem ser configurados com uma série de opções para facilitar a instalação.
P. A Cat tem muita experiência em geração de energia elétrica?
R. A Cat tem mais de 80 anos de experiência em energia no local e portátil e já enviou milhões de geradores para clientes do mundo todo.
P. A Cat oferece geradores compatíveis com minhas metas de Sustentabilidade?
R. A Cat oferece geradores que podem operar com uma variedade de combustíveis renováveis, incluindo HVO (Hydrotreated Vegetable Oil, Óleo Vegetal Hidrotratado), biodiesel, gás de aterro sanitário, gás de estação de tratamento de esgoto e outros.
P. Este gerador será capaz de fornecer energia de emergência em dias quentes de verão?
R. A maioria dos geradores da série Cat 3500 pode operar em temperaturas ambientes de até 50 °C (122 °F), fornecendo energia de forma confiável quando necessário.

Vantagens

Enviado

- Mais de 200.000 envios desde 1981, liderando o mercado de motores grandes

Menor Consumo de Combustível

- Otimizado para reduzir em 8% o consumo de combustível. Economias demonstradas nos custos de operação

Horas de operação globais

- Mais de 4.000.000.000 de horas operacionais globais. Desempenho comprovado em aplicações de serviços pesados

– Suporte no mundo todo com 1.800 filiais de revendedores operando em 200 países. Obtenha suporte extensivo pós-venda, incluindo contratos de manutenção e reparo

Especificações de Produto para 3516B (50 Hz) de 2.500 kVA com Pacote Atualizável

Classificação de Standby 2.500 kVA 2.500 kVA
Classificação de Potência Primária 2.275 kVA 2.275 kVA
Estratégia de Emissões/Combustível Baixo Consumo de Combustível, Baixas Emissões Baixo Consumo de Combustível, Baixas Emissões
Tensão 380 a 415 V 380 a 415 V
Frequência 50 Hz 50 Hz
Velocidade 1.500 rpm 1.500 rpm
Ciclo de Operação Standby, Missão Crítica, Principal, Contínuo Standby, Missão Crítica, Principal, Contínuo
Classificação Máxima 2.500 kVA 2.500 kVA
Classificação Mínima 2.000 kVA 2.000 kVA
Modelo do motor 3516B TA, V-16, Diesel Arrefecido a Água de Quatro Tempos 3516B TA, V-16, Diesel Arrefecido a Água de Quatro Tempos
Diâmetro interno 6.69 pol 170 mm
Curso 8.46 pol 215 mm
Cilindrada 4764.73 pol 78 l
Taxa de Compressão 15.5:1 15.5:1
Aspiração TA TA
Sistema de combustível Unidade de injeção eletrônica Unidade de injeção eletrônica
Tipo de Governador ADEM™3 ADEM™3
Comprimento - Máximo 247.3 pol 6282 mm
Largura - Máxima 90 pol 2286 mm
Altura - Máxima 98.2 pol 2494 mm
Peso Seco - Grupo Gerador (máximo) 34250 lb 15535 kg

3516B (50 Hz) de 2.500 kVA com Pacote Atualizável Equipamento Padrão

Sistema de Entrada de Ar

  • Filtro de ar, tipo recipiente de elemento único

Painéis de Controle

  • 0 Medição CC RMS Real, trifásica, +/-2% de precisão
  • Link de dados do módulo de acessório
  • Baixa pressão do óleo
  • 1 saída de relé programável (formulário C)
  • Potência invertida (kW) (32)
  • Alarme/desligamento com indicação de LED (Light Emitting Diode, Diodo Emissor de Luz) comum de desligamentos para:
  • Face frontal com fechamento ambiental
  • Funções de transmissão protetoras programáveis:
  • kW/h (total)
  • Controle automático/partida/parada
  • Os pacotes de grupo gerador incluem o regulador de tensão da Caterpillar (IVR). O IVR (Integrated Voltage Regulator, Regulador de Tensão Integrado) inclui a capacidade de queda de velocidade reativa, detecção de tensão trifásica, modos KVAR/PF, supressão de RFI (Radio Frequency Interference, Interferência de Radiofrequência), excitador mín./máx. Limitador e monitor do diodo excitador
  • EMCP 4.2B
  • 6 entradas digitais programáveis do cliente
  • Recurso de histograma da carga
  • Botão de parada de emergência
  • Força reativa invertida (kVAr) (32RV)
  • Telas personalizáveis
  • Falha ao dar partida (sobrepartida)
  • kW (por fase, média e porcentagem)
  • Nível baixo do líquido arrefecedor
  • Funcionalidade PLC
  • Comunicações:
  • kVAr/h (total)
  • Acionamento do ciclo do motor
  • Temperatura do líquido arrefecedor
  • kVA (por fase, média e porcentagem)
  • Controles:
  • Alta temperatura do líquido arrefecedor
  • Sequência de fase do gerador
  • Indicação digital para:
  • Subfrequência/sobrefrequência (81 o/u)
  • Número de E/S (Input/Output, Entrada/Saída) varia de acordo com as opções selecionadas
  • Baixa temperatura do líquido arrefecedor
  • Confirmação de alarme
  • 1 saída digital programável
  • Ampères (por fase e média)
  • Cat connect
  • Sobrevelocidade
  • Cronômetro de resfriamento do motor
  • Horas de operação
  • Pressão do óleo (lb/pol², kPa ou bar)
  • RPM
  • Fator de potência (por fase e média)
  • Link de dados do módulo de anunciador serial
  • Operação de 24 VCC
  • Sobrecorrente (50/51)
  • Montado no gerador - voltado para trás
  • Subtensão/sobretensão (27/59)
  • 3 Entradas analógicas
  • 4 Saídas de relé programáveis (Formulário A)
  • Ajuste de velocidade
  • Alarme de texto/descrições de evento
  • kVAr (por fase, média e porcentagem)
  • Link de dados do cliente (Modbus RTU)
  • Frequência (Hz)
  • Volts (L-L e L-N)
  • VCC
  • Teste de lâmpada

Sistema de Arrefecimento

  • Norma certificada do PGS fornecida

Sistema de Escape

  • Saídas de face flangeada
  • Coletor de escape seco

Sistema de Combustível

  • Arrefecedor de combustível; não incluído com os pacotes sem radiador
  • Tubulações de combustível flexíveis - enviadas soltas
  • Filtros de combustível secundários
  • Bomba de escorva do combustível

Geral

  • Volante do motor e caixa do volante - SAE Nº 00
  • Rotação padrão SAE
  • Caterpillar Yellow com trilhos e radiador pretos de alto brilho
  • Manutenção lado direito

Gerador e Acessórios

  • Baixa tensão:
  • Conexões da barra condutora, caixa de extensão do lado direito, entrada de cabos inferior
  • Isolamento Classe H, Aumento de temperatura Classe F a 40 °C ambiente (105 °C principal/130 °C standby)
  • Furo de padrão NEMA
  • Excitação interna (IE, Internal excitation)
  • Enrolamento aleatório
  • Aquecedor de enrolamento anticondensação
  • Detectores de temperatura de enrolamento
  • Enrolamento de forma
  • 6 Condutores
  • Alta tensão:
  • Tensão média:
  • Trifásico, sem escova, Polo saliente
  • Excitação de ímã permanente (PMG, Permanent magnet excitation)
  • Sistema de isolamento Classe H NEMA, Aumento de temperatura Classe H a 40 °C ambiente (125 °C prime/150 °C standby)
  • Conexões da barra condutora, montagem no centro superior, entrada do cabo superior

Sistema Governador

  • ADEM A3

Material de Leitura

  • Catálogo de peças

Sistema de Lubrificação

  • Tubulações e válvula de dreno do óleo
  • Descarte de vapores
  • Filtro de óleo, filtro e vareta de nível
  • Óleo lubrificante
  • Bomba de óleo lubrificante do tipo engrenagem
  • Arrefecedor de óleo de lubrificação integral

Sistema de Montagem

  • Trilhos - Instalação do motor/gerador/radiador
  • Suportes antivibração de borracha - enviados soltos
  • Suportes antivibração (enviados soltos)

Sistema de Partida

  • Bateria e suporte da bateria com cabos
  • Motor de partida elétrica de 24 Volts
  • Alternador de Carga de 45 A
  • Interruptor de desconexão da bateria

3516B (50 Hz) de 2.500 kVA com Pacote Atualizável Equipamento Opcional

Sistema de Controle

  • EMCP 4.4
  • Módulo do anunciador local: [ ] NFPA 110 [ ] Personalizado

Opções de Motor

  • Auxiliares de partida: Aquecedor da camisa de água do motor de 220 V, 50 Hz
  • Baterias: [ ] Padrão (1.400 CCA) [ ] Reforçada (2.800 CCA)
  • Motores de partida: [ ] Padrão [ ] Serviços pesados
  • Filtro de ar: [ ] Filtros de ar de elemento único [ ] Filtros de ar de elemento duplo [ ] Filtros de ar para serviços pesados
  • Silenciador: [ ] Grau Industrial
  • Carregador de bateria: [ ] 10 A [ ] 20 A [ ] 35 A

Sistema de Entrada de Ar

  • Filtro de elemento único
  • Filtro de ar de elemento duplo

Sistema de Arrefecimento

  • Líquido Arrefecedor
  • Radiadores ATAAC de ambiente padrão
  • Medidores do interruptor do nível de água
  • Radiadores de ambiente de fábrica
  • Radiadores ATAAC instalados opcionais
  • Radiadores instalados opcionais

Sistema do Cárter

  • Sistema de ventilação
  • Sem válvulas de alívio de explosão
  • Válvula de alívio de explosão

Alternadores

  • Aumento de temperatura (acima de 40 °C ambiente): [ ] 150 °C [ ] 125 °C [ ] 105 °C [ ] 80 °C

Terminação de Energia

  • Classificação do disjuntor: [ ] 2.000 A [ ] 2.500 A [ ] 3.200 A [ ] 4.000 A
  • Terminação de energia: Barra condutora, Disjuntor
  • Unidade de proteção do disjuntor: [ ] LSI [ ] LSIG [ ] LSIG-P

Sistema de Escape

  • Adaptadores em Y
  • Tier 4 do módulo de emissões limpas
  • Peças de emissões limpas
  • Deslocamento do escape
  • Cotovelos
  • Kits MOD de emissões limpas Tier 4
  • Acessórios flexíveis
  • Gabinete de dosagem Tier 4
  • Silenciadores
  • Flanges
  • Expansores de escape e flange

Sistema de Combustível

  • Bombas de escorva do combustível (Tier 4) - Manuais ou elétricas
  • Filtro primário do combustível

Contrato de Manutenção Estendida (ESC)

  • Contrato de Manutenção Estendida (ESC, Extended Service Contract): [ ] 2 Anos [ ] 3 Anos [ ] 5 Anos

Geral

  • Emblema da US AID
  • Pintura especial (cores distintas do Caterpillar Yellow ou pinturas de alto desempenho)

Geradores e Acessórios

  • Conversão do gerador
  • Aquecedor de enrolamento
  • Tensão Baixa/Média: 380/400/415 volts, trifásico, 1.500 rpm. RW, PM, N° de Condutores = 6, Tombamento = 0,6667: Armações 1600 e 1800
  • Transformadores de Corrente Diferencial (DCT, Differential Current Transformers) classes 8,7 kV e 15 kV
  • Termostato para aquecedor de enrolamento
  • Alternador do filtro de ar
  • Tensão Baixa/Média: 380/400/415 volts, trifásico, 1.500 rpm. RW, IE, N° de Condutores = 6, Tombamento = 0,6667: Chassi 1600

Instrumentação

  • Pirômetro e Termopares

Sistema de Lubrificação

  • Bombas de pré-lubrificação
  • Óleo lubrificante no reservatório padrão
  • Regulador do nível de óleo

Sistema de Montagem

  • Isolantes de vibração IBC
  • Isolantes de baixa eficiência no formato de discos
  • Isolantes de vibração tipo mola

Conectores de Alimentação

  • Conectores de alimentação no lado esquerdo
  • Conectores de energia traseira
  • Cabos de aterramento entre a caixa do gerador e do terminal
  • Armação 2700, quatro condutores, quatro terminais
  • Conexões à terra neutras
  • Disjuntores de baixa tensão
  • Barras condutoras das colunas centrais
  • Conectores de alimentação no lado direito

Testes/Relatórios Especiais

  • Relatórios de análise de vibração torcional
  • Relatório de teste do PGS a fator de potência 0,8
  • Carga de teste de motor padrão
  • Teste de consumo de combustível do grupo gerador
  • Certificação OSHPD
  • Relatório de teste do PGS a fator de potência 1
  • Relatório de teste do gerador
  • Teste de consumo de combustível
  • Certificação IBC
  • Certificação da Associação de Padrões Canadense

Partida e Carga

  • Aquecedores da camisa de água do motor
  • Motores de partida elétrica
  • Tampa do motor de partida
  • Regulador de pressão do ar
  • Dispositivo de ajuste do motor
  • Motores de partida a ar
  • Conjunto de bateria de 24 Volts - Seco
  • Carregadores de Bateria de 10, 20, 35 e 50 A

Cobertura Estendida de Manutenção

  • Cobertura Platinum, Gold e Silver

Veja como 3516B (50 Hz) de 2.500 kVA com Pacote Atualizável se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Galeria de Mídia

3516B

3516B

3516B

3516B Flex

3516B
3516B
3516B
3516B Flex

360 View

Confira as Ofertas Atuais para  3516B (50 Hz) de 2.500 kVA com Pacote Atualizável

Exibir Mais Ofertas