C175-16 (60 Hz) | Gerador Diesel de 2.500 a 3.100 kW

C175-16 (60 Hz) Grupos Geradores a Diesel

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Classificação de Standby
3.365 (sem ventilador)/3.250/3.100 (sem ventilador)/3.000 ekW
3.365 (sem ventilador)/3.250/3.100 (sem ventilador)/3.000 ekW
Classificação de Potência Primária
3.115 (sem ventilador)/3.000/2.825 (sem ventilador)/2.725 ekW
3.115 (sem ventilador)/3.000/2.825 (sem ventilador)/2.725 ekW
Estratégia de Emissões/Combustível
Baixo Combustível, Tier 2
Baixo Combustível, Tier 2

Especificações de Produto para C175-16 (60 Hz)

Classificação de Standby 3.365 (sem ventilador)/3.250/3.100 (sem ventilador)/3.000 ekW 3.365 (sem ventilador)/3.250/3.100 (sem ventilador)/3.000 ekW
Classificação de Potência Primária 3.115 (sem ventilador)/3.000/2.825 (sem ventilador)/2.725 ekW 3.115 (sem ventilador)/3.000/2.825 (sem ventilador)/2.725 ekW
Estratégia de Emissões/Combustível Baixo Combustível, Tier 2 Baixo Combustível, Tier 2
Tensão 480 a 13800 V 480 a 13800 V
Frequência 60 Hz 60 Hz
Velocidade 1.800 rpm 1.800 rpm
Ciclo de Operação Standby, Missão Crítica, Principal, Contínuo Standby, Missão Crítica, Principal, Contínuo
Classificação Máxima 3.365 ekW 3.365 ekW
Classificação Mínima 2.500 ekW 2.500 ekW
Modelo do motor C175-16 SCAC, V-16, Diesel Arrefecido a Água de Quatro Tempos C175-16 SCAC, V-16, Diesel Arrefecido a Água de Quatro Tempos
Diâmetro interno 6.89 pol 175 mm
Curso 8.66 pol 220 mm
Cilindrada 6456.31 pol³ 84.7 l
Taxa de Compressão 16.7:1 16.7:1
Aspiração Turbo e Pós-arrefecido Turbo e Pós-arrefecido
Sistema de combustível Common Rail Common Rail
Tipo de Governador ADEM� A4 ADEM� A4
Comprimento - Mínimo 241.6 pol 6137 mm
Comprimento - Máximo 312.9 pol 7947 mm
Largura - Mínima 83.1 pol 2110 mm
Largura - Máxima 113.7 pol 2889 mm
Altura - Mínima 87 pol 2211 mm
Altura - Máxima 134.3 pol 3410 mm
Peso Seco - Grupo Gerador (mínimo) 42750 lb 19391 kg
Peso Seco - Grupo Gerador (máximo) 50500 lb 22906 kg

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Veja como C175-16 (60 Hz) se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Galeria de Mídia

Grupos Geradores Diesel C175-16

Grupo Gerador Diesel C175-16, Vista Frontal Esquerda

Grupo Gerador Diesel C175-16, Vista Frontal Direita

Grupo Gerador Diesel C175-16, Vista Traseira Esquerda

Grupos Geradores Diesel C175-16
Grupo Gerador Diesel C175-16, Vista Frontal Esquerda
Grupo Gerador Diesel C175-16, Vista Frontal Direita
Grupo Gerador Diesel C175-16, Vista Traseira Esquerda

Grupo Gerador C175

Grupo Gerador C175

360 View

Confira as Ofertas Atuais para  C175-16 (60 Hz)

Exibir Mais Ofertas