Visão Geral
Gerador a Gás 560 - 800 kW
A família de motores a gás Cat CG132B é feita sob medida para os desafios da usina de energia em uma era de cadeias de valor globais.
Especificações-chave
A família de motores a gás Cat CG132B é feita sob medida para os desafios da usina de energia em uma era de cadeias de valor globais.
Permite a operação de mistura de até 25% de hidrogênio (por volume) com combustível de tubulação de gás natural.
O sistema de Gerenciamento Total de Usina e Energia (TPEM, Total Plant and Energy Management) oferece controle digital abrangente e flexível da eficiência e do desempenho do grupo gerador, ajudando a reduzir os custos de planejamento e instalação.
Melhora do gerenciamento de óleo com cilindros e turbocompressores otimizados definem novos padrões em termos de durabilidade e confiabilidade.
Exibição 1-6 de 4
| Classificação Contínua | 800 kW a 1 pf 800 kW a 1 pf |
| Tipo de Combustível | Gás Natural, Biogás, Mistura de Hidrogênio (até 25%) Gás Natural, Biogás, Mistura de Hidrogênio (até 25%) |
| Eficiência Elétrica Máxima | 43.5% / 42.6% 43.5% / 42.6% |
| Classificação Máxima de Standby | 800 kW 800 kW |
| Frequência | 50/60 Hz 50/60 Hz |
| RPM | 1.500/1.800 rpm 1.500/1.800 rpm |
| Modelo do motor | CG132 CG132 |
| Cilindrada | 2135.8 pol³ 35 l |
| Aspiração | TA TA |
| Diâmetro interno | 5.2 pol 132 mm |
| Curso | 6.3 pol 160 mm |
| Comprimento | 165 pol 4200 mm |
| Largura | 70 pol 1780 mm |
| Altura | 85 pol 2150 mm |
| Peso Seco - Grupo Gerador | 17691 lb 8070 kg |
Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.
COMPARAR TODOS OS MODELOSGrupos Geradores a Gás CG132B-16
Grupos Geradores a Gás CG132B-16
Grupos Geradores a Gás CG132B-16
Grupos Geradores a Gás CG132B-16
Grupos Geradores a Gás CG132B-16
CG132B_V16
CHP
Eficiência em um Novo Nível da Caterpillar | Grupo Gerador a Gás Cat® CG132B