Grupo Gerador Diesel DE16E3S (50 Hz) | 16,5 kVA

C2.2 | DE16E3S Grupos Geradores a Diesel

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Estratégia de Emissões/Combustível
Equivalente a R96/EUIIIa
Equivalente a R96/EUIIIa
Tensão
200 a 400 V
200 a 400 V
Frequência
50 Hz
50 Hz

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 8

Cat

Pacote do Grupo Gerador Cat

  • Os pacotes de grupo gerador Cat tiveram o protótipo totalmente testado
  • Aceita 100% de carga de bloco em uma única etapa e satisfaz os requisitos de carregamento da norma NFPA 110
  • Em conformidade com os requisitos de estado estável e resposta transiente da norma ISO 8528-5
Cat

Motor Diesel Cat

  • Projeto confiável, robusto e durável
  • Testado em milhares de aplicações no mundo todo
  • O motor diesel de quatro tempos combina o desempenho consistente e a economia excelente de combustível com o peso mínimo
Cat

Alternador do Chassi em M

  • A capacidade superior de partida do motor minimiza a necessidade de um alternador muito grande
  • Projetado para combinar desempenho e características de saída dos motores diesel Cat
  • Isolamento Classe H robusto
Cat

Painel de Controle GCCP

  • Interface e navegação de fácil utilização
  • Sistema escalável para satisfazer uma grande variedade de requisitos de instalação
  • Módulos de expansão e programação específica do local para requisitos específicos do cliente
Cat

Sistema de Arrefecimento

  • Desenvolvido para funcionar em temperaturas ambiente padrão de até 55 °C (131 °F)
  • Entre em contato com o revendedor Cat para obter as capacidades de altitude e ambiente específicas
Cat

Certificações

Protótipo totalmente testado com análise certificada de vibração de torção disponível

Especificações de Produto para C2.2 | DE16E3S

Estratégia de Emissões/Combustível Equivalente a R96/EUIIIa Equivalente a R96/EUIIIa
Tensão 200 a 400 V 200 a 400 V
Frequência 50 Hz 50 Hz
Ciclo de Operação Standby, Prime Standby, Prime
Classificação Máxima 16.5 kVA 16.5 kVA
Classificação Mínima 15 kVA 15 kVA
Aspiração Turboalimentado Turboalimentado

C2.2 | DE16E3S Equipamento Padrão

Painel de controle

  • Painel de Controle GCCP

Alternador e Acessórios

  • 12 Condutores
  • Proteção IP23
  • Regulador de tensão (detecção monofásica)

C2.2 | DE16E3S Equipamento Opcional

Painel de controle

  • Painel de Controle GCCP
  • Falha e fuga à terra

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Veja como C2.2 | DE16E3S se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Galeria de Mídia

Abrir Grupo Gerador

D20

D20

Abrir Grupo Gerador
D20
D20

Confira as Ofertas Atuais para  C2.2 | DE16E3S

Exibir Mais Ofertas