Gerador Diesel DE1000S GC (60 Hz) 1.000 ekW

Grupos Geradores a Diesel DE1000S GC

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Classificação Máxima
1.000 eKW
1.000 eKW
Classificação Mínima
1.000 eKW
1.000 eKW
Estratégia de Emissões/Combustível
Baixo Consumo de Combustível
Baixo Consumo de Combustível

Visão Geral

Grupo Gerador Diesel de 1000 eKW

Produzindo energia confiável de 1.000 ekW, 60 Hz, nosso grupo gerador diesel DE1000S GC foi projetado para atender a aplicações de standby. Todos foram projetados para atender às exigências de respostas transientes da ISO 8528-5 e para aceitar 100% de carga nominal em uma única etapa. Este grupo gerador oferece um sistema com baixo consumo de combustível.

Vantagens

Aceito 100% Bloco de Carga

Capacidade demonstrada para coletar cargas grandes no local

Potência Máxima de até 50 °C Ambiente

Fornece energia total, mesmo nos dias mais quentes do ano

Em conformidade com ISO8528-5 G3 Aceitação da Carga

Mantém a tensão e a frequência durante os eventos temporários

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 7

Suporte ao Produto em Todo o Mundo

Suporte ao Produto em Todo o Mundo

  • Os revendedores Cat contam com mais de 1.800 filiais que operam em 200 países
  • O revendedor Cat local oferece apoio extenso de pós-venda, incluindo contratos de manutenção e reparos
Motor Diesel Cat

Motor Diesel Cat

  • Projeto confiável, robusto e durável
  • Testado em milhares de aplicações no mundo todo
  • O motor diesel de quatro tempos combina o desempenho consistente e a economia excelente de combustível com o peso mínimo
Alternador SR500

Alternador SR500

  • A capacidade superior de partida do motor minimiza a necessidade de um alternador muito grande
  • Projetado para combinar desempenho e características de saída dos motores diesel Cat
  • Isolamento Classe H robusto
Painel de Controle GCCP1.3

Painel de Controle GCCP1.3

  • Interface e navegação de fácil utilização
  • Sistema escalável para satisfazer uma grande variedade de requisitos de instalação
  • Programação específica do local para requisitos específicos do cliente
Sistema de Arrefecimento

Sistema de Arrefecimento

  • Desenvolvido para funcionar em temperaturas ambiente padrão de até 50 °C (122 °F)
  • Entre em contato com o revendedor Cat para obter as capacidades de altitude e ambiente específicas
Certificações

Certificações

  • Baixo Consumo de Combustível

Especificações de Produto para DE1000S GC

Classificação Máxima 1.000 eKW 1.000 eKW
Classificação Mínima 1.000 eKW 1.000 eKW
Estratégia de Emissões/Combustível Baixo Consumo de Combustível Baixo Consumo de Combustível
Tensão 380 - 480 Volts 380 - 480 Volts
Frequência 60 Hz 60 Hz
Velocidade 1.800 rpm 1.800 rpm
Ciclo de Operação Standby Standby
Modelo do motor C32B TA, V-12, Diesel Arrefecido a Água de Quatro Tempos C32B TA, V-12, Diesel Arrefecido a Água de Quatro Tempos
Diâmetro interno 5.71 pol 145 mm
Curso 6.38 pol 162 mm
Cilindrada 1958.86 pol³ 32.1 l
Taxa de Compressão 15.0:1 15.0:1
Aspiração TA TA
Sistema de Combustível EUI EUI
Tipo de Governador Adem™A4 Adem™A4
Comprimento - Mínimo 164.3 pol 4175 mm
Comprimento - Máximo 164.3 pol 4175 mm
Largura - Mínima 73.1 pol 1856 mm
Largura - Máxima 73.1 pol 1856 mm
Altura - Mínima 87.3 pol 2217.5 mm
Altura - Máxima 87.3 pol 2217.5 mm
Peso Seco - Grupo Gerador (mínimo) 14669 lb 6654 kg
Peso Seco - Grupo Gerador (máximo) 14669 lb 6654 kg

DE1000S GC Equipamento Padrão

Painel de Controle

  • GCCP1.3

Sistema de Arrefecimento

  • Radiador

DE1000S GC Equipamento Opcional

Painéis de Controle

  • Software de monitoramento remoto

Partida/Carga

  • Aquecedor da Camisa de Água do Motor

Geral

  • Filtro de ar de elemento único ou de elemento duplo
  • Painel de disjuntores, com base na configuração regional e do produto

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Veja como DE1000S GC se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Galeria de Mídia

DE1000S GC

DE1000S GC

DE1000S GC

DE1000S GC

DE1000S GC
DE1000S GC
DE1000S GC
DE1000S GC

360 View