C175-20 (50 Hz) | Gerador Diesel de 3.150 a 4.000 kVA

C175-20 (50 Hz) Grupos Geradores a Diesel

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Classificação de Standby
4.000 (sem ventilador)/3.900 kVA
4.000 (sem ventilador)/3.900 kVA
Classificação de Potência Primária
3.600 (sem ventilador)/3.500 kVA
3.600 (sem ventilador)/3.500 kVA
Estratégia de Emissões/Combustível
Baixo Consumo de Combustível, Baixas Emissões
Baixo Consumo de Combustível, Baixas Emissões

Especificações de Produto para C175-20 (50 Hz)

Classificação de Standby 4.000 (sem ventilador)/3.900 kVA 4.000 (sem ventilador)/3.900 kVA
Classificação de Potência Primária 3.600 (sem ventilador)/3.500 kVA 3.600 (sem ventilador)/3.500 kVA
Estratégia de Emissões/Combustível Baixo Consumo de Combustível, Baixas Emissões Baixo Consumo de Combustível, Baixas Emissões
Tensão 3300 a 11000 V 3300 a 11000 V
Frequência 50 Hz 50 Hz
Velocidade 1.500 rpm 1.500 rpm
Ciclo de Operação Standby, Missão Crítica, Principal, Contínuo Standby, Missão Crítica, Principal, Contínuo
Classificação Máxima 4.000 kVA 4.000 kVA
Classificação Mínima 3.150 kVA 3.150 kVA
Modelo do motor C175-20 SCAC, V-20, Diesel arrefecido a água de quatro tempos C175-20 SCAC, V-20, Diesel arrefecido a água de quatro tempos
Diâmetro interno 6.89 pol 175 mm
Curso 8.66 pol 220 mm
Cilindrada 6456.31 pol³ 105.8 l
Taxa de Compressão 15.3:1 15.3:1
Aspiração Turbo e Pós-arrefecido Turbo e Pós-arrefecido
Sistema de combustível Common Rail Common Rail
Tipo de Governador ADEM� A4 ADEM� A4
Comprimento - Mínimo 261.5 pol 6642.8 mm
Comprimento - Máximo 330.6 pol 8397 mm
Largura - Mínima 85.4 pol 2170.2 mm
Largura - Máxima 330.6 pol 8397 mm
Altura - Mínima 87.6 pol 2224.3 mm
Altura - Máxima 150.7 pol 3827 mm
Peso Seco - Grupo Gerador (mínimo) 55100 lb 25000 kg
Peso Seco - Grupo Gerador (máximo) 66200 lb 30000 kg

C175-20 (50 Hz) Equipamento Padrão

Admissão de Ar

  • 4 x Filtros de ar de recipiente de elemento único com indicadores de serviço.

Painel de Controle

  • Acionamento do ciclo do motor
  • Pressão do óleo (lb/pol², kPa ou bar)
  • Indicadores Digitais
  • Temperatura do líquido arrefecedor
  • Face frontal com fechamento ambiental
  • Frequência (Hz)
  • Medição CC RMS real, trifásica, +/-2% de precisão
  • Alarme de texto/descrições de evento
  • Nível baixo do líquido arrefecedor
  • Volts (L-L e L-N)
  • Controle automático/partida/parada
  • Indicadores de Advertência/Desligamento:
  • Botão de parada de emergência
  • Cronômetro de resfriamento do motor
  • VCC
  • Alta temperatura do líquido arrefecedor
  • Horas de operação
  • Baixa pressão do óleo
  • Cat ECS 100
  • Ampères (por fase e média)
  • 4 entradas de relé programáveis
  • Confirmação de alarme
  • 4 saídas de relé programáveis
  • Falha ao dar partida (sobrepartida)
  • Sobrevelocidade
  • Teste de lâmpada
  • Operação de 24 VCC
  • Controles Montados na Parede
  • RPM

Sistema de Arrefecimento

  • Arrefecimento SCAC
  • Sensores de líquido arrefecedor
  • Entrada JW: 6" ANSI / JW Saída: Flange 5" Cat
  • Entrada de CA: 6" ANSI / Saída de CA: 3-1/2" ANSI

Obstrução no

  • Coletor de escape seco
  • Flange aparafusado (ANSI 6" e DIN 150), com fole para cada turbo (Qtd 4). 50 Hz

Combustível

  • Filtros x 3
  • Filtros de combustível secundários/terciários
  • Giro de 4 mícrons no tipo
  • Giro de 10 mícrons no tipo
  • Filtros montados no motor x 3
  • Água do filtro primário do combustível/separador de água no combustível

Geradores e Acessórios

  • Polo saliente
  • Supressão de RFI (Radio Frequency Interference, Interferência de Radiofrequência)
  • Aquecedor de enrolamento anticondensação
  • RTDs (Resistance Temperature Detectors, Detectores de Resistência à Temperatura) do Estator de platina IEC
  • Enrolamento de forma
  • Isolamento Classe H NEMA
  • Regulador de tensão
  • Capacidade de queda de velocidade reativa
  • Limite mín./máx. do excitador
  • Detecção de tensão trifásica
  • Monitor do diodo excitador
  • 6 Condutores
  • 3 Fases sem escova
  • Caixa de extensão do lado direito, entrada de cabos inferior
  • Excitação de ímã permanente (PMG, Permanent magnet excitation)
  • Aumento de temperatura Classe H a 40 °C ambiente

Sistema Governador

  • ADEM A4
  • Desligamento redundante (Proteção de sobrevelocidade em um sistema de detecção de velocidade duplicada)

Sistema de Lubrificação

  • Tubulações e válvula de dreno do óleo
  • Bomba de óleo lubrificante do tipo engrenagem
  • Filtro de óleo, filtro e vareta de nível
  • Arrefecedor de Óleo de lubrificação integral
  • Óleo lubrificante
  • Descarte de vapores

Sistemas de Montagem

  • Trilhos - Motor/Gerador
  • Suportes antivibração de borracha - enviados soltos

Sistema de Partida/Carga

  • Baterias e suporte de bateria com cabos
  • Motores de partida elétrica duplos de 24 V
  • Interruptor de desconexão da bateria

Geral

  • Rotação padrão SAE
  • Manutenção lado direito
  • Pintura - Caterpillar Yellow com trilhos pretos de alto brilho

C175-20 (50 Hz) Equipamento Opcional

Sistemas de Entrada de Ar

  • Filtro de ar de elemento único

Painéis de Controle

  • EMCP 4.4
  • Localizações da conexão de energia do Controlador, MV e HV
  • Módulo de compartilhamento da carga
  • Grupos de detecção de tensão e corrente do controlador
  • Ajuste de velocidade
  • Módulos anunciadores
  • Opções de interface com o cliente
  • Monitoramento da temperatura do gerador
  • Parada de Emergência
  • Fiação elétrica de interconexão
  • Fiação elétrica do gerador
  • Monitoramento do modbus dos pacotes
  • Porta do painel anti-vandalismo

Sistema de Arrefecimento

  • Radiadores instalados no conjunto
  • Radiadores remotos
  • Arrefecedor de combustível

Sistemas do Cárter

  • Válvulas de alívio de explosão
  • Sistema de ventilação do cárter

Sistema de Escape

  • Alojamento frontal - Standby ou missão crítica
  • Alojamento frontal - Principal ou contínuo
  • Coletores de escape
  • Silenciadores (15, 25 e 34 dBA)

Sistema de Combustível

  • Filtro primário do combustível

Geradores e Acessórios

  • Tensão média - Armações 3000 - 50 Hz, trifásicas, 1.500 rpm, FW, PM, Nº de condutores = 6, Tombamento 0,6667
  • Termostato para aquecedor de enrolamento
  • Filtro de ar do gerador
  • Transformadores de corrente diferencial - (Classe 5, 9 e 15 kV)

Instrumentação

  • Pirômetro e termopares

Sistema de Lubrificação

  • Aquecedor do óleo lubrificante
  • Aquecedor de óleo lubrificante com válvulas de alívio de explosão do Cárter
  • Reservatórios do óleo do grupo do dreno
  • Óleo lubrificante
  • Bombas de pré-lubrificação elétrica
  • Filtros de óleo

Sistema de Montagem

  • Suportes antivibração de borracha
  • Isolantes de vibração linear tipo mola
  • Isolantes de vibração IBC - Enviados soltos

Testes/Relatórios Especiais

  • Relatório de teste do gerador
  • Relatório de teste do PGS a fator de potência 1
  • Relatório de teste do PGS a fator de potência 0,8
  • Relatório de TVA (Torsional Vibration Analysis, Análise de Vibração Torcional) do grupo gerador padrão
  • Relatório TVA do gerador personalizado
  • Carga de teste especial - Somente o motor
  • Teste de consumo de combustível do grupo gerador
  • Carga de teste de motor padrão

Sistema de Partida/Carga

  • Motor de partida elétrica de 24 Volts
  • Motor de partida a ar
  • Regulador de pressão do ar
  • Tampas de localização do motor de partida
  • Conjunto de bateria de 24 Volts - Seco
  • Carregadores de bateria de 20, 35 e 50 A
  • Alternadores de carga - Secos
  • Aquecedores da camisa de água do motor

Geral

  • Pintura especial – 3500, (cores distintas do amarelo Caterpillar ou tintas de alto desempenho)
  • Emblema da US AID
  • Ferramentas de serviço
  • Grupo de ajuste do motor
  • Manual
  • Ajuste do motor movido a ar
  • Grupo de Controle – grupo da barra movida a ar

Veja como C175-20 (50 Hz) se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Galeria de Mídia

Grupo Gerador Diesel C175-20

Grupo Gerador C175-20

Grupo Gerador C175-20

Grupo Gerador C175-20

Grupo Gerador Diesel C175-20
Grupo Gerador C175-20
Grupo Gerador C175-20
Grupo Gerador C175-20

Grupo Gerador C175

Grupo Gerador C175

360 View

Confira as Ofertas Atuais para  C175-20 (50 Hz)

Exibir Mais Ofertas